산업용 mmWave 레이더 센서

고집적 레이더 센서는 산업용 및 개인용 전자 제품 시장에서 정밀한 감지를 지원합니다

parametric-filter모든 제품 보기
60GHz/77GHz 대역의 IWR mmWave 레이더 센서 포트폴리오는 고도로 통합된 저비용, 저전력 및 고객이 다양한 감지 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 확장 가능한 센서 포트폴리오는 성능 및 통합 면에서 업계를 선도하고 저전력 아키텍처를 기반으로 하며 밀리미터 수준의 정확도로 강력한 감지 기능을 제공합니다. TI는 간단하고 쉬운 설계를 위한 애플리케이션 수준 레퍼런스 하드웨어 및 소프트웨어, 타사 에코시스템, 광범위한 지원 콘텐츠를 제공합니다.

설계 요구에 가장 적합한 산업용 mmWave 레이더 센서 찾기

산업용 mmWave 레이더 센서 설계 및 개발

Get started with our industrial mmWave radar sensors.

TI 개발자 영역

개발을 쉽게 시작할 수 있는 교육 및 리소스에 액세스하십시오. arrow-right

하드웨어

mmWave 레이더 센서용 평가 모듈 또는 개발 키트를 찾아보십시오. arrow-right

소프트웨어

mmWave SDK(소프트웨어 개발 키트)와 mmWave Studio를 사용하여 소프트웨어 개발 프로세스를 간소화하십시오. arrow-right

파트너

필요에 맞는 적절한 오디오 프로세서 찾기 arrow-right

교육용 리소스

개발 프로세스를 지원하는 추가 리소스 찾기 arrow-right

설계 및 개발 자료

개발 리소스
mmWave 레이더 센서용 레이더 툴박스
다양한 산업용 mmWave 레이더 센서 EVM 및 PC GUI와 추가 리소스를 사용하는 끝없는 응용 분야 데모를 확인하세요. 
소프트웨어 개발 키트(SDK)
xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 및 xWR6843용 mmWave 소프트웨어 개발 키트(SDK)

mmWave SDK(소프트웨어 개발 키트)는 TI의 mmWave 센서를 이용한 애플리케이션 평가 및 개발을 지원하는 소프트웨어 패키지 컬렉션입니다. 이 툴에는 MMWAVE-SDK와 설계 요구 사항 지원을 위한 컴패니언 패키지가 포함되어 있습니다.

MMWAVE-SDK는 TI mmWave 감지 포트폴리오를 위한 통합형 소프트웨어 플랫폼으로, 설치와 설정이 간편하고 평가와 개발을 신속하게 이용할 수 있습니다. mmWave SDK의 모든 릴리스는 전체 TI mmWave 감지 포트폴리오 간에 확장되므로 장치 간에 원활한 재사용 및 (...)

설계 툴
mmWave 레이더 센서 타사 검색 툴

TI는 회사들과 협력하여 TI mmWave 레이더 센서 및 관련 서비스를 사용한 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 회사들은 mmWave 레이더를 사용하여 생산 단계로 가는 경로를 가속화할 수 있습니다. 이 검색 툴을 다운로드하여 타사 솔루션을 빠르게 검색하고 필요에 맞는 올바른 타사를 찾아보세요.

TI는 다양한 수준의 요구 사항을 충족하기 위해 3개 카테고리의 타사 솔루션을 정의합니다.

  1. 턴키 모듈
    • 특정 애플리케이션을 위한 완전한 엔드 투 엔드 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션입니다. 이러한 솔루션은 생산에 사용할 (...)
IWRL6432
산업용 mmWave 레이더 센서

단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 10.387

IWR1843AOP
산업용 mmWave 레이더 센서

패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 15.99

IWRL1432
산업용 mmWave 레이더 센서

단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 10.488

TI 산업용 mmWave 레이더 센서

checkmark

소형 폼 팩터의 지능형 감지

패키지(AoP)에 통합 온칩 처리 기능 및 안테나를 갖춘 스마트 저전력 센서.

checkmark

탁월한 정확도와 해상도

가까이 모여 있는 고유한 물체를 구분하고 오탐지 트리거를 감소시킵니다.

checkmark

차세대 산업용 애플리케이션

개방형 대역을 통해 보다 스마트한 공장, 주택 및 도시 지원.

주요 애플리케이션 알아보기

재실 감지/인원수 세기
mmWave 센서 제품군은 재실 감지 및 인원수 세기 애플리케이션을 위한 정밀도와 정확도를 제공.
원격 의료 및 생명 징후 감지
생명 징후를 측정하고 집 내 건강 애플리케이션을 위해 접촉 없이도 물리적 상태를 감지하고 개인 정보를 보호 가능.
로봇
TI의 산업용 mmWave 센서로 지능형 로봇이 가장자리 감지 가능.
개인용 전자 제품
HMI(Human Machine Interface)를 위한 더 스마트한 탑승 감지, 안정적인 생명 징후 측정 및 비접촉 제스처를 구현하는 초소형 초저전력 솔루션
레벨 트랜스미터
4-20mA 루프 전원 공급 시스템을 대상으로 하는 높은 거리 정확도와 낮은 전력 소비로 최대 100m까지 측정을 지원
트래픽 모니터링 카메라
차량 인프라를 위한 높은 정확도, 견고한 감지, 범위 및 속도 측정

mmWave 센서 제품군은 재실 감지 및 인원수 세기 애플리케이션을 위한 정밀도와 정확도를 제공.

재실 감지/인원수 세기를 위한 TI의 mmWave 솔루션은 정확한 위치, 속도 및 각도 정보를 사용하여 여러 사람 또는 물체의 3D 감지 및 추적을 지원합니다. 의자 및 테이블과 같은 움직이지 않는 물체를 무시하고 팬, 커튼 또는 블라인드와 같은 움직이는 물체로부터 클러터를 필터링하여 솔루션을 단순화합니다.

  • 실내에서 최대 14 m 및 실외에서 최대 100 m 이상의 거리에 있는 사람을 감지 및 추적
  • 물체 분류로 잘못된 감지 및 트리거 감소
  • 정확한 인원 수 세기를 위해 최소한의 간격(50 mm 미만)으로 물체를 구분하는 정밀한 해상도

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-01000 – mmWave 레이더 센서를 사용한 인원 수 세기 및 추적 레퍼런스 설계
제품
  • IWRL6432 – 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
  • IWR6843 – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합
  • IWR6843AOP – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함
하드웨어 개발
  • IWR6843ISK – 단일 칩 60GHz 장거리 안테나 mmWave 센서용 IWR6843 평가 모듈
  • IWR6843ISK-ODS – IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor
  • IWR6843AOPEVM – 단일 칩 60GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서용 IWR6843AOP 평가 모듈

생명 징후를 측정하고 집 내 건강 애플리케이션을 위해 접촉 없이도 물리적 상태를 감지하고 개인 정보를 보호 가능.

TI의 mmWave 솔루션은 민감한 환경에서 사용할 수 있는 비식별 정보를 제공합니다. TI mmWave 솔루션은 원격 의료 및 생체 인식 기능을 지원합니다. 이러한 제품을 사용하면 접촉하지 않고 개인 정보 보호 기능을 사용하지 않고도 물리적 상태(각성/수면, 직립/낙상) 및 생명 징후(심박수, 호흡률 및 수면 품질)를 얻을 수 있습니다.

  • 자세 인식을 통해 최대 6.5m의 낙하 감지 및 >90%의 정확성 보장
  • 정밀 동작 감지 기능으로 가슴 캐비티 변위를 감지하여 실시간 바이탈 사인 모니터링을 5bpm 이내로 검증

주요 리소스

제품
  • IWRL6432 – 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
  • IWR6843 – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합
  • IWR6843AOP – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함
하드웨어 개발
  • IWR6843ISK-ODS – IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor
  • IWR6843AOPEVM – 단일 칩 60GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서용 IWR6843AOP 평가 모듈

TI의 산업용 mmWave 센서로 지능형 로봇이 가장자리 감지 가능.

TI의 산업용 mmWave 센서는 거리뿐만 아니라 현장의 상대 속도도 제공하여 근접 및 속도에 따라 로봇을 느리게 하거나 멈추게 할 수 있도록 합니다. TI의 레이더 센서는 비, 연기, 어두운 조명 및 먼지가 많은 공장 환경과 같은 어려운 환경에서 비전 및 LiDAR 기반 센서를 통해 추가 가치를 제공합니다.

  • 최대 SIL 2의 IEC 61508 인증
  • 60GHz 및 77GHz 주파수 대역은 다양한 영역에서 확장 가능한 배포를 제공
  • FMCW 레이더가 물체의 위치 및 속도 측정
  • 최대 130º 범위를 지원하는 넓은 방위각 범위로 3D 감지

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-01025 – mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 디자인
제품
  • IWR6843 – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합
  • IWR6843AOP – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함
  • IWRL6432 – 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

HMI(Human Machine Interface)를 위한 더 스마트한 탑승 감지, 안정적인 생명 징후 측정 및 비접촉 제스처를 구현하는 초소형 초저전력 솔루션

TI의 60GHz 레이더 센서는 TV, 모니터 및 PC/노트북의 존재 감지와 같은 애플리케이션에 적합한 소형 초저전력 솔루션 제공

  • 사용자가 접근하거나 떠나는지 정확하게 식별
  • 실내 및 실외에서 최대 20m까지 사람 감지, 위치 확인 및 추적
  • 고급 알고리즘 및 기계 학습을 통해 오탐지 감소
  • 인간 대 비인간 동작 분류
  • 동작 감지(2Hz 프레임 속도)를 위해 2mW 미만의 전력 소비
  • 비접촉식 HMI(Human Machine Interface)를 위한 손 제스처 감지
  • 심장 및 호흡수와 같은 생명 징후를 정확하게 측정

주요 리소스

하드웨어 개발
  • IWRL6432BOOST – 단일 칩 60GHz mmWave 저전력 센서용BoosterPack™ 평가 모듈
소프트웨어 개발
  • MMWAVE-L-SDK – xWRL1432 및 xWRL6432용 mmWave 소프트웨어 개발 키트(SDK)

4-20mA 루프 전원 공급 시스템을 대상으로 하는 높은 거리 정확도와 낮은 전력 소비로 최대 100m까지 측정을 지원

TI의 mmWave 레이더 센서는 식음료, 폐수 관리 및 공정 산업을 포함한 다양한 산업 분야에서 액체 및 벌크 물질을 매우 정확하게 측정할 수 있습니다. 

  • 1 mm 이상의 거리 정확도로 탱크 볼륨을 세밀하게 제어 가능
  • 낮은 에너지 소비량(<4 mJ/측정)
  • 초음파 대비 온도 및 압력 변화의 영향을 최소화한 측정
  • 거품, 증기, 분말, 분진 및 응축물에 대한 내성

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-0091 – 77GHz 레벨 트랜스미터를 위한 전력 최적화 레퍼런스 디자인
  • TIDEP-01025 – mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 디자인
제품
  • IWRL1432 – 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
  • IWR1443 – MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서
Additional development resources

차량 인프라를 위한 높은 정확도, 견고한 감지, 범위 및 속도 측정

차량 수 세기를 위한 TI의 산업용 mmWave 레이더 솔루션은 100m 이상의 단거리 및 장거리 애플리케이션에 대한 정확한 감지, 범위 및 속도 측정을 지원합니다. 주차장에 있든 교차로 정지선에 있든 TI의 레이더 솔루션이 어떻게 차량 인프라 및 의사 결정 이면의 인텔리전스를 향상시킬 수 있는지 확인하십시오.

  • 60GHz 및 77GHz – 다양한 영역에서 확장 가능한 배포를 위한 다양한 주파수 대역
  • FMCW 레이더 - 물체의 위치 및 속도 측정
  • 주변 환경에 영향을 받지 않음 – 조명, 온도 및 악천후와 관계없이 작동 및 정확성

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-0090 – mmWave 레이더 센서를 사용한 교통 모니터링 물체 감지 및 추적 레퍼런스 디자인
제품
  • IWR6843 – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합
  • IWR1843 – DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서
  • IWR1642 – DSP 및 MCU가 통합된 싱글 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서
하드웨어 개발
  • IWR6843ISK – 단일 칩 60GHz 장거리 안테나 mmWave 센서용 IWR6843 평가 모듈
  • IWR1843BOOST – 단일 칩 77GHz mmWave 센서용 IWR1843 BoosterPack™ 평가 모듈
  • IWR1642BOOST – 단일 칩 77GHz mmWave 센서용 IWR1642 BoosterPack™ 평가 모듈

기술 리소스

White paper
White paper
The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A)
mmWave 레이더 기술의 기본 사항에 대해 자세히 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
mmWave 레이더 교육 시리즈
산업용 mmWave 교육 시리즈를 보고 mmWave 레이더 센서의 기본 사항을 배우고 신속하게 개발을 시작하세요.
Selection guide
Selection guide
레이더 기능 안전 구현 도구 (Rev. A)
시스템 수준 인증에 도움이 되는 TI의 리소스에 대해 자세히 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF