센서

오토모티브 mmWave 센서

동적 작동 조건 분석을 위한 고정밀 차량용 레이더 센서

AWR1x 장치 아키텍처는 단순한 RF/아날로그 서브시스템을 넘어 무선 프로세서와 마스터 서브시스템을 통합하고, 고성능 레이더 프론트 엔드부터 초고분해능, 저전력, 소형 단일 칩 레이더까지 다양하게 구성된 견고한 AWR1x 장치 포트폴리오를 제공합니다.

높은 정확도

높은 정확도

5cm 미만의 분해능 정확도, 수백 미터 거리 및 최고 시속 300Km 감지.

다용도의 지능형 기능

다용도의 지능형 기능

변화하는 작동 조건을 감지하고 동적 운전 시나리오에 즉시 적응.

설계 축소

설계 축소

차량용 패키지에 동급 최고의 DSP 및 MCU를 통합한 CMOS 단일 칩 센서.

기술 차별화

저전력 45nm RFCMOS 기술로 제작된 AWR1x 포트폴리오는 소형 차량용 패키지에 탁월한 수준의 통합을 지원합니다. 폐쇄형 루프 PLL이 정밀도(0.001%)와 선형 처프 합성을 통해 초고분해능(4cm)을 제공하고, 4GHz의 단일 스윕 RF 대역폭을 제공합니다.

AWR1x 장치의 특징은 다음과 같습니다.

  • 지능형 자체 모니터링 및 보정을 위한 라디오 프로세서 내장.
  • 15MHz의 IF 대역폭으로 감지와 관련한 모호함 감소.
  • 시속 300km의 최대 상대 속도 감지.
  • 1° 미만의 각도 정확도를 지원하는 캐스케이드 기능 내장.

AWR1843 칩

AWR1843

AWR1642 칩

AWR1642

AWR1443 칩

AWR1443

AWR1243 칩

AWR1243

주파수 76~81GHz 76~81GHz 76~81GHz 76~81GHz
리시버 수 4 4 4 4
트랜스미터 수 3 2 3 3
최대 샘플링 속도 25Msps 12.5Msps 12.5Msps 37.5Msps
IF 대역폭 10MHz 5MHz 5MHz 15MHz
프로세싱

ARM-Cortex R4F 200MHz

C674x DSP 600MHz

레이더 하드웨어 액셀러레이터 – FFT

ARM Cortex R4F 200MHz

C674x DSP 600MHz

ARM Cortex-R4F 200MHz

레이더 하드웨어 액셀러레이터 - FFT

메모리 2MB 1.5MB 576KB
인터페이스

 CAN

CAN-FD

I2C

QSPI

SPI

UART

 CAN

CAN-FD

I2C

QSPI

SPI

UART

 CAN

I2C

QSPI

SPI

UART

MIPI CSI2

SPI

RF 대역폭 4GHz 4GHz 4GHz 4GHz

mmWave 리소스

mmWave 교육 시리즈는 FMCW 기술과 mmWave 센서의 기본 사항을 배우고 신속하게 개발을 시작할 수 있게 설계되었습니다.

차량용 mmWave E2E™ 포럼

차량용 mmWave E2E™ 포럼

TI AWR mmWave 센서에 대한 정보와 고급 정보를 받아보세요.

TI smart sensors enable automated driving

TI가 자동차 업계의 혁신과 기술 발전을 어떻게 주도하고 있는지 알아보십시오.