센서

mmWave IWR – 애플리케이션

알아보기

TI의 mmWave 센서는 최첨단 지능형 감지를 통해 보다 스마트한 세상을 구현합니다.  mmWave 센서는 고정밀 감지와 지능형 프로세싱 및 안테나 온 패키지를 단일 칩에 통합하여 인원수 세기, 건물 보안, 안전 가드, 레벨 트랜스미터, 로봇 및 교통 모니터링과 같은 광범위한 산업용 애플리케이션의 문제를 해결합니다.

TI의 mmWave 센서를 통해 응용 프로그램 요구 사항을 충족할 수 있는 높은 정확도 범위, 속도 및 각도 정보를 검색할 수 있습니다.

오브젝트 범위 감지

물체 EVM 측정 범위(m)
1 10 20 30 40 60 80 120 160
트럭
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
자동차
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
오토바이
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
사람
yes
yes
yes
yes
yes
금속 의자
yes
yes
yes
yes
대형견
yes
yes
동전(쿼터)
yes

For more detailed information, view the object range detection application note.

실험

mmWave 센서를 사용하여 TI 엔지니어가 테스트를 거친 레퍼런스 다양한 사용 사례. 이제 60GHz 플랫폼에서 이용하실 수 있습니다.

비디오

평가

mmWave 기술 실습 평가. RF 처프에서 포인트 클라우드, 오브젝트 클러스터링/추적까지 완전한 프로세싱 체인 실습을 수행하세요.

IWR6843 AOP 평가 모듈

IWR6843AOPEVM은 안테나 온 패키지 기술이 통합된 소형 폼 팩터 EVM입니다.  이 제품은 독립형 보드로서 또는 mmWave 캐리어 카드 에코시스템(MMWAVEICBOOST)에 대한 인터페이스를 통해 작동을 지원합니다.

IWR6843 지능형 mmWave 센서 표준 안테나 플러그인 모듈

IWR6843ISK는 mmWave 센서 카드 캐리어(MMWAVEICBOOST)에 대한 직접 연결이 가능한 장거리 안테나가 포함된 편리한 mmWave 센서 평가 키트입니다. 

IWR6843 지능형 mmWave 오버헤드 감지 센서(ODS) 안테나 플러그인 모듈

IWR6843ISK-ODS는 mmWave 센서 캐리어 카드 플랫폼(MMWAVEICBOOST)에 대한 직접 연결을 지원하며, 시야(FoV)가 넓은 단거리 안테나가 포함된 편리한 mmWave 센서 평가 키트입니다.

mmWave 캐리어 카드

mmWave 캐리어 플랫폼은 안테나 플러그인 모듈을 통해 다양한 장치 및 안테나 구성을 위한 단일 개발 플랫폼을 제공합니다. 

IWR1843 평가 모듈 및 실습

완전한 프로그래머블 알고리즘 개발을 위한 MCU, HW 가속기 및 DSP가 통합된 단일 칩 센서 평가 플랫폼.

IWR1443 평가 모듈 및 실습

통합 MCU 및 HW 액셀러레이터 포인트 클라우드 생성용 단일 칩 센서 평가 플랫폼입니다.

프론트 엔드 처프 구성

애플리케이션
최대 범위(m)
범위 분해능 (m)
최대 속도(km/h)
속도 분해능 (km/h)
아주 세밀하게 동작 감지 6.4 0.125 3.4 0.11
단거리 레이더 84 0.36 30 0.46
엘리베이터 위치 및 속도 200 0.4 32 1.8

Load sample chirps directly to mmWave EVMs. Check out more chirps.

안테나 데이터베이스

안테나
디자인
방위각 시야(각도)
고도 시야(각도)
방위각 해상도(각도)
고도각 해상도(각도)
차량 최대 거리(m)
사람 최대 거리(m)
60GHz 표준 안테나

IWR6843ISK

+/-60 

+/-80

+/-60

 

+/-20 

+/-80

+/-60

15

29

29

58

29

29

175

87

98

49

고역 안테나(77GHz) IWR1443BOOST +/- 60 +/- 15 15 60 120 47
벽걸이형 고역 안테나(77GHz) IWR1642BOOST +/- 60 +/- 15 15
no
199 37
77GHz 표준 안테나 IWR1843BOOST
+/- 60 +/- 15 15 없음 199 37

디자인

생산을 시작하기에 앞서 도움을 주는 이러한 리소스를 살펴보세요.

IWR6843AoP

패키지에 안테나가 통합된 60GHz 센서는 RF 설계 문제 및 시스템 폼 팩터를 줄여줍니다

IWR6843

60GHz 센서는 3D 탐지 및 증가된 메모리로 가장자리에서 인텔리전스를 제공합니다

IWR1843

77GHz 센서는 3D 탐지 및 증가된 메모리로 가장자리에서 인텔리전스를 제공합니다

IWR1642

77GHz 센서는 2D 탐지로 가장자리에서 인텔리전스를 제공합니다

IWR1443

단일 칩 76-81GHz mmWave 센서는 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합합니다

설계 프로세스 중에 궁금한 점이 있습니까? TI의 mmWave 교육 시리즈 활용.

TI mmWave 센서 포럼에서 질문하고 아이디어를 탐구하세요.