센서

mmWave IWR – 자동 도어 및 게이트

알아보기

산업용 애플리케이션을 위한 TI 60GHz mmWave 센서는 자동 도어 및 게이트의 지능적이고 및 에너지 효율적인 작동을 지원합니다. mmWave는 움직이는 물체의 위치 및 속도 정보를 사용하여 실시간 결정을 내림으로써 도어를 더 스마트하게 만듭니다. TI mmWave 센서는 또한 온보드 처리를 사용하여 특정 입구로 움직이려고 하지 않는 사람이나 차량의 오탐지를 방지합니다. 샌서의 넓은 시야를 활용하여 여러 경로, 게이트, 넓은 관련 영역을 처리합니다. 센서의 강력한 성능은. 비, 안개, 연기 또는 밝은 햇빛과 같은 다양한 환경 조건에서도 유지됩니다. TI의 새로운 AoP(Antenna on Package) 소형 폼 팩터와 간소화된 설계 덕분에 자동 도어 및 게이트 애플리케이션에서 원활하게 통합할 수 있으며, 동시에 안전하고 편리한 도어 작동을 위한 넓은 시야를 적용합니다.

애플리케이션
자동 도어 & 게이트
장점

모든 환경 조건에서 위치 및 속도 정보의 정확성을 활용하여 오탐지 제거

- 단일 센서의 통합 DSP를 사용하여 지능적으로 여러 사람을 추적하고 여러 경로/도어를 처리

- 스마트 주차장 벽 작동을 위해 차량과 비차량을 분류

하드웨어

(시야)

IWR6843 ISK EVM    (120° 방위각, 30° 높이)

IWR6843 ODS EVM    (120° 방위각, 120° 높이)

IWR6843AOP EVM    (130° 방위각, 130° 높이)

사용 사례

자동 슬라이딩 도어 주차장 벽 차고문 개방 장치/산업용 도어 엘리베이터 도어
적용 영역 예시 3m x 3m 10m x 3m 5m x 5m 2m x 4m
범위 예시(분해능) 3m(0.048m) 10m(0.12m) 5m(0.12m) 5m(0.12m)
속도 예시(분해능) 2m/s(0.082m/s) 10m/s(0.082m/s) 5m/s(0.082m/s) 2m/s(0.082m/s)
각도 분해능 예시 
15° 방위각
관련 온보드 알고리즘
그룹 추적/계수
제공된 예제 구성

평가

평가 모듈을 구매한 후 실험 및 실습을 이용하고 건물 자동화 TI 설계를 참조하여 TI의 mmWave 레이더 센서를 평가하세요.

IWR6843 스타터 번들

스타터 번들은 IWR6843 mmWave 센서를 위한 신속한 개발을 지원합니다. 캐리어 카드와 120° x 30° 시야를 지원하는 표준 안테나가 포함되어 있습니다.  mmWave SDK 및 툴을 통해 완전한 디버그, 에뮬레이션 및 프로토타이핑이 가능합니다.

IWR6843 AOP 평가 모듈

IWR6843 AOP  EVM은 통합 안테나 온 패키지 기술을 갖춘 소형 폼 팩터 평가 모듈입니다. 

 

 

실험 및 실습

실험 및 실습을 사용하여 mmWave 센서 성능을 직접 체험하고, 건물 자동화 애플리케이션에 대한 기본 제공 데모 또는 맞춤형 코드를 사용하여 데모를 다시 만드세요.

  • 랩: 다중 레인 자동 도어

  • 랩: 세밀한 동작 감지 대 PIR

  • 실험: 엘리베이터 안에 있는 물체에 접근

레퍼런스 디자인

건물 자동화의 다양한 애플리케이션에 대한 설계 가이드, 소프트웨어, 구성 및 설명서를 비롯한 TI 레퍼런스 디자인을 사용합니다.

디자인

생산을 시작하기에 앞서 도움을 주는 이러한 리소스를 살펴보세요.

IWR6843

최신 60GHz 센서가 말단에서 인텔리전스를 제공하는 동시에 규모와 시스템 비용 절감

IWR6843AOP

통합 안테나 – RF 설계 문제 감소

설계 프로세스 중에 궁금한 점이 있습니까? TI의 mmWave 교육 시리즈를 활용해 보세요.

설계의 모든 단계를 통해 엔지니어로부터 빠르고 안정적인 기술 지원을 받으십시오.