센서

mmWave IWR - 레벨 트랜스미터

알아보기

TI의 mmWave 센서는 레벨 트랜스미터 애플리케이션용 고성능 액체 및 고체의 양을 측정합니다. 

이 무료 백서 다운로드를 레벨 트랜스미터 애플리케이션에 대한 mmWave 센서의 기본 사항을 알아보세요.

mmwave 레벨 트랜스미터

IWR1443 mmWave 센서

일반적인 장치 성능
애플리케이션 이점
출력 원시 ADC, 범위, 각도 기존 시스템에 연결할 수 있는 유연한 인터페이스
튜닝 범위 76~81GHz 클러터를 없애는 좁은 빔 클러터, 더욱 작아진 안테나와 렌즈
범위 정확도 <1mm* 탱크 볼륨을 세밀하게 제어할 수 있는 고정밀 범위 측정
처프 대역폭 4GHz(5GHz**) 탱크의 바닥 및 천장과 가까운 위치에서 측정
전원 출력 최대 12dBm 동일한 플랫폼으로 소형 및 대형 탱크에서 감지
소비 전력 <25mJ/측정*** 4-20mA 2선 인터페이스 지원
MIMO 4RX x
3TX + 캐스케이드
고체 높이 감지를 위한 정확한 표면 매핑

* High-accuracy range measurements require high-accuracy algorithm and accurate mounting
** 5GHz chirp bandwidth requires bandwidth stitching of 4GHz and 1GHz chirps
*** low power measurement require turning the device off between measurements, see TI Design for more information

평가

TI의 mmWave 센서는 평가 모듈을 구매하여 실습을 통해 전원 최적화 TI 설계를 참조합니다.

IWR1443 평가 모듈

통합 MCU 및 포인트 클라우드 생성용 핸드웨어 가속기를 사용한 단일 칩 센서 평가 플랫폼.

센서 트랜스미터 레퍼런스 디자인

4-20mA 2와이어 인터페이스 레벨 트랜스미터 애플리케이션이 낮은 전력에서 작동하는지 평가합니다.

mmWave TI 설계 레퍼런스 디자인에는 다음이 포함됩니다.

  • 전원 최적화 소프트웨어
  • 회로도 및 레이아웃
  • 칩 구성

디자인

생산을 시작하기에 앞서 도움이 될 만한 이러한 리소스를 살펴보세요.

IWR1443

단일 칩 76-81GHz mmWave 센서는 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합합니다

설계 프로세스 중에 궁금한 점이 있습니까? TI의 mmWave 교육 시리즈를 활용해 보세요.

TI mmWave 센서 포럼에 대해 질문하고 아이디어를 탐구하세요.