센서

mmWave IWR – 안전 가드

알아보기

공장들이 더 스마트해짐에 따라, 인간과 기계는 "협력하여" 작업을 수행합니다.  이 시나리오에서는 자동화에 결함이나 버그가 있을 경우 잠재적 위험의 가능성을 줄이기 위해 안전 가드를 통한 사고 관리가 중요해지고 있습니다.  TI의 산업용 mmWave 센서는 사람이나 물체가 기계 가까이에 있을 때 사람의 위치와 속도를 사용하여 시스템을 트리거할 수 있는 고정밀 재실 감지 및 충돌 방지를 위해 사용될 수 있습니다. mmWave 센서는 어두운 조명 및 먼지가 많은 공장 환경과 같은 어려운 환경에서 추가적인 가치를 제공합니다. 이러한 기능으로 인해 mmWave는 개인 정보 보호와 솔루션 복잡성을 고려했을 때 지능과 첨단 의사 결정을 구현하는 데 적합합니다. 위의 것 외에도, 패키지의 넓은 시야, 소형 폼 팩터, 간소화된 설계 및 제조 공정을 통해 사용자는 로봇 솔루션을 한 단계 높은 감지 수준으로 끌어 올릴 수 있습니다. 

안전 가드용 mmWave 센서의 기본 사항에 대해서는 아래 문서를 확인하십시오.

안전 가드 애플리케이션에 대한 mmWave 이점

IWR1443을 지원하는 mmWave 장치 성능

60GHz 장치

IWR6843AOP

60GHz 장치

IWR6843

77GHz 장치

IWR1443

애플리케이션의 장점
범위 분해능 4cm 4cm 4cm 4GHz 대역폭은 근접한 위치의 물체를 구분하기 위해 더 높은 범위의 해상도를 제공합니다.
각도 분해능 30º  15º  15º  낮은 각도 분해능을 통해 물체의 작은 세부 정보를 구분할 수 있습니다.
최대 범위(해상도) 10m(0.12m) 10m(0.12m) 10m(0.15m) 장비 주위에 방사상으로 출입 금지 커튼이나 영역을 유지하기 위한 영역 스캐너 또는 ARM 안전 커튼으로 사용됩니다.
최대 시야(해상도)

130도 - 방위각

130도 - 고도

 (30도 각도 해상도)

120º(15º 각도 분해능)  120º(15º 각도 분해능)  더 넓은 영역에서 사고 관리를 위해 여러 움직이는 물체를 사람으로서 감지하고 추적합니다.
정적 클러터 제거 움직이지 않는 물체를 필터링하여 사람이나 차량을 올바르게 감지할 수 있습니다. 
처프 샘플 처프 구성 샘플 처프 구성 샘플 처프 구성

평가

평가 모듈을 구매한 후 실험 및 실습을 이용하고 안전 가드 TI 설계를 참조하여 TI의 mmWave 레이더 센서를 평가하세요

IWR6843 스타터 번들

벽걸이형 또는 측면형 애플리케이션을 위한 안테나 설계를 갖춘 IWR6843 평가 키트

IWR6843 AOP

IWR6843 AOP  EVM은 통합 안테나 온 패키지 기술을 갖춘 소형 폼 팩터 평가 모듈입니다.

실험 및 실습

안전 가드 실험 및 실습을 통해 mmWave 센서 성능을 직접 체험하고 데모를 다시 만드세요.

레퍼런스 설계

TIDEP-01010 레퍼런스 설계는 TI 단일 칩 밀리미터파(mmWave) 기술을 활용하여 3D 공간에서 재실 탐지 및 지역화 기능을 지원하는 영역 스캐너 를 구현합니다.   

디자인

생산을 시작하기에 앞서 도움을 주는 이러한 리소스를 살펴보세요.

IWR6843

60GHz 센서는 3D 탐지 및 증가된 메모리로 가장자리에서 인텔리전스를 제공합니다

IWR6843AoP

패키지에 안테나가 통합된 60GHz 센서는 RF 설계 문제 및 시스템 폼 팩터를 줄여줍니다

IWR1443

단일 칩 76-81GHz mmWave 센서는 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합합니다

IWR1843

77GHz 센서는 3D 탐지 및 증가된 메모리로 가장자리에서 인텔리전스를 제공합니다

설계 프로세스 중에 궁금한 점이 있습니까? TI의 mmWave 교육 시리즈 활용.

TI mmWave 센서 포럼에서 질문하고 아이디어를 탐구하세요.