센서

mmWave IWR – 설계 및 개발

개발 툴

IWR6843 스타터 번들


mmWave 캐리어 플랫폼을 사용하면 다양한 안테나 구성으로 IWR 장치에서 유연한 개발이 가능합니다.  mmWave SDK 및 툴을 통해 완전한 디버그, 에뮬레이션 및 프로토타이핑이 가능합니다.  스타터 번들에는 시야가 120° x 30°인 표준 안테나가 포함되어 있습니다.

IWR6843 ODS EVM

IWR6843ISK-ODS는 mmWave 센서 캐리어 카드 플랫폼(MMWAVEICBOOST)에 대한 직접 연결을 지원하며, 시야(FoV)가 넓은 단거리 안테나가 포함된 편리한 mmWave 센서 평가 키트입니다.

IWR6843 평가 모듈

Antenna-on-Package 플러그인 모듈을 사용하면 통합 안테나가 장착된 IWR6843에서 신속한 프로토타이핑이 가능합니다.  mmWave 캐리어 플랫폼, mmWave SDK 및 모든 툴과 완벽하게 호환됩니다.  

mmWave 캐리어 카드

mmWave 캐리어 플랫폼은 안테나 플러그인 모듈을 통해 다양한 장치 및 안테나 구성을 위한 단일 개발 플랫폼을 제공합니다.

IWR1443 평가 모듈

TI MCU LaunchPad™ 에코시스템에 직접 연결을 사용하는 단일 칩 IWR1443 평가 보드 mmWave 센서. 이 평가 보드는 ARM®-R4F 컨트롤러의 저전력 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 

실시간 데이터 캡처 어댑터

DCA1000은 TI mmWave 센서 EVM에서 이더넷을 통해 실시간 원시 센서 데이터 캡처 및 스트리밍을 제공합니다.

DesignCore™ 산업용 mmWave 센서 스타터 키트

스타터 키트를 사용하면 레이더 기반 산업용 내비게이션, 센서 및 자동화 애플리케이션의 개발을 가속화할 수 있습니다. 이 스타터 키트에는 베이스보드에 통합 안테나가 탑재된 저전력 D3 mmWave 센서 모듈이 포함되어 있습니다

  • 이 베이스보드는 테스트 및 평가용 PC 또는 임베디드 플랫폼에 대한 간편한 인터페이스를 제공합니다. 여기에는 일반 산업용 애플리케이션을 위한 애플리케이션 소프트웨어와 데모 프로그램이 포함되어 있습니다.

소프트웨어

mmWave SDK

간편한 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 사용하여 EVM에서 바로 맞춤형 애플리케이션을 신속하게 프로토타이핑하세요. mmWave SDK는 전체 주변 기기 드라이버를 지원하는 TI RTOS, 센서 구성을 위한 API, FFT HW 액셀러레이터 및 DSP를 위한 라이브러리가 포함된 견고한 플랫폼입니다.

mmWave Studio

mmWave Studio의 웹 기반 도구 모음을 통해 mmWave 센서 평가를 개선합니다. 이 편리한 툴을 사용하여 아웃 오브 박스 데모와 함께 처프 디자인 및 실험을 평가 및 프로토타이핑합니다.

산업용 mmWave 툴박스

산업용 mmWave 툴박스는 개발과 신속한 프로토타이핑을 가속하는 레퍼런스 소프트웨어 랩, 실험 데이터 및 처프 설계의 모음입니다.  각 패키지에는 소스 코드, 테스트 방법론 및 결과 재현을 위한 지침이 포함되어 있습니다.

mmWave 센서 평가기

mmWave 센서 평가 장치는 mmWave 센서 기반 시스템 설계를 위한 첫 단계입니다. 이 툴은 최대/최소 범위, 프레임 속도 및 최대/최소 속도와 같은 간단한 시스템 매개 변수를 기준으로 RF 프론트 엔드의 처프 구성을 계산합니다.

타사 네트워크

mmWave 서비스 파트너는 안테나 설계, RD 하드웨어 설계, 임베디드 소프트웨어 개발 및 제조와 같은 서비스를 제공합니다. 

기업

장치

(주파수 대역)

방위각 시야

(각도)

고도 시야

(각도)

방위각
해상도 (각도)
고도각
해상도 (각도)
차량
최대 거리(m)
차량
최대 거리(m)
출력

크기

(mm x mm)

RFBeam

(V-MD3)

IWR6843

(60GHz)

70°(+/-35°) 70°(+/-35°)

20 20 50 20 I2C, 직렬,
이더넷, CAN
71x56x18
30°(+/-15°) 30°(+/-15°) 20 20 75 25

D3

(DesignCore)

IWR6843

(60GHz)

26°(+/-13°) 26°(+/-13°) 18 17
no
no
UART, CAN, I2C, SPI,
GPIO
51x60

SRS

(RM68-01)

IWR6843

(60GHz)

100°(+/-50°) 40°(+/-20°) 20 20 50 20

에코시스템 회사의 타사 네트워크를 살펴보십시오. mmWave 안테나 모듈은 제조업체가 즉시 사용 가능하고 테스트된 모듈을 용도에 맞게 사용하여 개발 과정을 빠르게 진행할 수 있도록 합니다. 각 회사의 웹 사이트에서 모듈에 대해 자세히 알아보십시오.

Ainstein이 설계한 TI IWR6843ODSISK

Ainstein은 mmWave 레이더(60GHz, 76~81GHz), 센서 퓨전 및 인공 지능(AI)의 조합을 통해 보다 안전한 운전, 비행, 작업 및 생활을 지원합니다.  

By Ainstein

V-MD3 디지털 3D 레이더 트랜시버

RFbeam Microwave GmbH는 57~81GHz 주파수 범위의 레이더 트랜시버를 공급하는 공급업체입니다. 트랜시버는 동작 감지, 거리 및 속도 측정 또는 생체 신호 모니터링과 같은 용도로 사용됩니다. 

By RF 빔

RM68-01 산업용 레이더 모듈

스마트 레이더 시스템은 차량용 및 산업용 애플리케이션을 위한 최상의 레이더 비전 기술입니다.& SRS 제품은 TI CMOS 레이더 칩셋으로 구동되며 소형이고, 임베디드 SW를 업그레이드할 수 있으며 대량 생산이 가능합니다.

By 스마트 레이더 시스템

DesignCore 오토모티브 mmWave 레이더 스타터 키트

D3 Engineering은 중요한 고성능 시스템을 전문적으로 다루는 제품 개발 회사입니다. 우리의 mmWave 역량은 캐스케이드, 퓨전 및 레이더 에지 솔루션을 비롯한 60Ghz 및 77Ghz 기술을 포괄합니다.

By D3 Engineering