센서

mmWave 센서

단일 칩 밀리미터파 센서로 에지에서 지능형 자율성 구현

높은 정확도 - 중간에 화살표가 있는 대상

고정밀

현재 시중에 나와 있는 솔루션보다 최고 세 배 더 높은 공간 분해능과 속도 분해능을 감지합니다.

돋보기 아이콘

소형

TI의 CMOS 단일 칩 센서는 DSP 및 MCU와 RF 프론트 엔드를 통합합니다.

소프트웨어 아이콘

감지 간소화

mmWave SDK를 활용하여 30분 이내에 센서 프로젝트를 평가하고 구현할 수 있습니다.

오토모티브(AWR) mmWave 센서

AWR mmWave 솔루션은 주변 환경을 분석하고 이에 대응하여 더 안전하고 더 편리한 운전 환경을 구현합니다.

산업용(IWR) mmWave 센서

IWR mmWave 솔루션은 탁월한 정확도와 견고함으로 물체의 범위, 속도 및 각도를 감지합니다.

mmWave란 무엇입니까?

mmWave는 물체를 감지하고 이러한 물체의 범위, 속도 및 각도를 파악하는 감지 기술입니다. 30GHz~300GHz 스펙트럼에서 작동하는 비접촉 기술입니다. 이 기술은 단파장을 사용하기 때문에 1mm 미만 범위의 정확도를 제공할 수 있고, 플라스틱, 건식 벽, 의류와 같은 물질을 통과할 수 있으며, 비, 안개, 먼지, 눈과 같은 환경 조건에 영향을 받지 않습니다.

mmWave 센서는 밀리미터(mm) 범위 내에 있는 파장을 사용하여 신호를 보냅니다. 이는 전자기 스펙트럼에서 단파장으로 간주되며, 이 기술의 이점 중 하나입니다. 실제로 mmWave 신호를 처리하는 데 필요한 안테나와 같은 시스템 구성 요소의 크기는 작습니다. 단파장의 또 다른 이점은 높은 분해능입니다. 파장과의 거리를 확인하는 mmWave 시스템은 60~64GHz와 76~81GHz에서 mm 범위의 정확도를 가집니다.

또한 이러한 스펙트럼에서 작동하는 mmWave 센서는 다음과 같은 흥미로운 특징이 있습니다.

  • 물질을 통과하는 능력: 플라스틱, 건식 벽 및 의류 통과.
  • 고지향성: 1° 각도 정확도로 초소형 빔 형성.
  • 광학 기법 사용: 표준 광학 기법을 사용하여 초점을 맞추고 방향을 지정할 수 있음.
  • 넓은 절대 대역폭: 가까이 있는 두 개의 물체 구분.

안테나 온 패키지 설계를 통해 건물 및 공장에서 mmWave 감지를 간소화하는 방법

이 백서를 읽고 안테나 온 패키지 설계를 통해 건물 및 공장에서 mmWave 감지를 간소화하는 방법을 알아보세요

근접 감지 솔루션

올바른 근접 감지 기술을 선택하기가 어려우십니까? 인포그래픽을 읽고 mmWave를 비롯하여 TI가 제공하는 각 기술의 장단점 및 이러한 기술을 통해 설계에 지능적 요소 도입하는 방법을 빠르게 확인하세요.

ToF(Time of Flight) 근접 감지 인포그래픽

다운로드하려면 클릭