센서

주변광 센서

폭넓은 파장을 측정하는 완전히 통합된 정밀 조명 측정 센서

주변광 센서를 사용하여 비용에 최적화된 시스템을 위한 정밀한 조명 측정을 지원합니다.  TI의 완전 통합 주변광 센서는 포토다이오드 센서 AFE를 사용하여 다양한 환경 조명 조건에서 인체의 눈 반응을 재현해서 개별 광학 센서보다 사용하기 쉽고 더 정밀한 솔루션을 구현합니다.

최적의 비용

최적의 비용

비용 최적화된 넓은 스펙트럼 측정 솔루션으로, 주변 환경을 감지하여 신속하게 대응함으로써 에너지를 절약하고 시스템을 보호하고 안전을 지키도록 디자인되었습니다.

  • 범용
  • 변조 감지
인체의 눈 반응

인체의 눈 반응

최적의 시각 환경을 제공하기 위한 디스플레이 및 환경 제어

  • 디스플레이 백라이트 제어
  • 조명 제어 시스템
  • 온도 조절기 및 홈 자동화
가장 얇은 패키지

가장 얇은 패키지

가장 얇은 패키징 옵션을 사용하여 업계에서 가장 작은 시스템을 구현할 수 있습니다.

  • 0.856mm x 0.946mm x 0.226mm
  • PicoStar 패키지
  • 스마트 워치
차량용

차량용

오토모티브 시스템을 위한 완전 통합 정밀 조명 측정 솔루션

  • 차체 전자 장치 및 조명
  • 인포테인먼트 및 클러스터

OPT3002

23비트의 효율적인 동적 범위와 내장된 자동 범위 설정 기능을 갖춘 경제적인 광대역 빛-디지털 센서

OPT3004

2mm X 2mm USON 패키지에 높은 정밀도의 인체 눈 응답을 가진 디지털 주변광 센서(ALS)

OPT3007

높은 정확도의 인체 눈 응답 기능을 가진 작은 풋프린트, 울트라 씬 디지털 주변광 센서(ALS)

OPT3001-Q1

사람의 시각 반응에 정확하게 대응하는 ALS(오토모티브 디지털 주변광 센서)

기술 리소스

빛 측정 시스템을 빠르게 평가하고 맞춤 제작하는 데 도움이 되는 완전한 보드 및 시스템 수준 레퍼런스 디자인

고유한 스펙트럼 응답, 전력, 크기 및 lux 측정 범위 요구 사항에 따라 설계에 적합한 주변광 센서를 선택하는 방법을 알아보세요.

동료 엔지니어들과 궁금한 점을 문의하고, 지식을 공유하며, 아이디어를 탐구하고, 문제를 해결하세요.