초음파 음파는 다양한 매체(공기 또는 유체)를 통해 이동할 수 있는 인간의 가청 범위(20kHz 초과) 이상의 주파수에서 진동합니다. 비행 시간 또는 도플러와 같은 이러한 기술은 물리적 접촉 없이 유량을 측정하고, 물체를 감지하며, 농도 분석을 수행하고, 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 초음파 센서를 사용하여 형태, 투명도 또는 색상에 관계없이 다양한 재료를 감지할 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
유형으로 찾아보기
주파수
31.25kHz~4MHz에서 드라이브 변환기를 선택하여 1mm~1cm의 분해능으로 물체를 정확하게 감지하고 유량 측정을 위한 변환기를 지원합니다.
특징
정확한 유량 측정을 위해 다이렉트 드라이브 및 트랜스포머 드라이브 솔루션과 임피던스 매칭 드라이버로 트랜스듀서 전류 및 전압 요구 사항을 달성하세요.
기술 리소스
비디오 시리즈
TI Precision Lab에서 전문 기술 습득 - 초음파 센서
이 모듈식 주문형 커리큘럼에는 이론과 응용 실습을 결합한 실습 교육 비디오가 포함되어 있어 초음파 센서의 기초를 배우고 초음파 센서 설계를 빠르게 익힐 수 있습니다.
Application note
Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D)
TI의 초음파 센서 기본 사항 애플리케이션 노트를 통해 초음파 센서의 기본 사항에 대해 읽어보세요.
Application note
How to select the right proximity sensor technology
근접 센서 인포그래픽을 읽고 초음파를 비롯하여 TI가 제공하는 각 기술의 장단점을 빠르게 확인하세요.