센서

디지털 온도 센서

모든 설계에 사용할 수 있는 작고 간편한 고정밀 디지털 온도 센서

TI의 디지털 온도 센서는 모든 온도 센서 애플리케이션에 필요한 높은 정확도, 낮은 소비 전력, 사용 편의성을 제공하며 최소의 패키징 풋프린트를 차지합니다. 다양한 인터페이스 옵션을 제공하는 TI 디지털 온도 센서는 고객의 디자인과 원활하게 통합됩니다.

고정밀 디지털 온도 센서

가장 높은 정확도의 온도 센서

  • ±0.1°C~±0.5°C 정확도 옵션
  • 넓은 온도 범위에서 신뢰할 수 있는 정확도
  • RTD를 대체하는 단일 칩
소형 패키지의 디지털 온도 센서

최저 전력 및 최소 풋프린트

  • 초소형 BGA 및 플라스틱 패키지 옵션
  • 1.4V에서 작동
  • 4.2µW의 낮은 소비 전력
업계 표준 디지털 온도 센서 LM75, TMP75

LM75/TMP75 온도 센서

  • 핀아웃 및 소프트웨어 호환 업그레이드 옵션
  • 최대 ±0.5°C의 정확성
  • 32 I2C 주소
  • 모든 TMP75 온도 센서 중 최저 전력
멀티 채널 디지털 온도 센서

멀티 채널 원격 다이오드 온도 센서

  • 외부 PN 접합부의 온도 측정
  • 단일 IC에서 최대 9개 위치
  • 높은 정확도 - -55°C~150°C에서 최대 ±0.75°C

주요 온도 센서

TMP117

NV 메모리가 통합된 ±0.1°C 정확도 디지털 온도 센서

TMP112

소형 SOT-563 패키지에 포함된 1.4V ±0.5°C 정확도 디지털 온도 센서

TMP1075

산업 표준 LM75/TMP75 디지털 온도 센서로 I3C 규격 업그레이드

LMT01

펄스 트레인 인터페이스가 포함된 0.5°C 정확도 2핀 온도 센서

주요 TI 설계

TIDA-00524

TIDA-00524는 완전한 자산 추적 및 콜드 체인용 레퍼런스 디자인으로, 배터리 수명은 5년 이상이고 구성과 다시 읽기를 수행하는 간단한 NFC 인터페이스가 포함되어 있습니다.

TIDA-00721

이 시스템은 ADC와 상호 연결된 고정밀 온도 센서를 통해 태그에서 NFC 수신기로 온도 판독값을 제공합니다.

TIDA-00752

동일한 변압기와 원격 작업을 통해 전원 및 단방향을 모두 보내는 갈바닉 절연 아키텍처의 향상된 신뢰성과 간소화된 디자인을 경험해 보세요.