인증 및 표준

인증 및 표준

TI는 산업 표준을 개발 및 발전시키고 다양한 산업 심포지엄에 참가하는 것을 비롯하여 반도체 품질 및 신뢰성 개선을 위한 여러 발의안에 참여하고 있습니다.

뿐만 아니라 TI와 전 세계의 산하 사이트에서 다양한 산업 인증을 획득했습니다. 이는 TI가 고객에게 믿을 수 있는 고품질 제품을 제공하기 위해 헌신하는 회사라는 사실을 명백히 보여주는 증거입니다. 


아래에서 TI의 ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 인증 상태 및 UL(Underwriters Laboratories) 등급 정보에 대한 질문의 답을 찾아보십시오.

TI는 ISO 9001, ISO 14001 및 IATF 16949처럼 문서화된 품질 관리 시스템을 갖추고 있습니까?

TI는 1996년부터 ISO(국제 표준화 기구)의 품질 관리 시스템(ISO 9001) 및 환경 관리 시스템(ISO 14001) 인증을 유지하고 있으며, 그 이후로 ISO 요구 사항을 계속 준수하고 있습니다. 

TI는 IATF 16949 인증도 획득했습니다. IATF 16949는 글로벌 자동차 산업 품질을 보장하기 위해 특별히 제정된 국제 품질 시스템 표준입니다.

자세한 내용은 TI 인증 정보를 참조하십시오.

TI는 UL94 가연성 등급 표준을 준수하는 모델링 부품을 사용합니까?

제품 데이터시트에 달리 언급이 없을 경우 TI 반도체 제품에 사용되는 플라스틱 캡슐화 물질은 UL 94 가연성 등급 V-0에 대한 요구 사항을 충족합니다.

TI는 Sony와 관련된 녹색 인증을 유지하고 있습니까?

Sony는 공급업체에게 2년마다 Sony Green Partner 인증을 갱신하도록 요구합니다. 각 제조 사이트는 인증을 받아야 합니다. 

Canon과 관련된 TI의 녹색 인증은 어디에서 확인할 수 있습니까?

Canon 녹색 인증은 여기에서 확인할 수 있습니다.

 

자세한 정보: