제품 보관 기간 FAQ

제품 보관 기간 FAQ

고객 보관 기간이란 무엇입니까?

고객 제품 보관 기간은 고객이 TI 제품을 제조 무결성에 영향을 미칠 수 있는 물리적 성능 저하 없이 해당 사이트에 적절히 저장할 수 있는 시간을 의미합니다.

TI는 제품을 고객에게 배송하기 전에 어떻게 보관합니까?

TI는 JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council) J-STD-033C와 일치하는 습도 민감성에 대한 TI 내부 사양을 기반으로 모든 제품을 습도 및 온도 제어 환경에 보관합니다. 습도, 리플로우 및 프로세스에 민감한 장치의 취급, 포장, 배송 및 사용. TI는 애플리케이션 보고서인 "장기 보관 후 부품 안정성"과 JEDEC JEP160 "전자 고체 상태 웨이퍼, 다이스 및 장치를 위한 장기 보관"에 발표된 위험 평가에서 장기 보관의 잠재적 위험을 평가했습니다.

고객이 평소와 달리 오래 보관된 제품을 사용해도 괜찮습니까?

일반적으로 제품을 적절히 보관하고 취급하기만 하면 됩니다. 특정 반도체 제품의 정확한 고객 제품 보관 수명은 장치에 사용되는 재료의 유형, 제조 조건, 수분 민감도 수준, 제품 포장에 있는 수분 차단 봉투 사용, 사용한 건조제 양 및 보관 조건 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 따라서 제품을 사용하기로 결정한 것은 이러한 세부 사항을 염두에 두고 할 수 있는 것입니다.

TI 애플리케이션 보고서 "장기 보관 후의 부품 안정성"은 창고(통제되지 않은 실내 환경)에 플라스틱 캡슐에 싸인 통합 회로를 더 오래 보관하는 것과 관련된 위험 요소와 고객에게 디바이스의 품질과 안정성을 보장하기 위해 필요한 자재 및 관행을 설명합니다.

TI의 제품 보관 기간 접근 방식에는 어떤 이점이 있습니까?

TI의 내부 제조 및 물류 프로세스를 신중하게 제어함으로써 적절한 제품 보관 기간 성능을 갖춘 제품을 제공하고 고객에게 공급 보증을 높이는 데 도움이 되는 방식으로 재고를 관리할 수 있습니다. TI의 제품 보관 기간 접근 방식은 TI 고객에게 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다.

  • 향상된 공급 보증.
  • 리드 타임 감소로 제품 가용성 향상.
  • EOL(수명 종료) 약정의 처리 향상.
  • 정품 TI 부품 보증.
  • TI는 통제된 환경에 제품을 보관하고 적절하게 처리했는지 확인합니다.

제품 보관 기간 동안 제품을 가장 잘 보호할 수 있는 방법은 무엇입니까?

가방 또는 상자의 습도 민감성 수준 정보를 지속적으로 확인하여 사용 시간에 대한 지침을 살펴보십시오. 사용 수명은 변하지 않습니다.

부품을 생산에 사용하기 전에 베이킹해야 합니까?

일반적으로 적절하게 저장된 제품을 생산 라인에 사용하기 전에 베이킹할 필요는 없습니다. 또한 TI는 습도 장벽 가방 안에 있는 HIC(습도 표시등 카드)를 포함하여 제품 보관이 손상되지 않도록 보장합니다. HIC에 분홍색 켜짐 및 GT가 표시되면 10% 레벨인 MBB의 부품은 사용 전에 베이킹해야 합니다. TI의 제품 유통 센터는 배송 전에 모든 물질의 습도 무결성을 보장하기 위해 주의를 기울입니다. 재포장이 필요한 물질의 경우 물질의 봉인 날짜는 물질이 재포장된 날짜를 가리킵니다.