무선 커넥티비티

SimpleLink 플랫폼에 대한 애플리케이션

SimpleLink 플랫폼은 차별화된 유선 및 무선 Arm® MCU로 구성된 가장 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 이 Arm® MCU는 이더넷, Bluetooth® 저에너지, Wi-Fi®, Sub-1GHz ZigBee® 및 Thread가 특징이고 이런 특징은 100% 애플리케이션 코드 이식성, 모듈형 개발 키트 & 클라우드 기반 툴의 도구 하나의 견고한 단일 소프트웨어 아키텍처에 통합됩니다. SimpleLink 플랫폼의 유연성은 제조업자가 신속하게 개발하고 리소스를 원활하게 재사용하여 커넥티드 제품 포트폴리오를 확장할 수 있게 해줍니다.

빌딩 자동화 및 보안

건물 자동화 및 보안 시스템은 초인종 카메라를 위한 높은 처리량 데이터 전송부터 도어 및 창 센서를 위한 저전력 배터리로 작동하는 등 고유한 과제가 있습니다. SimpleLink 플랫폼은 다중 표준 및 두 무선 기술을 동시에 지원하는 듀얼 밴드를 포함한 최저 전력 유선 및 무선 SoC 유연한 포트폴리오를 통해 이러한 문제를 충족시키기 위해 설계되었습니다. 

견고한 연결

  • 단일 개발 환경에서 이더넷, Bluetooth 저에너지, Wi-Fi, Sub-1GHz, ZigBee 및 Thread를 비롯하여 업계에서 가장 다양한 무선 기술 포트폴리오
  • 간편한 사용자 상호작용을 통해 장거리 또는 웹 기반의 다중 표준 동시 작업 수행

비교할 수 없는 시스템 보안

  • 보안은 암호화 액셀러레이터, 보안 장치 부팅, 키를 포함한 스토리지, IP 보호 등을 포함하여 플랫폼에 내장됩니다
  • Wi-Fi 인증 솔루션은 개인 및 기업 Wi-Fi 보안, 내장형 TLS/SSL 엔진, 실시간 암호화 고도로 안전한 무선 및 클라우드 연결 애플리케이션을 지원합니다

최저 전력 아키텍처

  • 플랫폼은 매우 높은 전력 및 효율적인 센싱용 혁신적인 센서 컨트롤러 엔진을 포함합니다 
  • SimpleLink SDK에 사전 구축된 TI 드라이버는 에너지에 민감한 제품을 위해 에너지 소비를 절감하고 운영 효율성을 증가시킵니다
모두 확장모두 축소

무선 보안 카메라 및 비디오 초인종

저전력 및 보안 스트리밍 비디오 솔루션

비디오 주문형의 견실한 신뢰할 수 있는 보안 Wi-Fi 제품을 구축합니다. 쉽게 커미셔닝 또는 저전력 트리거 기반 웨이크업용 Sub-1GHz 네트워크에 대한 플러그 앤 플레이 BLE 연결 기능을 추가합니다.

무선 보안 카메라 및 비디오 초인종 리소스

리소스
유형
SimpleLink™ CC3200-OV788 비디오/Wi-Fi를 통한 오디오 스트리밍 
레퍼런스 설계
연결된 삶을 위한 기술 구현 방법 비디오

전자 스마트락

BLE 지원 솔루션

저에너지 eLock 솔루션을 만들어 웨이크온 트리거 및 상업용 배포를 위한 동시 작동 기능으로 마지막 5년을 지속 사용 가능합니다.

Wi-Fi 지원 솔루션

인터넷 연결 기능으로 어디에서나 액세스 제어. 클라우드 지원 인터페이스를 통해 원격으로 모니터 사용 및 액세스.

BLE 지원 솔루션 리소스

유형
BLE와 정전식 터치 지원 접근 제어판 TI 설계
도어락을 사용하는 방법 블로그

보안 패널

완전 통합 액세스 패널

패널에서 모니터링, 보안 및 멀티 센서 지원 통합. 독창적인 클라우드 지원을 통해 이더넷 및 Wi-Fi 연결 중 선택합니다.

연기 및 화재 감지

장거리 연기 감지기

저전력과 장거리 기능의 이점으로 Sub-1GHz 배터리를 더 오래 유지하고 관리 비용이 적게 듭니다. 안전하고 견고한 네트워크 기반 로열티 무료 TI 15.4 스택 네트워크 솔루션.

도어 및 창 센서

최저 전력 센서

SimpleLink Sub-1GHz 장거리 범위로 완전한 커버력을 얻습니다. 고유한 저전력 기능으로 코인 셀 배터리의 최대 10년 수명으로 센서를 작동하고 안전하고 견고한 네트워크를 설정합니다.

발열, 환기 및 에어컨(HVAC)

설계 가열 및 에어컨 시스템은 몇 년 동안 지속 가능한 에너지 효율적인 솔루션이 필요합니다. 일반적인 코드 호환 소프트웨어 개발 키트로 하드웨어 및 소프트웨어 모두에 투자하면서 SimpleLink 플랫폼은 신뢰할 수 있는 유선 및 무선 기술의 견고한 토대를 기반으로 설계할 수 있도록 만듭니다. 

실시간 커뮤니케이션

  • 미리 구축된 TI 드라이버를 이용해 시스템 통합을 단순화하는 이더넷, CAN 및 UART의 제어 액추에이터
  • 네트워크 서비스 스택을 사용한 Wi-Fi 및 이더넷 전반에 걸친 인터넷 연결

단순화된 원격 연결

  • 단일 개발 환경에서 이더넷, Bluetooth 저에너지, Wi-Fi, Sub-1GHz, ZigBee 및 Thread를 비롯한 업계에서 가장 다양한 무선 기술 포트폴리오
  • 여러 프로토콜 동시 작업을 통해 쉬운 사용자 상호 작용으로 장거리나 웹 기반 통신 지원
정확한 센싱 
  • 최저 전력 센서 컨트롤러 엔진 및 멀티 채널 통합 ADC로 공기 품질 및 온도와 같은 환경 데이터 모니터링
모두 확장모두 축소

서모스탯

Wi-Fi 지원 솔루션

강력한 보안 기능을 특징으로 저전력 솔루션은 많은 클라우드 공급자를 위한 기능과 지원을 합니다. Wi-Fi 커미셔닝을 쉽게 수행하기 위해 BLE를 추가하고 악의적인 Takeover 및 IP 도난에 대해서 보호합니다.

환경 센서

고유한 저전력 기능이 특징인 최대 10년간 코인 셀 배터리를 작동하여 온도, 공기 품질 및 습도를 감지하십시오. Sub-1GHz 혹은 장거리용 Bluetooth 5.0로 넓은 영역 커버리지 가능

예측형 유지 보수

원격, 저전력 센서

장비의 평균 고장&방지 가동 중단 시간을 예측하는 HVAC 모터 진단 및 클라우드 기반 분석 지원 빠른 가장자리 노드 처리로 무선 지원 예측형 유지 보수 재조정

HVAC 영역 컨트롤러

연결 영역 컨트롤러 솔루션

견고한 실시간 제어 가능한 간소화된 복잡한 설계 및 22x 직렬 포트와 연결된 노드를 확장하기 위한 유연성을 위해 MAC&PHY 통합

차량용

SimpleLink BLE 차량 액세스 다이어그램

연결된 차량용 시스템은 차량 액세스, 텔레매틱스 및 무선 센싱 모듈의 안전한 연결부터 항상 켜있는 서브시스템을 위한 엄격한 전력 예산에 이르기까지 고유한 문제에 직면해 있습니다. SimpleLink 플랫폼은 초저전력 유선 및 무선 SoC, 혁신적인 소프트웨어 라이브러리 및 일반적인 코드 호환 소프트웨어 개발 키트를 포함하는 AEC-Q100 차량용 등급 포트폴리오를 통해 이러한 과제를 해결하도록 설계되었습니다.

탁월한 에코시스템

  • 차량용 품질 표준을 충족하는 입증된 상호 운용성을 갖춘 공인 Bluetooth 5 솔루션
  • 첨단 지역화 도구도래각 감지 및 신호 강도 모니터링
  • SimpleLink SDK와 내장 TI RTOS 및 사용하기 쉬운 TI 드라이브를 통한 간소화된 시스템 통합으로 시장 출시 기간 단축

비교할 수 없는 시스템 보안

  • 암호화 작업의 하드웨어 가속으로 지연 시간 단축 및 성능 향상
  • 플래시 영역 보호 기능이 소프트웨어 IP 무결성 보호 기능 제공 
  • 하드웨어 암호화 가속을 사용한 네트워크 프로토콜 보안(보안 연결)  

초저전력 아키텍처

  • 상시 가동 차량용 무선 연결 및 센싱 모듈을 위한 초저전력 플랫폼
  • 에너지에 민감한 솔루션을 개발하기 위한 자율 센서 컨트롤러 엔진
  • 최적화된 Bluetooth 스택 및 SimpleLink SDK

스마트 계량기

단일 통합 플랫폼에 따라 전체 시스템 솔루션을 구축. SimpleLink 포트폴리오는 확장형 호스트 MCU, 통신 및 센서 솔루션을 제공합니다. OTA(over-the-air) 업데이트 및 원격 모니터링을 위해 무선 연결을 쉽게 추가할 수 있음.

정확한 감지 및 측정

  • 전압 및 전류의 확장 가능한 숫자를 위한 여러 채널을 저전력 14비트 1Msps 고속 SAR ADC와 통합
  • 빠른 웨이크업, 최저 전력 대기 기능으로 배터리 수명 증가
  • LCD 컨트롤러와 디스플레이용 그래픽 라이브러리 통합

실시간 제어

  • CAN, 이더넷, 직렬 UART, I2C, SPI와 같은 유선 주변 기기로 그리드 내에서 강력하고, 신뢰할 수 있고 빠른 통신 가능

원격 연결

  • 확장형 SimpleLink SDK로 Sub-1GHz, 2.4GHz 및 듀얼 밴드 솔루션과 같은 여러 무선 프로토콜 지원
  • 스택 솔루션에서는 무선 MBUS, ZigBee, Thread, 6LoWPAN 및 Bluetooth 저에너지와 같은 표준을 준수합니다
  • 주변 기기 솔루션(TI 15.4 스택) 및 고객 수정 가능한 솔루션도 지원됩니다
모두 확장모두 축소

전기 계량

전체 시스템 e미터 솔루션

최대 2MB 내장형 플래시 메모리의 완전 통합 계량기 호스트 솔루션을 사용하여 계량기 애플리케이션을 실행하고, 사용자 디스플레이 및 인터페이스를 구동하고 여러 통신 프로토콜을 저장 및 실행합니다.

전기 계량 리소스

리소스
유형
절연 AFE 다상 션트 계측 레퍼런스 설계 레퍼런스 설계

물, 가스 미터링

저전력 물, 가스 계량기

디자인을 설계하여 회전 혹은 초음파로 프론트 엔드를 원활하게 인터페이스하고 배터리 수명을 연장하며 자동 미터 읽기를 위한 단일 플랫폼에서 멀티 RF 프로토콜 지원을 통합합니다.

수도, 가스 미터링 리소스

리소스
유형
인덕티브 센서를 통한 저전력 수도 측정 레퍼런스 설계
레퍼런스 설계