무선 커넥티비티

TI의 Bluetooth® 저에너지 솔루션

저전력 무선 표준으로 스마트폰이나 태블릿에 간편하게 연결할 수 있습니다.


최장 범위의 최저 전력

SimpleLink™ Bluetooth 저에너지 무선 MCU의 저전력 기능 활용


완전히 정규화된 Bluetooth 5 스택

TI의 유연한 Bluetooth 5 프로토콜 스택을 지금 활용하여 제품을 개발하십시오.


광범위한 전 세계 개발 지원

레퍼런스 디자인 및 개발 키트를 비롯한 포괄적인 교육 및 비디오

왜 Bluetooth 5도 TI여야 하는가?

Bluetooth® 저에너지는 모든 제품을 스마트폰이나 태블릿에 간편하게 연결할 수 있는 범용 저전력 무선 표준입니다. Bluetooth 5는 Bluetooth 저에너지의 진화 영역을 개인 영역 네트워크에서 산업까지 확대하고, 오토모티브 사용 사례를 보여줍니다. TI의 SimpleLink™ Bluetooth 저에너지 무선 마이크로컨트롤러는 매우 유연하고 통합되어 있고 수년 동안 배터리로 작동하는 또는 배터리 없는 시스템에 맞게 맞춤화할 수 있어 혁신을 극대화할 수 있습니다.

  1. 업계의 가장 작은 완전한 Bluetooth 5 솔루션   
  2. Bluetooth 5와 지금 개발 완료하세요! 고속력 모드를 자세히 알아보세요   
  3. 최저 전력으로 최장 범위를 달성하세요. Bluetooth 5 장거리에 대한 이론   
  4. TI의 클라우드 기반 소프트웨어 개발 툴로 빠르게 개발

왜 오토모티브도 TI여야 하는가?

Bluetooth 저에너지는 자동차 액세스, 자동차 공유, 파일럿 운용 주차 및 케이블 교체 시스템을 비롯한 차량 내 많은 애플리케이션에 전원을 공급하여 스마트폰 및 스마트 시계와 같은 연결 장치에 새로운 수준의 혁신을 도모합니다. SimpleLink CC2640R2F-Q1 무선 MCU는 유연한 라디오 아키텍처를 기반으로 더 높은 속도 또는 더 넓은 범위가 필요할 경우 Bluetooth 5로 업그레이드할 수 있는 Bluetooth 4.2을 지원합니다. 

  1. AEC-Q100 인증 무선 MCU는 온도 정격 등급 2(-40°C~+105C) 및 가용성 측면 패키지를 제공합니다
  2. Bluetooth 4.2 및 Bluetooth 5 지원
  3. 탁월한 리시버 민감도 및 프로그래머블 출력 전력은 오토모티브 RF 환경 수요가 요구되는 업계 최고의 RF 성능을 제공합니다
  4. 최저 전력 소비 솔루션으로 배터리 수명을 더 길게 할 수 있고 차량 모듈에 낮은 풋프린트가 가능합니다 

주요 제품

신제품! CC2642R

CC2640R2F

CC2640R2F-Q1

*some software components will be included in ROM in production devices to free application code space

설명

hte 새롭게 향상된 최저 전력 센서 컨트롤러로 확장된 메모리 및 더 낮은 전력 차량용 공인 옵션을 포함한 시장의 가장 작은 Bluetooth 5 솔루션 시장의 가장 작은 오토모티브 검증을 거친 Bluetooth 5 솔루션

주요 특징

SimpleLink MCU 플랫폼 준수
yes
yes
yes
Bluetooth 표준 Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.x Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.x Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.x
애플리케이션 MCU
Arm Cortex-M4F
ARM Cortex-M3
ARM Cortex-M3
메모리

608KB 비휘발성 메모리(352KB 플래시 + 256KB ROM), 80KB RAM 

*ROM에 포함된 BLE-Stack

272KB 비휘발성 메모리(ROM + 128KB 플래시), 20KB RAM 

*ROM에 포함된 BLE-Stack

272KB 비휘발성 메모리(ROM + 128KB 플래시), 20KB RAM 

*ROM에 포함된 BLE-Stack

대기 전류 소비 0.9µA 1.1µA 1.1µA
모듈 타사 타사
no

Bluetooth 비디오