무선 커넥티비티

SimpleLink™ 솔루션 - 개발 툴

SimpleLink TMMCU의 툴 및 개발 키트 심층 분석

평가부터 프로토타이핑, 개발, 최적화까지 SimpleLink™ 플랫폼은 간단하면서도 강력한 성능의 하드웨어 및 소프트웨어 툴을 제공하여 고객 요구 사항에 따라 신속하게 시스템을 향상시킬 수 있습니다. 사용하는 SimpleLink MCU와 상관없이 일관된 단일 통합 개발 플랫폼만 있으면 됩니다. 

SimpleLink용 도구 심층 분석

안전한 저전력, 다중 대역 센서 네트워크를 빠르게 만드세요

SimpleLink 플랫폼의 일부로 TI 런치패드 개발 키트 및 새로 제공되는 런치패드 SensorTag 키트를 비롯한 다양한 하드웨어 툴에 액세스할 수 있습니다. 각 키트의 핵심은 SimpleLink MCU이지만, 각 키트는 개발의 다양한 측면에 맞게 맞춤화되어 원하는 사용 사례에 맞는 툴 세트를 제공합니다. 새로 연결된 애플리케이션을 만들고 다양한 프로토콜 스택을 더 많이 테스트할 수 있습니다.&

 

Sub-1GHz 및/또는 Bluetooth 저에너지로 스타 토폴로지를 만듭니다.

자리표시자

ZigBee 및 OpenThread를 사용하여 메시 토폴로지를 만듭니다.

자리표시자

시스템에 적합한 하드웨어 시작하기:

TI 런치패드 개발 키트.

자리표시자

이러한 개방형 하드웨어 개발 플랫폼은 SimpleLink MCU에 대한 무제한 개발 액세스를 다음 큰 것을 만드는 빈 슬레이트로 사용할 수 있습니다. 런치패드 개발 키트의 개방형 특성을 사용하면 사용자 지정 설계 최적화에 집중할 수 있습니다. & &

주요 기능:

  • EnergyTrace 기능이 있는 온보드 디버거/프로그래머
  • USB 구동식
  •  모든 SimpleLink 제품군에 사용 가능
  • 사용자 LED & 푸시버튼 온보드
  • 모든 MCU 핀에 액세스
  • BoosterPack 호환

39달러에서 59달러로 구매할 수 있습니다

런치패드 개발 키트는 모든 SimpleLink MCU 제품군에 사용할 수 있습니다

런치패드 SensorTag 키트

자리표시자

이 완전 폐쇄형 배터리 작동 무선 프로토타이핑 플랫폼은 즉시 사용 가능한 하드웨어를 갖추고 있습니다.  즉시 작동하는 온보드 센서로 개발을 시작할 수 있습니다.& 이를 통해 완전한 센서 네트워크를 손쉽게 구축하여 테스트 프로토콜 스택 성능을 높일 수 있습니다.&

주요 기능:

  • 탈착식 인클로저
  • 온보드 센서(온도, 습도, 홀 효과, 조명, MOTION)
  • SimpleLink CC1352R 다중 대역 기능 MCU
  • 사용자 LED& 푸시버튼 온보드
  • 모든 MCU 핀에 액세스
  • BoosterPack 호환

런치패드 SensorTag 키트(코드 "LPSTK")는 SimpleLink CC1352R MCU에서만 사용할 수 있습니다

SimpleLink LaunchPad 개발 키트 작동

TI의 SimpleLink MCU LaunchPads 개발 키트는 지능형 공장 자동화 및 스마트 홈 제어 시스템의 실제 사용 사례를 보여줍니다.

Resource Explorer

개발에 필요한 모든 것을 하나로 통합   

  • 클라우드 지원 리포지토리는 한 번 클릭으로 필요한 모든 개발 리소스에 액세스할 수 있습니다   
  • 장치에 해당하는 및 교육, 소프트웨어, 문서 & 데모 등을 통한 빠른 필터링   
  • TI 및 타사 IDE 통합하여 한 번 클릭으로 코드 예제를 가져오므로 개발에 속도를 낼 수 있습니다
TI 리소스 익스플로러 인터페이스

클라우드 툴과의 통합

  • SDK 예제를 강력한 브라우저 기반 IDE인 CCS Cloud로 가져오기   
  • 즐겨찾기 웹 브라우저에서 LaunchPad 키트를 편집, 빌드, 디버그 및 플래쉬합니다
  • CCS 클라우드 프로젝트를 데스크탑 CCS IDE로 마이그레이션하여 보다 최적화된 환경을 누르십시오
클라우드 툴 다이어그램과 SimpleLink 통합

Code Composer Studio™ IDE

  • SDK 코드 예제를 직접 IDE(업계 최고의 통합 개발 환경)로 가져오기
  • 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 환경, 디버거, 프로파일러 등의 기능이 포함됩니다   
  • Eclipse 오픈 소스 개발 환경 기반
Code Composer Studio

Energia를 통한 Arduino 지원

Arduino/Wiring 프레임워크의 일종인 Energia는 여러 SimpleLink MCU를 지원합니다. Energia는 신속한 프로토타이핑에 적합한 간단한 API를 제공하는 SimpleLink SDK에 내장된 고급 소프트웨어 추상화를 제공합니다.  Arduino 및 와이어링 프레임워크를 기반으로 하며 기존 Arduino 라이브러리를 간편하게 재사용할 수 있습니다.  Energia는 TI-RTOS와의 통합으로 멀티태스킹을 지원하며 개발자가 간단한 플래싱 코드를 & 편집하기 위한 IDE 등 여러 Energia 스케치를 병렬로 실행할 수 있습니다.

Energia 로고