무선 커넥티비티

TI의 새로운 SimpleLink™ 마이크로컨트롤러 플랫폼은 단일 소프트웨어 개발 환경에서 유무선 Arm® MCU(System-on-Cip)에서 가장 광범위한 포트폴리오로 개발자를 위한 새로운 표준을 정립하여 IoT 및 오토모티브 애플리케이션을 위해 유연한 하드웨어, 소프트웨어 및 도구 옵션을 제공합니다. SimpleLink 소프트웨어 개발 키트에 한 번 투자하면 전체 포트폴리오에 걸쳐 사용할 수 있습니다.

simplelink

유선 및 무선 통합 플랫폼

가장 광범위한 유무선 Arm® Cortex®-M 기반 MCU 포트폴리오는 최저 전력, 고급 보안 및 동급 최고의 아날로그 통합을 지원합니다.


100% 코드 이식성

SimpleLink SDK에 장치 코드를 이식할 수 있는 기능을 가진 간단하지만 강력한 하드웨어와 소프트웨어 툴, 완전한 세트의 검증된, 완전히 문서화된 드라이버와 스택.


에지-클라우드의 보안

IoT 장치가 현재와 위협과 미래의 알려지지 않은 위협에 맞서 싸우기 위해 설계된 정교한 보안 기능.


궁극의 저전력 성능

저전력 성능에 대한 긴 시간의 전문성이 발휘된 SimpleLink 장치 포트폴리오는 모든 전력 제약에 대응할 수 있는 초저전력 성능을 자랑합니다.

무선 MCU

simplelink-ble

완전한 기능을 갖춘 Bluetooth 5 솔루션

모든 모드에 Bluetooth 5 인증 지원, 차량용 등급 무선 MCU, 업계에서 가장 작은 완전한 기능의 Bluetooth 5 솔루션입니다.

초저전력 장거리 범위 스타 네트워크

바로 사용할 수 있는 스타 네트워크 솔루션, 코인 셀 배터리로 수년 동안 작동. 프로그래머블 초저전력 센서 컨트롤러 인터페이스.

듀얼 코어 및 저전력 SoC

저전력에 최적화된 FIPS 검증 IC입니다. 고급 애플리케이션 및 네트워크 보안 기능.

인증된 메시 네트워크

ZigBee 3.0 인증, 최저전력 통합, +20dBm PA 및 친환경 전력 지원.

자체 해결 저전력 메시 네트워크

최저 전력 Thread 플랫폼. OpenThread 스택 지원. SimpleLink 아카데미에서 볼 수 있는 최적화된 라우터 예.

동시 무선 프로토콜 작동

동시 다중 프로토콜 및 다중 대역. BLE + ZigBee 또는 BLE + Sub-1GHz. 유연한 우선 순위 스케줄러가 있는 기본 다중 프로토콜 관리자.

유선 MCU

고정밀 ADC

128kB~2MB의 플래시가 장착된 16비트 정밀 1Msps SAR ADC

이더넷 유선 MCU

20개 이상의 직렬 인터페이스가 있는 통합 MAC 및 PHY. 산업용 게이트웨이용으로 제작.

방문해보세요.

모든 연결 기능을 다루는 연결 비디오 시리즈를 살펴보세요. 전문가들을 모시고 최신 업계 IoT 동향과 TI의 SimpleLink 기술, 실습 데모, 신제품 미리보기, 교육 등에 대해 이야기합니다. 여기에서 혁신이 시작됩니다!

쿼츠와 작별

패키지 내에 벌크 탄성파(BAW) 공명기를 통합하여 외부 쿼츠 크리스탈이 필요 없는 업계 최초의 무선 MCU를 소개합니다. 이 다중 표준 MCU를 사용하면 보다 단순하고 작은 설계를 할 수 있는 동시에 성능을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 외부 쿼츠 크리스탈의 선택, 보정 및 설치 과정을 없앰으로써 개발 시간을 단축할 수 있습니다. 

빠른 네트워크 연결성 프로토타이핑을 경험해보세요

새로운 런치패드 SensorTag 키트를 사용하여 몇 분 안에 안전한 저전력 다중 대역 센서 네트워크를 만들 수 있습니다. 완전히 폐쇄된 배터리 구동 무선 프로토타입 플랫폼을 사용하면 즉시 배터리 작동 및 온보드 센서를 통해 개발을 시작할 수 있습니다.

lpstk 보드 샷

엔드 투 엔드 보안

SimpleLink는 엔드 노드에서 클라우드까지 SoC 장치를 위한 다음과 같은 포괄적인 보안 기능을 제공합니다.

  • 암호화 가속(AES 128/192/256, DES/3DES, SHA 1/2)
  • 네트워킹 보안(WPA2, TLS)
  • 보안 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트(파일 시스템 보안, 소프트웨어 변조 방지&
  • 보안 부팅(인증 부팅, 표준 보안, RoT(Root of Trust) 공개 키
  • OTA(Over the Air) 보안 콘텐츠 전달

전력을 위해 성능을 희생하지 마세요.

SimpleLink 유선 및 무선 MCU는 모든 전력 제한(평균, 최대 성능 및 배터리 수명)에 대해 초저전력 성능으로 에너지 예산 및 시스템 타이밍 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 특징은 다음과 같습니다.

  • 고급 전력 학습 알고리즘
  • 자동 초저전력 센서 컨트롤러 CPU가 탑재된 저전력 감지
  • 고정밀 초저전력 ADC
  • 통합 전력 증폭기
SimpleLink 전력 소비 성능

 다양한 온도 범위에서 동급 최고의 무선 MCU 대기 전류 소비