무선 커넥티비티

Sub-1GHz - 설계 및 개발

주요 SimpleLinkTM 개발 키트  

SimpleLink 소프트웨어

SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 SDK

SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 Wireless MCU에서 Bluetooth® Low Energy, Zigbee®, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

SimpleLink CC13x0 SDK

SimpleLink Sub-1GHz CC13x0 SDK는 SimpleLink CC1310 및 CC1350 무선 MCU용 포괄적인 Sub-1GHz 소프트웨어 패키지를 제공하며 다음을 포함합니다.

  • TI 15.4-Stack Sub-1GHz 스타 네트워크
  • 독점 Sub-1GHz 솔루션 지원
  • Bluetooth 저에너지 스택.

센서-클라우드 게이트웨이 솔루션

SimpleLink SDK 기반 Wi-Fi MCU 게이트웨이

  • 완전히 통합된 저전력 무선 게이트웨이
  • 확장형 SimpleLink MCU 플랫폼
  • 비용 최적화된 솔루션
  • 지원되는 OS: TI-RTOS, Free RTOS

 

SimpleLink CC3220 Wi-Fi MCU:

  • ARM® Cortex®-M4
  • 전용 네트워크 프로세서 및 애플리케이션 MCU
  • 칩 수준의 Wi-Fi 협회 인증 

SimpleLink SDK 기반 이더넷 MCU 게이트웨이

  • 완전히 통합된 이더넷 MAC+PHY
  • 확장형 SimpleLink MCU 플랫폼
  • 지원되는 OS: TI-RTOS, Free RTOS

 

SimpleLink MSP432E4 이더넷 MCU:

  • 120MHz Arm® Cortex® -M4F
  • USB, CAN SPI and serial interfaces
  • 하드웨어 암호화 블록
  • SimpleLink SDK TI 15.4-Stack 플러그인 

Linux 기반 프로세서 게이트웨이

  • 향상된 사용자 인터페이스 지원
  • 애플리케이션 동시 운영 능력
  • 추가 무선 기술을 지원하는 확장형 MPU 플랫폼
  • 지원되는 OS: Linux

 

Sitara AM335x 프로세서:

  • 확장 가능한 300MHz-1GHz ARM Cortex-A8
  • 향상된 사용자 인터페이스 3D 그래픽
  • 듀얼 코어 PRU-ICSS 

 

개발 툴

SmartRF Studio

이 윈도우 애플리케이션은 RF 시스템 설계자가 설계 공정의 초기 단계에 RF-IC를 손쉽게 평가할 수 있도록 지원합니다.

센서 컨트롤러 스튜디오

센서 컨트롤러 스튜디오는 최저 전력 애플리케이션 설계를 위한 CC26xx/CC13xx 센서 컨트롤러 코드 쓰기, 테스트 및 디버깅에 사용됩니다.

Resource Explorer

모든 최신 예제, 라이브러리, 데모 애플리케이션, 데이터시트 등 선택한 플랫폼에 필요한 기타 리소스를 간편하게 찾아볼 수 있는 환경입니다.

TI의 마이크로컨트롤러 및 임베디드 프로세서 포트폴리오를 지원하는 통합 개발 환경(IDE).

사용하기 쉬운 IDE에는 고도로 최적화된 C/C++ 컴파일러를 통합하는 관리 툴과 편집기가 포함되어 있습니다.

TI MCU의 온칩 플래시 메모리 및 Sitara 프로세서용 온보드 플래시 메모리를 프로그래밍하는 데 사용되는 독립 툴.

많은 SimpleLink™ 무선 장치의 플래시 메모리를 프로그래밍하고 관련 평가 보드 및 디버거의 펌웨어 및 부트로더를 업그레이드하는 데 사용됩니다.

무선 네트워킹을 위한 작은 프로그래머이자 디버거 솔루션.

SmartRF Packet Sniffer 2는 over-the-air 패킷을 캡처하고 표시하는 소프트웨어 및 펌웨어를 포함합니다.

다른 키트 및 소프트웨어

CC110L RF BoosterPack은 텍사스 인스트루먼트의 MSP-EXP430GG2 LaunchPad 개발 키트와 함께 사용되는 저전력 무선 트랜시버 확장 키트입니다.

CC1111 USB 동글을 사용하면 CC1101, CC1120, CC1110, CC430 등 호환되는 라디오를 기반으로 PC와 Sub-1GHz 네트워크를 간단하게 직접 연결할 수 있습니다.

CC1120 개발 키트는 TI의 Sub-1GHz 성능 라인 장치를 위한 완전한 하드웨어 성능 테스트 및 소프트웨어 개발 플랫폼을 제공합니다.

CC1125 개발 키트는 TI의 Sub-1GHz 성능 라인 장치를 위한 완전한 하드웨어 성능 테스트 및 소프트웨어 개발 플랫폼을 제공합니다.

개발 키트는 TI의 Sub-1GHz CC1200 장치를 위한 완전한 하드웨어 성능 테스트 및 소프트웨어 개발 플랫폼을 제공합니다. 패킷 오류율 테스터로 사전 프로그래밍된

무선 M-Bus 표준(EN13757-4:2005년과 2012년)은 물, 가스, 열 및 전기 계량기 및 데이터 수집 장치 간 RF 통신 링크를 명시합니다.

SimpliciTI는 소형 RF 네트워크를 대상으로 하는 간단한 저전력 RF 네트워크 프로토콜로, MSP430, CC1xxx/CC25xx/CC430와 같은 TI RF 플랫폼에서 신속하게 작동합니다.

IPv6/6LoWPAN 스택을 통합하는 IoT에 대한 오픈 소스 운영 체제.