무선 커넥티비티

무선 MCU

TI는 다음을 통해 최소 전력으로 최장 범위를 제공합니다.

  • 최저 전력 통합 PA: 최대 +20dBm TX 전력
  • 최대 143dBm 링크 버짓
  • 센서 컨트롤러를 사용하여 1uA의 낮은 전류로 작동

다중 대역 MCU

동시 Sub-1 및 2.4GHz 작동 지원

  • 동적 다중 프로토콜 관리자로 동시성 지원
  • 단일 무선의 Sub-1GHz 및 Bluetooth 저에너지
  • 장거리 네트워크에 스마트폰 연결 추가

트랜시버

업계에서 입증된 트랜시버에 관해 10년 넘게 쌓은 RF 경험 경험으로 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 45mA에서 최대 +14dBm TX 전력
  • 최소 4kHz의 대역폭
  • 동급 최고의 RF 및 고성능 협대역

왜 Sub-1GHz도 TI인가?

텍사스 인스트루먼트는 트랜시버에서 무선 및 다중 대역 MCU에 이르는 무선 장치의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.

  • 강력한 소프트웨어 옵션: 기본-15.4 Stack 스타 네트워크 솔루션 및 독점 네트워크 지원
  • 방대한 온도 범위에서 경쟁 제품보다 월등한 초저전력 성능 제공
  • 시스템 CPU 및 ARM® Cortex®-M4 MCU 코어가 절전 모드에 있는 동안 간단한 작업을 실행할 수 있는 프로그래머블 센서 컨트롤러 코어로 전력 절약
  • 최대 -125dBm의 민감도 및 최대 4Mbps의 데이터 속도

모든 요구 사항에 맞는 소프트웨어 솔루션

기본 SimpleLink Sub-1GHz 네트워크 솔루션

FCC/ETSI와 호환되며 보안 및 다중 노드 기능을 갖춘 사전 구축된 견고한 독점 네트워크에 관심이 있는 개발자는 TI의 SimpleLink 무선 MCU에서 지원되는 TI 15.4-Stack을 고려해야 합니다. 

자체 네트워크 구축 또는 기존 솔루션 마이그레이션

자체 독점 네트워크를 구축하거나 기존 솔루션을 TI 무선 MCU에 마이그레이션하는 데 관심이 있는 개발자를 위해 업계에서 입증된 RF 드라이버를 제공하는 독점 소프트웨어 예제입니다.

기본 SimpleLink Sub-1GHz 네트워크 솔루션: TI 15.4-Stack

Sub-1GHz 네트워크 솔루션을 구현하는 것이 복잡할 수 있는 반면 SimpleLink Sub-1GHz 스택은 집, 건물 또는 도시의 장거리 저전력 무선 네트워크를 구현하기 위한 완전한 "기본" 표준 기반 스타 네트워크 솔루션을 제공합니다.

완전한 솔루션

  • 총 개발 비용 절감 및 시장 출시 시간 단축
  • 200개 이상의 노드 지원
  • 네트워크 관리, 보안 및 주파수 호핑
  • IEEE 802.15.4 표준 기반
  • FCC/ETSI 인증 가능

네트워크 기능

  • 데이터 속도: 50kbps, 200kbps, 장거리 5kbps 등
  • 주파수 대역: 433MHz, 863MHz, 915MHz
  • 성공적인 전송 보장: MAC 레이어 확인, LBT(Listen-Before-Talk) 및 CSMA/CA

SimpleLink Sub-1GHz: 센서-클라우드

포괄적인 저전력 광대역 네트워크(LPWAN) 솔루션을 사용하면 장거리 Sub-1GHz 스타 네트워크 전반 센서 데이터를 보내고 받을 수 있는 클라우드 연결이 가능합니다.

센서-클라우드

센서 노드

저전력 센서 노드 예제 애플리케이션은 TI 15.4-Stack을 사용하여 SimpleLink CC13xx 무선 마이크로컨트롤러의 센서 데이터를 전송합니다. TI 15.4-Stack 소프트웨어는 SimpleLink CC13x0 및 CC13x2 SDK에 포함되어 있습니다.

게이트웨이

SimpleLink Sub-1GHz 센서-클라우드 게이트웨이는 스타 네트워크의 핵심 노드로써 센서 노드 및 클라우드 간의 보안 양방향 링크 역할을 합니다.

클라우드 파트너

IoT 클라우드 애플리케이션은 게이트웨이에서 센서 노드 데이터를 받고, 선택한 클라우드 기반 사용자 인터페이스로 이 데이터를 전송합니다.

자체 솔루션 구축 또는 기존의 독점 Sub-1GHz 네트워크 솔루션 마이그레이션

TI는 SimpleLink SDK 및 SimpleLink 아카데미를 통해 제공되는 강력한 독점 소프트웨어 예제 및 문서 세트를 제공합니다. 이 세트는 Sub-1 GHz 독점 네트워크를 생성하거나 기존 네트워크를 마이그레이션하기 위한 기초로 사용될 수 있습니다.

패킷 TX/RX 교육

RF 구성 파일 및 RF 드라이버에 액세스할 수 있는 사용자 지정하기 가장 쉬운 네트워크 솔루션입니다. 패킷 전송 및 wake-on-radio 예제로 단 몇 분 안에 Sub-1GHz 패킷을 송수신하고, 패킷 오류율 계측기로 전송을 확인합니다.

EasyLink 네트워크 구축 블록

RF 드라이버 계층을 추상화하고 확인, LBT(Listen-Before-Talk), OTA(Over-The-Air) 업그레이드 및 기본 네트워크 형성을 사용하는 양방향 통신의 예를 제공하는 상위 수준의 Sub-1GHz 네트워크 구축 블록입니다.

TI의 SimpleLink MCU 플랫폼에 현재의 독점 네트워크를 마이그레이션하는 데 관심이 있으십니까? 트랜시버 마이그레이션 개요를 살펴보세요

지원 및 교육

SimpleLink 장치 포트폴리오를 위한 포괄적인 대화형 학습 환경을 경험해 보세요.

TI 설계 전문가를 통해 설계에 대한 궁금증을 해결하세요!