무선 커넥티비티

Thread - 설계 및 개발

주요 SimpleLinkTM 개발 키트  

SimpleLink 소프트웨어

SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 SDK

SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 Wireless MCU에서 Bluetooth® Low Energy, Zigbee®, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

개발 툴

SmartRF Studio

이 윈도우 애플리케이션은 RF 시스템 설계자가 설계 공정의 초기 단계에 RF-IC를 손쉽게 평가할 수 있도록 지원합니다.

센서 컨트롤러 스튜디오

센서 컨트롤러 스튜디오는 최저 전력 애플리케이션 설계를 위한 CC26xx/CC13xx 센서 컨트롤러 코드 쓰기, 테스트 및 디버깅에 사용됩니다.

Resource Explorer

모든 최신 예제, 라이브러리, 데모 애플리케이션, 데이터시트 등 선택한 플랫폼에 필요한 기타 리소스를 간편하게 찾아볼 수 있는 환경입니다.

TI의 마이크로컨트롤러 및 임베디드 프로세서 포트폴리오를 지원하는 통합 개발 환경(IDE).

사용하기 쉬운 툴과 편집기가 포함된 IDE는 고도로 최적화된 C/C++ 컴파일러가 통합되어 있습니다.

TI MCU의 온칩 플래시 메모리 및 Sitara 프로세서용 온보드 플래시 메모리를 프로그래밍하는 데 사용되는 독립 툴.

많은 SimpleLink™ 무선 장치의 플래시 메모리를 프로그래밍 및 관련 평가 보드 및 디버거의 펌웨어 및 부트로더를 업그레이드하는 데 사용됩니다.

무선 네트워킹을 위한 작은 프로그래머이자 디버거 솔루션.

SmartRF Packet Sniffer 2는 over-the-air 패킷을 캡쳐하고 표시하는 소프트웨어 및 펌웨어를 포함합니다.