무선 커넥티비티

SimpleLink Wi-Fi 설계 및 개발

TI는 SimpleLink™ Wi-Fi® 제품군을 위한 샘플 애플리케이션, 드라이버, PC 툴을 포함하여 다양한 하드웨어, 개발 툴 및 소프트웨어 개발 키트를 제공합니다.

주요 SimpleLink 키트 및 소프트웨어

CC3235S LaunchPad™ 개발 키트

  • 이중 대역(2.4GHz & 5GHz) Wi-fi MCU
  • 사용자 전용 Arm Cortex-M4
  • 애플리케이션 & 다계층 보안 기능

 

CC3235SF LaunchPad 개발 키트

  • 이중 대역(2.4GHz & 5GHz) Wi-fi MCU
  • 사용자 전용 Arm Cortex-M4
  • 실행 가능한 플래시 1MB 통합
  • 애플리케이션 & 다계층 보안 기능

CC3135 BoosterPack™ 플러그인 모듈

  • 이중 대역(2.4GHz & 5GHz) Wi-Fi 네트워크 프로세서
  • 통합 Wi-Fi 및 인터넷 프로토콜

소프트웨어

SimpleLink CC32xx SDK

CC3235 및 CC3220 소프트웨어 개발 키트 및 펌웨어.

CC3235 및 CC3220 프로그래머블 MCU의 드라이버, 샘플 애플리케이션, 주변 기기 드라이버 및 설명서가 있습니다.

SimpleLink CC31xx 플러그인

CC3135 및 CC3120 소프트웨어 개발 키트 및 펌웨어.

이 SDK는 TI의 MSP-432 LaunchPad 키트와 함께 사용하거나 CC31xx 장치로 MCU를 개발할 수 있는 PC 툴인 SimpleLink Studio와 함께 사용할 수 있습니다. 또한 SDK를 모든 플랫폼의 샘플 코드로도 사용할 수 있습니다.

SimpleLink Wi-Fi 스타터 프로

SimpleLink Wi-Fi 스타터 프로 모바일 앱은 SimpleLink 프로비저닝을 위한 새로운 모바일 애플리케이션입니다.

CC3200 SDK

CC3200 SDK에는 통합된 프로그래머블 MCU용 드라이버, Wi-Fi 기능, 인터넷 애플리케이션, 주변 기기 기능을 위한 40개 이상의 샘플 애플리케이션과 관련 문서가 포함되어 있습니다.

CC3100 SDK

CC3100 SDK에는 CC3100 Internet-on-a-chip™ 솔루션을 사용하는 데 필요한 Wi-Fi 기능과 인터넷을 위한 드라이버, 많은 샘플 애플리케이션과 문서가 포함되어 있습니다.

개발 툴

UniFlash 도구

외부 플래시 메모리를 프로그래밍하는 데 사용되는 독립 툴.

라디오 테스팅 툴

서로 다른 테스트 작동 모드(수신 및 전송)에서 Wi-Fi를 구성하는 명령을 보냅니다.

  • 이 툴은 규제 인증을 위해 필요합니다.

Code Composer Studio

TI의 마이크로컨트롤러 및 임베디드 프로세서 포트폴리오를 지원하는 통합 개발 환경(IDE).

IAR embedded workbench

MSP MCU용 IAR Embedded Workbench Kickstart는 MSP430™과 MSP432 마이크로 컨트롤러를 기반으로 임베디드 애플리케이션을 제작하고 디버깅하기 위한 완전한 디버거이자 C/C++ 컴파일러 툴 체인입니다.

MSP MCU용 오픈 소스 GCC

TI는 Red Hat과 파트너와 계약을 맺고 기존의 커뮤니티 주도 MSPGCC를 잇는 후속 제품인 최신 전체 지원 오픈 소스 컴파일러를 출시했습니다. 이러한 무료 GCC 컴파일러는 코드 크기 제한 없이 모든 MSP430 및 MSP432 장치를 지원합니다. 

  • 이 툴은 규제 인증을 위해 필요합니다.

CC31xx용 SimpleLink Studio

CC31xx 장치의 MCU 제어를 재현하기 위한 PC 기반 툴.