무선 커넥티비티 SimpleLink 솔루션 Wi-Fi 제품

무선 커넥티비티

TI의 CERTIFIED® 단일 칩, Arm® Cortex®-M4 무선 MCU, SoC 및 네트워크 프로세서로 손쉽게 클라우드에 연결합니다.  이 장치의 올인원 포트폴리오를 통해 클라우드 통합의 유연성, 고급 보안 기능 및 이중 밴드(2.4 및 5GHz) 네트워크 지원을 통해 저전력 소모를 요구하는 완전히 새로운 연결 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 2.4GHz 및 5GHz 대역을 지원함으로써 2.4GHz 혼잡한 환경에서 트래픽 부하를 줄이는 유연성과 함께 더 많은 채널을 제공합니다.

Wi-Fi SoC

Wi-Fi SoC

업계 최초의 Arm® Cortex®-M4, 듀얼 코어 무선 마이크로컨트롤러(시스템 온 칩)입니다.

  • 애플리케이션 전용 256KB RAM
  • 1MB 애플리케이션 전용 플래시 사용 가능
  • 향상된 보안 기능
  • 저전력 설계
  • QFN 패키지로 쉽게 설계
Wi-Fi 네트워크 프로세서

Wi-Fi 네트워크 프로세서

모든 Wi-Fi 및 인터넷 연결 네트워킹을 처리하는 저전력 네트워크 프로세서.

  • 원하는 MCU와 손쉬운 연결 및 제어
  • 임베디드 TCP/IP 및 SSL/TLS 스택
  • 기본 HTTP 서버 및 암호화 엔진
Wi-Fi 모듈

Wi-Fi 모듈

인증 무선 MCU 및 네트워크 프로세서 모듈로 설계 주기를 가속화합니다.

  • FCC, IC, TELEC, SRRC 및 RED(CE) 인증
  • 핀 대 핀 호환 단일 칩
  • 향상된 보안 기능
  • 안테나 사용 또는 미사용 가능

포괄적인 종단 간 보안

Wi-Fi 장치는 주 MCU에 대한 처리 부담 없이 광범위한 내장 보안 기능을 제공하므로 매우 안전한 무선 및 클라우드 연결 애플리케이션을 제작할 수 있습니다.

이러한 통합 보안 기능은 간단하고 간결한 API, 툴 및 설명서가 통합된 에코시스템을 통해 제공됩니다.

CC3235 장치는 NIST(National Institute of Standards and Technology)에서 인증한 FIPS 140-2 레벨 1입니다. CC3x35로 애플리케이션을 설계하고 "FIPS Inside"로 높은 보안 수준을 표시합니다.  

보안 기능

보안 스토리지
 
  • 파일 암호화
  • 파일 인증
  • 액세스 제어
  • SW 변조 감지

소프트웨어 IP 보호

  • 복제 보호
  • 보안 프로그래밍
  • 보안 파일 시스템
  • 보안 부팅

OTA(over the air) 업데이트

  • 보안 콘텐츠 전달
  • 인증서 카탈로그 저장소
  • 번들 보호
  • 공장 기본값으로 재설정

클라우드 연결

  • 하드웨어 장치 ID
  • 보안 소켓
  • 도메인 이름 확인
  • TI ROT(Root Of Trust) 공개 키

IoT용 스마트 저전력 Wi-Fi 장치

전력 최적화된 SimpleLink Wi-Fi 장치로 전반적인 에너지 소비를 줄이면서 클라우드 연결을 구현하십시오.
 
  • 실시간 전원 최적화로 알고리즘을 파악하는 고유한 네트워크
  • 단 2개의 AA 배터리로 배터리 수명을 수 년으로 연장

 

전환 가능한 전원 프로필

상시 연결
 
  • 네트워크 활동으로 호스트 활성화
  • 연결을 유지하면서 120μA LPDS(Low Power Deep Sleep) 모드
  • LSI 정책을 사용하여 비컨 사이에서 원하는 절전 시간 설정

간헐적 연결

  • 데이터를 전송할 준비가 되면 호스트에서 네트워크 프로세스 활성화
  • 4.5µA 최대 절전 모드
  • 트랜잭션 사이에 서버와의 연결을 끊고 최대 절전 모드로 전환하여 전력을 더 많이 절약합니다.

트랜시버 모드

  • AP에 연결하지 않고 활성화하여 주기적으로 사용자 정의 패킷 전송
  • 4.5µA - 최대 절전 모드 또는 1uA 셧다운 모드
  • 활성화, 전송 및 다시 최대 절전 모드의 빠른 시퀀스

SimpleLink Wi-Fi에 대한 이중 대역 지원

TI의 새로운 이중 대역 Wi-Fi 장치는 고성능 이중 대역(2.4 및 5GHz)을 제공하여 네트워크가 더 쉽게 오버레이되도록 합니다. 

  • 낮은 전력 소비를 유지하면서 2.4GHz 무선과의 공존 활성화
  • NIST에서 검증한 FIPS 140-2 레벨 1로 시스템 보안 강화
  • 설계의 사용 편의성을 위해 전체 프론트 엔드 필터링을 통합하는 규정 인증 모듈 포함

Wi-Fi IC & 모듈로 간단한 개발

혁신적인 SimpleLink MCU 플랫폼을 사용하여 핀 대 핀 호환 장치로 6개열 내에 생산 진입.

  • 200개 이상 액세스 지점과 입증된 상호 운용성
  • FCC, IC, TELEC, SRRC 및 CE 인증 모듈
  • SimpleLink 장치에서 100% 코드 이식성을 갖춘 공통 코어 SDK
  • 코드 예제 & 레퍼런스 디자인
  • 다른 2.4GHz 무선 기기와 공존

IoT 클라우드 파트너

SimpleLink Wi-Fi SoC 제품을 사용하면 다양한 공인 소프트웨어 솔루션을 활용하여 빠르고 안정적으로 클라우드에 연결할 수 있습니다.

이렇게 하면 일반 사용자를 위해 차별화된 애플리케이션을 제작하는 데 집중하고, 개발하는 동안 필요한 시간과 노력, 비용을 절약할 수 있습니다.

클라우드 파트너를 선택하여 자세히 알아보고 오늘 바로 시작하세요.

클라우드 파트너

주요 Wi-Fi 애플리케이션

Wi-Fi 온도 조절기 애플리케이션

온도 조절기

안전한 원격 모니터링 및 클라우드 연결을 구현하는 센서가 장착된 저전력 스마트 온도 조절기.

Wi-Fi 스마트락 애플리케이션

스마트락

클라우드에 빠르게 연결하여 언제 어디서나 전자 키 액세스를 생성하고 관리하십시오.

최적화된 클라우드 스트리밍 및 향상된 보안 기능으로 Wi-Fi 비디오 초인종을 설계합니다.