무선 커넥티비티

유선 – 애플리케이션

산업용 시스템은 더 많이 감지하고 처리하며 엔드 노드의 연결 기능을 구동하는 등 더 연결하고 자동화되고 있습니다. SimpleLink MSP432 MCU는 고정밀 아날로그의 비교할 수 없는 조합, 저전력에서 더 높은 성능 및 최적화된 무선 호스트 기능을 제공합니다.

공장 자동화

공장 자동화 & 제어

Industry 4.0 또는 산업용 IoT로 인해 공장은 인프라를 업그레이드했습니다.  이는 예측형 유지 보수를 위한 상태 모니터링 또는 필드 트랜스미터의 스마트 센서 같은 지능형 엔드 노드 애플리케이션에서 확실하게 볼 수 있습니다.

상태 모니터링 및 필드 트랜스미터&

고정밀 ADC를 탑재한 SimpleLink™ MSP432는 보다 정확하게 센서 데이터를 캡처하고, 보다 효율적으로 데이터를 분석하고, 보다 간편하게 통신하고, 궁극적으로 보다 현명한 결정을 신속하게 내릴 수 있는 최고의 상태 모니터링 및 센서 플랫폼을 제공합니다. 

상태 모니터링에 SimpleLink™ MSP432를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 통합 고정밀(> 14비트) ADC를 활용하여 시스템 비용 절감(>20%)
  • 1MSPS ADC로 여러 소스의 광대역 신호 측정
  • DSP 라이브러리를 사용하여 에지 노드에서 에너지 효율적인 처리
  • 센서 데이터를 저장 및 처리하는 다양한 메모리 옵션(최대 2MB)
  • SimpleLink SDK에서 지원되는 유선 및 무선 통신 옵션

스마트 공장에서 고정밀 ADC를 저전력 및 성능 모드에 사용하는 방법 알아보기:

동일한 코드 기반을 사용하여 간편하게 공장 자동화 애플리케이션에 무선 연결을 추가하는 방법은 SimpleLink 플랫폼 애플리케이션을 참조하세요.

여기서 보여드리는 예제처럼, 다음 영역에서 MSP432를 사용하여 애플리케이션을 차별화할 수 있습니다.

 

건물 자동화

MSP432 MCU 및 SimpleLink 플랫폼을 사용하여 아날로그 데이터를 더 정확하게 캡처할 수 있고 데이터를 보다 효율적으로 분석하며 더 현명한 의사를 빠르게 결정할 수 있고 쉽게 전력 저하 없이 광범위한 빌딩 자동화 애플리케이션에 대한 무선 연결 옵션의 수를 추가할 수 있습니다.

MSP432 MCU가 다음과 같은 영역의 애플리케이션을 차별화하는 데 도움되는 방법에 대하여 알아보세요:

건물 보안 시스템

SimpleLink MSP432 MCU는 견고한 정전식 터치 기술을 갖춘 고급 전자 락, 유리 파손 감지기 또는 환경 센서와 같은 고정밀 센서 노드부터 통합 클라우드 연결을 갖춘 잘 연결된 빌딩 통합 게이트웨이까지 건물 보안 시스템을 설계 및 차별화하는 데 도움이 되는 여러 가지 기능을 갖춘 광범위한 ARM Cortex-M MCU를 제공합니다.

  • 16비트 정밀 ADC로 유리 파손, 음성 작업, PIR, 환경 센서 노드를 위한 고정밀 감지 및 측정 기능 추가
  • 코인 셀의 10년 이상의 배터리 수명을 지원하는 동급 최고의 저전력 모드 및 기능
  • 단일 이더넷 게이트웨이에서 최대 수천 개의 장치를 지원하는 확장형 네트워크
  • MSP432E4 이더넷 MCU 및 SimpleLink 무선 플러그인으로 유무선 연결 환경을 병합하여 새로운 보안 시스템을 설계하거나 기존 시스템을 재조절할 수 있습니다.
  • 내장형 보안으로 802.15.4e/g 표준 기반 로열티가 필요없는 소프트웨어
  • 클라우드 서비스와 많은 IoT 파트너의 솔루션과 통합

SimpleLink 플랫폼 애플리케이션을 방문하여 동일한 코드 베이스를 사용하여 건물 보안 시스템을 확장하십시오

그리드 인프라 

유틸리티 그리드는 계속해서 더 스마트해지면서 향상된 효율성, 연결성 및 신뢰성을 제공합니다. SimpleLink MSP432 ARM Cortex-M4F 제품군은 에너지 및 유량계를 위한 확장 가능한 스마트 미터링 호스트 플랫폼 및 장애 표시등 또는 데이터 집신기와 같은 그리드 통신 및 보호 애플리케이션을 제공합니다.    

  • 16비트 정밀 SAR ADC로 고정밀 감지 추가  
  • 10년 이상의 배터리 수명을 지원하는 동급 최고의 저전력 모드 및 기능
  • 최대 2MB 플래시 및 256KB RAM 및 최대 125C Tj의 통합 320 세그먼트 LCD DriverSupport의 핀 대 핀 확장성  

애플리케이션에 동일한 코드 베이스로 손쉽게 무선 연결을 추가하려면  SimpleLink 플랫폼 애플리케이션을 방문하세요.

MSP432 MCU가 다음과 같은 영역의 애플리케이션을 차별화하는 데 도움이 되는 방법에 대해 알아보십시오.