무선 커넥티비티

compassimage

고정밀 ADC

고정밀 SAR 아날로그-디지털 컨버터로 신호를 캡처하고 32비트 부동 소수점 CPU와 DSP 확장을 사용하여 고급 알고리즘 가속화

  • 최대 16 ENOB(오버샘플링 적용)
  • 13.2 ENOB 기본
  • 최대 1MSPS
lowpowerbattery

최저 전력

48MHz ARM® Cortex®-M4F CPU를 포함한 최저 전력 MCU로 최저 시스템 전력에서 성능 향상

  • 80uA/MHz 유효 전력부터 시작하기
  • RTC 대기 전력 660nA
  • 1Msps에서 400uA를 지원하는 저전력 ADC
simplelinksdklogo

100% 코드 재사용

SimpleLink 단일 개발 환경에 동일한 코드 베이스를 활용하여 스마트 센서 노드 만들기

  • SimpleLink 플랫폼 전반에서 100% 코드 재사용
  • SimpleLink 아카데미는 개발자가 신속하게 진행할 수 있도록 도와줍니다

MSP432P4 고정밀 ADC MCU

고정밀 MSP432P4 MCU는 8x 확장 가능한 메모리 풋프린트(128kB ~ 2MB)와 핀대핀 호환성, 다양한 패키지 지원, LCD 지원 및 확장된 온도 범위 옵션을 제공합니다.  고정밀 SAR 기반 ADC를 활용하여 진동 상태 모니터링, 모터/펌프 진동 분석, 유리 파손 감지기, 필드 송신기 등 다양한 어플리케이션에서 높은 샘플링 속도로 다양한 센서 기술의 정밀신호를 측정할 수 있는 센서 노드를 설계하세요. 

MSP432P4 포트폴리오 이미지

최대 16비트의 해상도를 사용한 가장 정확한 측정

MSP432P4 MCU에 통합된 16비트 정밀 SAR ADC는 최대 1Msps와 최대 16 ENOB의 고성능 아날로그-디지털 변환을 지원합니다. 모듈은 14비트 SAR 코어를 기반으로 구축되었습니다. 지원하는 기능:

  • 차동 및 단일 종단 입력
  • DMA를 통한 직접 데이터 전송
  • 샘플 선택 제어
  • 레퍼런스 제너레이터
  • 2개의 윈도우 콤퍼레이터
  • 소프트웨어 오버샘플링 

MSP432P4는 16비트 정밀도, 초저 샘플링 전류 및 통합 8채널 DMA의 결합으로 고성능 및 저전력 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

모터 상태 모니터링을 위한 고정밀 ADC

MSP432와 고정밀 ADC는 구조 변화와 가동 중단 없이 모터 상태를 모니터링 및 평가하는 데 사용할 수 있으며 AFE(아날로그 프론트 엔드)와 임베디드 애플리케이션을 포함할 수 있습니다. 이 모든 것이 합쳐지면 고정밀 프로세싱이 가능하고 소비 전력이 매우 낮은 솔루션을 구현하여 미래의 모터 고장을 예측할 수 있습니다.