무선 커넥티비티

성능 센서

MCU와 통합 정밀 ADC

MSP432P4 MCU는 SimpleLink MCU를 통해 최저 시스템 전력으로 고정밀 신호를 캡처 및 처리합니다.

  • 최대 2MB 플래시의 저전력 MCU
  • 16비트 고정밀 SAR 아날로그-디지털 컨버터
  • 128KB~2MB 플래시와 핀대핀 확장성
고성능 이더넷

통합 이더넷 MAC 및 PHY를 지원하는 MCU

MSP432E4 MCU는 TI SimpleLink 이더넷 MCU 센서로 전 세계의 유무선 연결을 병합하여 센서를 클라우드에 연결할 수 있습니다.

  • 통합 이더넷 MAC+ PHY
  • 유선 및 무선 산업용 스마트 게이트웨이
  • 암호화 가속기가 포함된 120MHz CPU

센서-게이트웨어, 간소화

단일 소프트웨어 투자를 통해 고정밀 센서, 지능형 게이트웨이 및 클라우드 통합을 사용해 완전한 IoT 네트워크를 개발하세요. 분석을 게이트웨이로 전환하여 거둘 수 있는 이익은 다음과 같습니다.

  • 에지 노드 설계 간소화
  • 클라우드 데이터 트래픽 최적화
  • 이벤트-조치 지연 시간 단축

MSP432 호스트 MCU 다이어그램

고정밀 센서 노드에서 지능형 유선 및 무선 게이트웨이까지 산업용 IoT를 위한 포괄적인 솔루션을 개발하기 위한 확장 가능한 ARM Cortex-M4F MCU 포트폴리오. 8x 메모리 확장성 및 핀 대 핀 호환성을 통한 제품 향상 및 확장. 업계 최고의 고정밀 ADC로 정밀 및 초저전력 센서 노드 개발. 또는 센서 노드를 관리하고 클라우드를 연결하는 광범위한 무선 통신 주변 기기를 사용해 지능형 게이트웨이 구축.  

MSP432 포트폴리오 이미지

MSP432P4 진동 상태 모니터링

MSP432와 고정밀 ADC는 구조 변화와 가동 중단 없이 모터 상태를 모니터링 및 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 이 솔루션은 높은 수준의 정밀 프로세싱과 초저전력으로 향후 모터의 고장을 예측할 수 있습니다.