무선 커넥티비티


SimpleLink™ 초저전력 무선 MCU

  • 더 넓은 범위를 위한 전원 증폭기 통합
  • 78mA에서 최고 +20dBM TX 출력
  • 코인 셀을 사용하여 수년 동안 센서 컨트롤러 구동
  • 친환경 전력 지원으로 무배터리 제품

다중 프로토콜 장치에서 Zigbee® 3.0 인증

  • SimpleLink SDK 내 Zigbee 스택
  • Zigbee + Bluetooth® 저에너지 동시성 지원
  • 15년의 Zigbee 레거시, 수백만 개의 노드 배포

SimpleLink™ MCU 아카데미 교육 환경

  • 대화형 학습 환경
  • 즉시 사용 가능한 예제를 통해 개발 시간 단축
  • 사용자 지정 애플리케이션의 설계를 위한 자세한 실습

Zigbee란?

Zigbee는 저전력, 자체 해결, 메시 네트워크를 위한 세계 표준으로서 가정 및 건물 자동화를 위한 완벽하고 상호운용 가능한 IoT 솔루션을 제공합니다. Zigbee 네트워크는 수백 개의 노드를 지원하고 보안 기능이 향상되었습니다.

아래의 Zigbee 메쉬 네트워크 토폴로지의 예를 참조하세요.

Zigbee 메시 네트워크 토폴로지

초저전력 성능에 최적화된 무선 MCU

무선 SoC는 전력 최적화를 위해 센서 컨트롤러라고 하는 통합 및 자율형 CPU 코어를 활용하여 초저전력 성능을 위해 특별히 설계되었습니다. 센서 컨트롤러는 주 MCU가 절전 모드 해제 기간 사이에 "낮잠(nap)" 상태에 있도록 하여 전력 소모가 현저히 적습니다. 배터리로 작동되는 Zigbee 전자 도어록의 경우, 센서 컨트롤러는 메인 MCU가 절전 모드에 있는 동안 터치 센서를 모니터링할 수 있으며 도어록이 활성화된 후에만 메인 MCU 코어를 깨웁니다.  이를 통해 저전력 무선 설계는 연결된 애플리케이션의 배터리 수명을 연장시킵니다.

주요 ZigBee 제품

CC1352R

최저 전력 멀티 밴드 무선 MCU로 Sub-1GHz + Zigbee, Bluetooth 저에너지 및 Thread 동시성 지원.

CC1352P

장거리 범위를 가능하게 하는 통합 20dBm PA로 Sub-1GHz + Zigbee, Bluetooth 저에너지 및 Thread 동시성 지원.

CC2652R

Zigbee, Bluetooth 저에너지 및 Thread 다중 표준 작업의 모든 이점이 포함된 최저 전력 Zigbee 플랫폼.

지원 및 교육

SimpleLink 장치 포트폴리오를 위한 포괄적인 대화형 학습 환경을 경험해 보세요.

TI 설계 전문가를 통해 설계에 대한 궁금증을 해결하세요.