Komparatoren

Vereinfachte Lösungen ohne Kompromisse

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unabhängig davon, ob Sie Komparatoren mit extrem geringem Stromverbrauch zur Verlängerung der Batterielebensdauer, Hochgeschwindigkeits-Komparatoren für schnelles Ansprechen in kritischen Zeitmessanwendungen, Hochspannungs-Komparatoren mit großem Betriebsbereich für höheres Nachweisvermögen oder Niederspannungs-Komparatoren für Präzision in sensiblen Anwendungen benötigen, unser innovatives Sortiment bietet Ihnen Vielseitigkeit für Ihr Design. Unsere Komparatoren sind auf Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobilindustrie und Luftfahrt spezialisiert und können Überspannungs-, Unterspannungs- und Stromüberwachungslösungen oder noch spezifischere Lösungen wie Nulldurchgangserkennung bereitstellen.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation

Hochgeschwindigkeitskomparatoren (tPD <100 ns)

Unsere blitzschnellen Komparatoren bieten einen Leistungsvorteil mit optimierter Leistung und Reaktionszeiten von nur 210 ps

Energieeffiziente Komparatoren (IQ/ch < 10 µA)

Energieeffiziente Komparatoren mit Ruhestrom von nur 75 nA zur Verlängerung der Batterielebensdauer

Hochspannungskomparatoren (VCC >12 V)

Robuste Hochspannungskomparatoren, 0,9 bis 40 V, mit kurzer Ansprechzeit

Kleine Komparatoren

Hochleistungskomparatoren in Gehäusen von nur 0,7 mm x 0,7 mm

Komparatoren für die Automobilindustrie

Gemäß AEC-Q100 Grad 0 und Grad 1 zertifizierte Komparatoren mit robustem 2-kV-ESD

Standardkomparatoren

Standardkomparatoren aus dem branchenweit größten und hochwertigsten Sortiment an Komparatoren

Finden Sie den richtigen Komparator für Ihre Anwendung

TLV1872
Komparatoren

Komparator mit Masseerkennung, 40 V, Split Supply

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.9

TLV3802-Q1
Komparatoren

225-ps-Hochgeschwindigkeitskomparator mit LVDS-Ausgängen für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.95

TL391LV
Komparatoren

Low-voltage single comparator with open-drain output and alternate pinout

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.118

TL391LV-Q1
Komparatoren

Automotive low-voltage single comparator with open-drain output and alternate pinout

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.139

TLV1814-Q1
Komparatoren

Vierfacher Hochspannungs-Push-Pull-Komparator für Mikropower in der Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.69

TLV1824-Q1
Komparatoren

Vierfach-Open-Drain-Hochspannungskomparator für die Automobilindustrie, Mikroenergie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.69

Technische Ressourcen

Ressource
Ressource
Komparatorschaltungen
Durchsuchen Sie eine Sammlung gängiger Komparator-Teilschaltungen und Design-Tipps, welche an jede Anwendung angepasst werden können.
Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore
Weitere Informationen über die Funktionalität von Analogkomparatoren, deren zentrale Wechselstrom- und Gleichstrom-Spezifikationen und die Grundlagen von Komparatoranwendungen.
Application note
Application note
Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference
Erfahren Sie, wie Sie die Nulldurchgänge einer Wechselstrom-Wellenform erkennen, welche eine variierende Gleichstrom-Grundlinienkomponente überlagert
document-pdfAcrobat PDF

Referenzdesigns für Komparatoren

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.