Motortreiber
Innovationen mit intelligenteren, sichereren und kleineren Motorantriebslösungen vorantreiben
Nach Kategorien durchsuchen
Was TI-Motortreiber von denen anderer Hersteller unterscheidet
Gleichmäßige & präzise Bewegung
Erreichen Sie die leiseste und effizienteste Bewegungssteuerung. Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit fortschrittlichen Tuning-Technologien, sensorloser Steuerung und Integration auf Systemebene.
Hohe Leistungsdichte
Erreichen Sie größte Leistung in den kleinsten Gehäusen für eine Vielzahl von Spannungs- und Stromoptionen. Erhöhen Sie Ihre Designflexibilität mit unseren Pin-to-Pin-Mehrkanaloptionen.
Robuste Lösungen
Steigern Sie die Robustheit Ihres Systems mit fortschrittlichen Funktionen wie Stillstand- und Drahtbrucherkennung und Power-Off-Bremsung. Unsere qualitativ hochwertigen Treiber helfen bei der Erkennung von Systemfehlern und ermöglichen das Design von Systemen für funktionale Sicherheit.
Vorgestellte Technologien
Einführung in die Intelligente Gate-Treiber-Architektur
Mit intelligenten Gate-Treibern können Sie passive Bauelemente in Ihr Design integrieren und so die Größe Ihrer Platine verringern und Designkomplexität und -kosten reduzieren. Der Schutz und die Konfigurierbarkeit des intelligenten Gate-Antriebs verbessern die Designfreundlichkeit und bringen ein neues Maß an Intelligenz in Motorsysteme.
Wichtigste Vorteile:
- Geringere Systemkosten: Integrieren Sie bis zu 24 externe Komponenten, die in der Regel in Standard-Gate-Treibern verwendet werden, um die Größe der Leiterplatten zu verringern.
- Zuverlässiger Schutz: Fehlererkennung der MOSFET-Drain-Source- und Gate-Source-Technologie für den Designeinsatz, um falsches Einschalten des FET durch Kopplung zu verhindern.
- Einfache Anwendung: Vereinfachen Sie Ihr Design mit integrierter automatischer Totzeit und programmierbarem Gate-Antriebsstrom zur Optimierung der EMI.
Vorgestellte Produkte für Smart Gate Drive
Einführung ins Smart Tuning
Intelligentes Tuning unterstützt intuitive Motorabstimmung und -steuerung für eine gleichmäßige, präzise, leise und effiziente Kommutierung bei Schrittmotoren. Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die Vorteile und Funktionen der intelligenten Tuning-Technologie zu erfahren.
Wichtigste Vorteile:
- Effiziente Ansteuerung von Schrittmotoren: Automatische Anpassung der Decay-Einstellungen für Strom-Chopping zur Reduzierung von Verlustleistung und Wärmeableitung.
- Leiser und laufruhiger Betrieb: Reduzieren Sie Rauschen und Vibrationen und sorgen Sie gleichzeitig für minimale Schrittverluste mit automatisch abgestimmten Decay-Einstellungen.
- Einfache Anwendung: Automatische Einstellung des Decay-Mode-Verhältnisses, sodass während des Schrittmotor-Designs keine Feineinstellungen vorgenommen werden müssen.
Vorgestellte Produkte für Intelligente Abstimmung
Einführung in die sensorlose Ansteuerungsverfahren
Beschleunigen Sie das BLDC-Systemdesign mit unseren Code-freien, sensorlosen Steuerungstreibern. Intelligente Motorcontroller ermöglichen einfaches Tuning und bieten differenzierte Leistung für Endanwendungen.
Wichtigste Vorteile:
- Sensorlose feldorientierte Steuerung:Erzielen Sie erstklassige Akustik und Effizienz für Haushaltsgeräte.
- Sensorlose Trapezsteuerung:Erreichen Sie eine elektrische Drehzahl von 3,2 kHz und starten Sie einen Motor in weniger als 50 ms für Anwendungen wie Kraftstoffpumpen und Roboter- und Akkustaubsauger.