Strom- und Energiemessung für den Echtzeitschutz, die Feedbacksteuerung und die hochpräzise Systemüberwachung
Integration der gesamten analogen Signalverarbeitung und Bereitstellung eines Spannungs- oder Stromausgangs
Bietet ein einfaches ALERT-Signal bei Überschreitung einer Laststromschwelle
Integration des vollständigen Signalaufbereitungswegs und Nutzung einer standardmäßigen 2-adrigen digitalen Schnittstelle
Bietet ein driftarmes, präzises integriertes Sensorelement
Sehen Sie sich Anwendungsfälle für die Strom- und Leistungsmessung an
Kennenlernen und herunterladenUnterstützte Referenzdesigns von TI Designs und Strommessverstärkerprodukte
Leitfaden herunterladen (PDF 1,10 MB)Demonstriert die genaue Steuerung von Präzisionsantrieben
MPPT-Solarladeregler, 20 A, für Solarpanel-Eingänge mit 12 V und 24 V
Enthält detaillierte Daten zum Evaluieren und Verifizieren eines USB-Ladegeräts
Berichtsfunktion zum Übertragen von Strom-, Spannungs- und Leistungsdaten über einen Bus mit -48 V
Referenzlösung zum Messen von Isolationswiderständen bis zu 100 MΩ
Asynchron-Aufwärtswandlerdesign für kostengünstige automobile LED-Anwendungen mit 24 W und hohem Wirkungsgrad (94 %)
Sehen Sie sich Anwendungsfälle für die Strom- und Leistungsmessung an. Jeder technische Hinweis von TI enthält Problemanalyse, Implementierungsoptionen und zugehörige Produkte.
| Technische Hinweise von TI | Technische Hinweise herunterladen |
Bausteine |
|---|---|---|
| High-Side-Stromüberwachung mit High-Side-Magnetventilansteuerung und PWM-Unterdrückung Funktionaler Anwendungsfall, der die Verbesserungen durch die Strommessung bei der Magnetventilansteuerung veranschaulicht |
LMP8278Q-Q1, INA240 | |
| Überwachen des Stroms auf mehrere Bereichsüberschreitungen Funktionaler Anwendungsfall, der Lösungen zur Identifizierung und Behandlung mehrerer Fehlerbedingungen in einem System aufzeigt |
||
| Präzise Low-Side-Strommessung Übersicht über die Vor- und Nachteile von Strommessverstärkern bei der Low-Side-Strommessung |
INA199, INA210 | |
| Integrieren des Strommesswiderstands Überblick über die Verbesserungen, die das Integrieren des Strommesswiderstands hinsichtlich Platinenlayout, Genauigkeit und Stabilität bietet |
INA250 | |
| Bidirektionale Low-Side-Phasenstrommessung mit integrierter Überstromerkennung Funktionaler Anwendungsfall, der Konfigurationen für den Motorschutz mithilfe der Low-Side-Strommessung aufzeigt |
||
| Hochpräzise, driftarme Inline-Messungen von Motorströmen Funktionaler Anwendungsfall speziell für Motoranwendungen für ein Spektrum von Lösungen zur Messung von Phasenströmen direkt in der Leitung |
LMP8601, INA240 | |
| Driftarme Low-Side-Strommessung für Dreiphasensysteme Funktionaler Anwendungsfall zur Darstellung möglicher Konfigurationen zum Messen des Phasenstroms eines Motors mit Schwerpunkt auf Low-Side-Implementierungen |
INA301 | |
| Strommessung zur Erkennung von Bereichsüberschreitungen oder -unterschreitungen Übersicht über Gründe und Vorteile des systemintegrierten Überstromschutzes |
INA300, INA301 | |
| Präzise Strommessung an der Hochspannungs-Stromschiene Übersicht über die Vorteile der Verwendung eines Strommessverstärkers zur Messung der Spannung führenden Seite des Shunt-Widerstands |
INA210 | |
| High-Side-Überstromschutzüberwachung Stromüberwachung der DC-Link-Versorgungsschiene zur Reduzierung der Komplexität im Motordesign |
INA240 | |
| Integrieren des Strommesssignalwegs Erläuterung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Arten von Strommessverfahren |
INA210, INA226 |
Die Strommessverstärker von TI bieten Strom- und Leistungsmessungen mit hoher Präzision und geringen Kosten durch die Verstärkung des differenziellen Spannungsabfalls über einen Shunt-Widerstand von mA zu Hunderten von A. Strommessverstärker (auch als Strom-Shunt-Monitore bezeichnet) sind spezialisierte differenzielle Verstärker mit einem präzise angepassten ohmschen Verstärkungsnetzwerk. Strommessverstärker werden in Systemen eingesetzt, um Echtzeit-Überstromschutz (OCP) zu bieten, Strom und Leistung für die Optimierung der Systemeffizienz zu überwachen, oder um die Strommessung für geschlossene Schleifenschaltkreise zu ermöglichen.