Instrumentenverstärker – die nächste
Stufe der Präzisionssignalkonditionierung

Hochleistungs-Operationsverstärker mit vollständig integrierten ohmschen Netzwerken für maximale Präzision und Platzökonomie

Energiesparendere Systeme ohne Leistungseinbußen

Verbessern der DC-Genauigkeit mit geringem Offset und hochpräziser Leistung

Geringere Verzerrung und höhere Präzision mit Ultra-Low-Noise

Hohe Präzision auf engem Raum mit platzsparenden Gehäuseoptionen

Unterstützte Instrumentenverstärker

INA333

INA333

Präzisions-Instrumentenverstärker mit geringem Offset

INA826

INA826

Äußerst kleiner Instrumentenverstärker mit geringem Energieverbrauch

 

Unterstützte Referenzdesigns von TI Designs

TIPD195

Programmierbarer 3 Terminal-Logikcontroller (PLC)

Eingaben ±10 V oder ±20 mA und Ausgaben 2,5 V ± 2,3 V, gemessene Leistung führt zu weniger als 0,2 % unangepassten Fehlern insgesamt

Mehr erfahren

TIPD170

Dehnungsmessstreifen in Brückenkonfiguration mit einzelner Stromversorgung

Misst präzise den Widerstand eines Dehnungsmessstreifens in Brückenkonfiguration

Mehr erfahren

TIDA-00171

Motorantrieb für isolierte Strom-Shunt- und Spannungsmessung

Ermöglicht die Leistungsmessung von drei Motorströmen, drei Inverterspannungen und der DC-Link-Spannung

Mehr erfahren

Unterstützte technische Ressourcen

Schulung in den TI Precision Labs

TI-Schulungen

Online-Seminar für Analogingenieure mit über 40 praxisorientierten Schulungen und Laborvideos zum Thema Verstärker

Sehen und lernen

Berechnungstool für Vcm vs. Vout

Berechnungstool für Vcm vs. Vout

Berechnet die Eingangssignal-Gleichtaktrate von TI-Instrumentenverstärkern

Tool herunterladen

Erläuterung von Vcm vs.
Vout-Plots

Erläuterung von Vcm- vs. Vout-Plots für Instrumentenverstärker

Finden Sie Ressourcen zum Umgang mit dem häufigsten Problem bei der Arbeit mit Instrumentenverstärkern

Wiki aufrufen

Begleitbausteine

Präzisions-A/D-Wandler (≤10 MSPS)

Präzisions-A/D-Wandler

Hohe Genauigkeit mit bis zu 32 Bit Auflösung

Mehr erfahren

Präzisions-D/A-Wandler (≤10 MSPS)

Präzisions-DACs

Hochpräzise Digital-Analog-Wandlung mit Auflösungen von 8 bis 18 Bit

Mehr erfahren

Energiemanagement

Energiemanagement

Spannungsreferenzen, DC/DC-Schaltregler, LDOs und mehr

Mehr erfahren

Heben Sie Ihr Präzisions-Signalkonditionierungsdesign mit Instrumentenverstärkern von TI auf eine neue Ebene. Unsere Hochleistungs-Operationsverstärker integrieren Widerstandsnetzwerke und bieten so höchste Genauigkeit bei geringerem Platinenplatzbedarf.