Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Breites und innovatives Sortiment an Operationsverstärkern optimiert für hochpräzise Systeme
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Offsetspannung
Eingangsruhestrom
Bandbreite
Ruhestrom (IQ)
Kleine Gehäuse
Neue Produkte
Input-overvoltage-protected, low-power, low-noise four-channel op amp with super-beta inputs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.5
Vierfach-Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (10 μV), Nulldrift (0,01 μV/°C) und geringe
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.938
Dual-Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (10 μV), Nulldrift (0,01 μV/°C) und geringem Ei
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.648
Präziser RRIO-CMOS-Operationsverstärker ohne Übergangsverzerrung, 50 μV Offsetspannung, große Bandbr
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.975
Energieeffizienter (240 µA), rauscharmer (8 nV/√Hz) Präzisions-e-trim™-Operationsverstärker mit Supe
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.85
Technologien von Präzisionsoperationsverstärkern
Nulldrift-Technologie
Verstärker mit Nulldrift-Technologie verwenden eine einzigartige, automatische Korrekturtechnik, um Systemkalibrierung zu vermeiden, sowie kein 1/f-Rauschen, um Schaltkreiskonfigurationen mit sehr hoher Verstärkung zu erreichen.
e-Trim-Technologie auf Gehäuseebene
Die Technik zum Ausblasen von Polysilizium-Sicherungen nach der Montage ermöglicht Langlebigkeit und Langzeitstabilität ohne Kompromisse bei der Miniaturisierung.
Bipolar – Super-Beta-Technologie
Reduziert den Eingangsruhestrom und die Stromdrift, und minimiert somit die Stromrauschdichte. Die gut aufeinander abgestimmten Transistoren unterstützen die Erreichung sehr niedriger Offsetspannungen.
JFET Dielektrische Isolationstechnologie
Die dielektrische Isolierung trägt zur Reduzierung von parasitärer Kapazität und Kriechen bei, und bietet dadurch einen besseren Spannungskoeffizienten im Vergleich zur Übergangskapazität eines nicht dielektrisch isolierten JFET.
Technische Ressourcen
TI-Präzisionslabore
Operationsverstärkerschaltungen
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Verbessern Sie die Leistung der Patientenüberwachung, indem Sie unsere Bausteine mit extrem geringem Stromverbrauch und geringem Offset entwickeln.
Unsere Präzisionsverstärker ermöglichen hochgenaue Messungen, um Ihre Anforderungen an die Multiparameter-Patientenüberwachung zu erfüllen. Unsere kleinen Gehäuse und Verstärker mit extrem geringem Stromverbrauch bieten eine Lösung für das aufkommende Feld der portablen Überwachung.
- Im Video finden Sie Anleitungen zur tragbaren Überwachung und Empfehlungen zu Geräten (siehe OPA391).
- Entwickeln Sie Rechtsschenkelantriebsschaltungen mit einem Präzisionsverstärker mit hoher CMRR-Genauigkeit, um Powerline-Rauschen zu unterdrücken (siehe OPA2328).
- Schnittstelle zu Elektroden mit hoher Impedanz durch Eingangspufferung mit einem Verstärker mit extrem niedrigem Bias-Strom (siehe OPA392).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010005 – Software-Configurable Cardiac Pacemaker Detection Module Reference Design
- TIDA-010043 – Efficient, high-current, linear LED driver reference design for SpO2 and other medical applications
- Patientenüberwachung – Videoreihe
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. C) – Application brief
Verbessern Sie Ihre Batterietestlösungen über den gesamten industriellen Temperaturbereich mit Bausteinen mit geringer Offset-Drift.
Unsere Präzisionsverstärker und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung von Batterietestgeräten, die auf Kosten und Leistung optimiert sind. Unsere extrem driftarmen und wenig versetzten Geräte verringern Systemfehler und gewährleisten Genauigkeit über weite Temperaturbereiche.
- Optimieren Sie die Reaktionszeit von Regelkreisschaltungen. Verbessern Sie die Batterieformation und den Testdurchsatz mit einem Präzisionspuffer für den DAC-Ausgang (siehe OPA2145 mit MUX-freundlicher Technologie).
- Verbessern Sie die Genauigkeit der Spannungs- und Stromregelschleife mit einem Präzisionsverstärker mit geringem Offset und geringer Offset-Drift, ohne dabei den Wirkungsgrad oder die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen (siehe OPA205 und TLV07).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01040 – Battery Tester Reference Design for High Current Applications
- TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
- Simplify Voltage and Current Measurement in Battery Test Equipment (Rev. A) – Application brief
- How to Design a Simple and Highly Integrated Battery Testing System (Rev. B) – Application note
Priorisieren Sie Platinenplatz und Signalgenauigkeit in Ihren optischen Moduldesigns mit den branchenweit kleinsten Präzisionsbausteinen.
Wir bieten die branchenweit kleinsten Präzisionsverstärker-Gehäuseoptionen, um Ihre Designanforderungen an optische Module zu erfüllen. Unsere Präzisionsverstärker erhalten die Signalgenauigkeit in hohen Verstärkungsstufen durch eine extrem niedrige Eingangsoffsetspannung und einen extrem niedrigen Bias-Strom.
- Die Stromüberwachung mit Shunt-Widerständen erfordert Präzisionsverstärker mit geringem Offset (siehe OPA2376 und OPA2392 WCSP).
- Unsere Präzisionsverstärker mit hoher Ausgangsleistung ermöglichen Laser-Biasing-Lösungen (siehe OPA2333P).
- Transimpedanzverstärker-Alternativen mit unseren Verstärkern mit geringem Eingangsruhestrom (siehe OPA3s328 mit integrierten Schaltern und OPA2328).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01525 – 8-channel, 16-bit, 200mA current output DAC reference design
- OPA2392 – Dual, low-offset (10 μV), low-noise (6 nV/√Hz) femptoamp-bias-current e-trim™ operational amplifier
- OPA2328 – Dual-channel, precision, 50-µV offset voltage, 40-MHz wide-bandwidth RRIO CMOS op amp
- OPA3S328 – High-speed (40 MHz) high-precision (60 µV) low-noise op amp with integrated gain switches
Entwickeln Sie für Genauigkeit und Sicherheit in Hybrid- und Elektrofahrzeugen mit unserem vielseitigen Portfolio von Präzisionsbausteinen mit Automobilzulassung.
Branchenführende Präzisionsverstärker minimieren Fehler für wichtige HEV/EV-Anwendungen. Kombinieren Sie Operationsverstärker mit geringem Offset, Instrumentenverstärker mit hohem CMRR (INA333-Q1) und Hochleistungsausgangsverstärker, um die Designanforderungen zu erfüllen.
- Verwenden Sie unsere Nulldrift-Verstärker (OPAx388-Q1) für genaue Batteriemessungen, schnelle Reaktionssicherheitsverriegelungen und genaue Temperaturmesswerte.
- Verwenden Sie unsere integrierte Lösung, den ALM240x-Q1 Resolver-Treiber mit den für die Positionserfassung erforderlichen integrierten Schutzfunktionen.
- Erfüllen Sie die ASIL-Designanforderungen mit funktionssicherheitsfähigen Bausteinen von TI
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01168 – Bidirectional DC/DC Converter Reference Design for 12-V/48-V Automotive Systems
- TIDA-03050 – Automotive, mA-to-kA Range, Current Shunt Sensor Reference Design
- TIDA-020018 – Automotive shunt-based isolated current sensor reference design for DC/DC and OBC applications
- ALM2403-Q1 – Automotive, dual-channel, high-voltage, power op amp with low distortion for resolver applications
- OPA2388-Q1 – Dual, automotive qualified, wide-bandwidth, zero-drift, zero-crossover, precision amplifier
- INA333-Q1 – Automotive low-power, zero-drift, precision instrumentation amplifier
- Welche Präzisionsverstärker sind für Hybrid-Elektrofahrzeuge/Elektrofahrzeuge (HEV/EV) geeignet – Technischer Artikel
- [FAQ] Funktionale Sicherheit für Präzisionsverstärker – Technischer Artikel
Optimieren Sie das Frontend Ihres Analogeingangsmodul-Designs mit versatzarmen und rauscharmen Bausteinen.
Präzisionsverstärker ermöglichen eine hochgenaue Signalaufbereitung im Frontend von Analogeingangsmodulen. Unsere Präzisionsverstärker sind in verschiedenen Designs mit Analogeingangsmodulen sehr leistungsstark und bieten geringe Drift- und Stromverbrauchswerte.
- Analoge Frontends benötigen eine niedrige Offsetspannung und einen driftarmen Verstärker, um eine hohe Genauigkeit aufrechtzuerhalten (siehe OPA2387).
- Durch die Eingangspufferung mit einem integrierten, gegen Überspannung geschützten Verstärker (±60V, max.) werden Fehler vermieden, die durch externe Schutzschemata verursacht werden (siehe OPA2206).
- Rauscharmer Verstärker, der häufig benötigt wird, um eine hohe Auflösung und ein Signal-Rausch-Verhältnis aufrechtzuerhalten (siehe OPA182).
Ausgewählte Ressourcen
- Analogeingangsmodul – V-I-Eingangsmodul mit Kanalisolierung (analoges Frontend)
- Analogeingangsmodul – Universelles Analogeingangsmodul (analoges Frontend)
- Analogeingangsmodul – Analoges Eingangsmodul für Temperaturmesswandler (analoges Frontend)
- Analogeingangsmodul – V/I-Eingangsmodulgruppe isoliert (analoges Frontend)
- TIDA-00764 – 8-ch Isolated High Voltage Analog Input Module Reference Design
- TIPD164 – Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design
- Multichannel Analog Input Modules for PLC Equipment – Application brief
- Supporting High Voltage Common Mode Using Instrumentational Amplifier – Application brief
Verbessern Sie Ihre Halbleitertestlösungen mit unserem vielfältigen Sortiment an Präzisions- und Leistungsverstärkern.
Unsere Präzisionsverstärker unterstützen Sie bei der Realisierung hochgenauer Halbleiter-Testlösungen. Präzise Messungen werden durch unsere große Auswahl an Präzisionsverstärkern mit großem Versorgungsspannungsbereich, großer Bandbreite und geringer Offset-Drift ermöglicht.
- DUT-Anregungsschaltungen mit unseren Leistungsverstärkern (siehe OPA462 und OPA593) ermöglichen einen Betrieb mit großer Versorgungsspannung (8 bis 180 V), eine große Bandbreite (bis zu 18 MHz) und einen hohen Ausgangsstrom (Typ. 200 mA).
- Die Spannungs-/Strommessungen mit unseren Leistungsverstärkern sind aufgrund ihres rauscharmen Betriebs (2,2 nV/Hz bei 1 kHz) und der niedrigen Offsetspannungsdrift (max. 35 µV) äußerst genau (siehe OPA2210).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01055 – ADC Voltage Reference Buffer Optimization Reference Design for High Performance DAQ Systems
- OPA593 – 85-V, 100-µV wide-bandwidth (10 MHz) high-output-current (250 mA) precision operational amplifier
- OPA2210 – Ultra-low noise (2.2-nV/√Hz), super beta (0.3nA), high precision (5µV, 0.1µV/°C), 36-V, dual op amp
- OPA462 – 180-V, wide bandwidth (6.5 MHz), high-slew rate (25 V/µs) unity-gain stable op amp
- How to Select Precision Amplifiers for Semiconductor Testers (Rev. A) – Application brief
- Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits – Application brief
Design- & Entwicklungsressourcen
Universal do-it-yourself (DIY) amplifier circuit evaluation module
The DIYAMP-EVM is an evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling you to quickly evaluate design concepts and verify simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT-23 and SOIC) (...)
PSpice® for TI design and simulation tool
DIP adapter evaluation module
Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP adapter evaluation module (DIP-ADAPTER-EVM), which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them (...)