Mit Verstärkungsfaktoren von bis zu 1000 V/V und Bandbreiten von bis zu 4,5 GHz erhalten Sie stets die richtige Verstärkung zur richtigen Zeit
Breitbandige Verstärker mit präziser analoger und digitaler Verstärkungsregelung bis 4,5 GHz
Digital programmierbare Präzisionsverstärker mit Verstärkungsfaktoren von bis zu 1000 V/V
Digitaler Verstärker mit 4,5 GHz Bandbreite und 32 dB Verstärkungsbereich (in 1-dB-Schritten)
Digitaler Verstärker mit 1,1 GHz Bandbreite und 39 dB Verstärkungsbereich (in 1-dB-Schritten)
Programmierbarer Signalumformer für Temperatur- und Drucksensoren
Demonstriert ein Oszilloskop-Frontend für 50-Ω-Schnittstellen mit 2 GHz Bandbreite
Zeigt, wie ein Hochleistungsverstärker mit variabler Verstärkung zur Ansteuerung eines symmetrischen A/D-Wandlers mit einem unsymmetrischen Signal verwendet werden kann
Brückensensor-Signalumformermodul, das einen gut geregelten Stromausgang für eine massebezogene Last mit EMI-Schutz bereitstellt
Online-Seminar für Analogingenieure mit über 40 praxisorientierten Schulungen und Laborvideos zum Thema Verstärker.
Sehen und lernenE-Book zur Entwicklung von Analogsystemen mit einer Vielzahl von Themen rund um die Signalkette
E-Book herunterladenFragen stellen, Wissen austauschen und gemeinsam mit anderen Entwicklern der E2E™ Community von TI bei der Lösung von Problemen helfen
Verstärkerforen besuchenFinden Sie den richtigen Highspeed-ADC für Ihr System. Sie erhalten die höchsten Geschwindigkeiten, den niedrigsten Energieverbrauch und den maximalen dynamischen Bereich
Mehr erfahrenTransceiver-Design mit einem Highspeed-D/A-Wandler (DAC) von TI vervollständigen
Mehr erfahrenErzielen Sie höchste Genauigkeit mit A/D-Wandlern von bis zu 32 Bit Auflösung
Mehr erfahrenHochpräzise Digital-Analog-Wandlung mit Auflösungen von 8 bis 18 Bit
Mehr erfahrenSuchen Sie nach der geeigneten Takterzeugungslösung für Ihr System: Taktpuffer, Taktgeber, Jitter Cleaner und PLL/Synthesizer
Mehr erfahrenLernen Sie das große Produktangebot von TI kennen: Spannungsreferenzen, DC/DC-Schaltregler, LDO-Regler usw.
Mehr erfahrenTI deckt von Unterstützung bei der Entwicklung bis hin zu Produktionskapazitäten Ihre Anforderungen in Bezug auf Verstärker mit programmierbarer und variabler Verstärkung ab. Die innovativen Produkte von TI unterstützen Bandbreiten von bis zu 4,5 GHz, Verstärkungsfaktoren bis 1000 V/V und Anwendungen wie DOCSIS 3.0/3.1, VDSL2, Powerline-Kommunikation (PLC) und Präzisionssignalerfassung. Mit nur einem Mausklick können Sie auf Online-Schulungsangebote, Referenzdesigns und Support durch die TI E2E™-Community zugreifen.