Optimieren Sie Ihr System
mit Verstärkern mit Spezialfunktionen

Hohe Leistung mit spezialisierter Funktionalität für besondere Designanforderungen

Präzisions-Operationsverstärker mit vollständig integrierten ohmschen Netzwerken für maximale Präzision und einen umfassenden Gleichtaktbereich

Präzisions-Operationsverstärker mit maximaler Präzision und geringem Energieverbrauch, qualifiziert für grundlegende und verstärkte Isolierungsanwendungen

Verstärker mit großer Bandbreite für praktisch jede Strom-zu-Spannung (I-to-V) Wandlungsanforderung

Spannungsgesteuerte Stromquellen mit großer Bandbreite

Kostengünstige Hochleistungs-Videoverstärker mit und ohne integrierte Filter und mit Unterstützung für Videoformate von SD bis Full HD

Logarithmisch skalierte Ausgaben für einen breiten, dynamischen Bereich von Spannungs- oder Stromeingaben

Abtast- und Halteverstärker mit hoher Genauigkeit und schneller Erfassung

Kostengünstige, kaskadierbare 50 Ω-Verstärkungsblöcke mit Unterstützung von Frequenzen bis zu 6 GHz zur Erfüllung der Anforderungen vieler HF-Systeme

Hocheffiziente Hochstrom-Verstärker für Antriebsanwendungen wie TEC in Systemen mit 2,8 V bis 5,5 V

Spannungs- und frequenzgesteuerte Geräte für eine präzise Signalumwandlung