Motortreiber

Angefangen von einbaufertigen bis hin zu hochkomplexen Motoren: TI bietet die skalierbarsten Motorlösungen für eine große Bandbreite an Spannungsbereichen, Stromstärken, Schnittstellen, Integrations- und Steuerungsmöglichkeiten.

Die Motortreiber-Lösungen von TI sind hochintegriert, vereinfachen das Design, sparen Platz auf der Leiterplatte und senken die Gesamtsystemkosten. Von vollständig integrierten Motortreibern mit einfachen Steuerungsschnittstellen bis hin zu Gate-Treibern und Leistungs-MOSFETs: die Produkte von TI nutzen die Vorteile der branchenweit fortschrittlichsten Gehäusetechnologie aus, um den Platzbedarf auf der Leiterplatte zu minimieren.
Anhand von fortschrittlichen, auf dem Chip integrierten, konfigurierbaren Steuerungsalgorithmen können Systemdesigner ihre Motordesigns im Handumdrehen so abstimmen, dass sie ein optimales Leistungsergebnis erzielen. Motoren mit fortschrittlicher Stromregulierung, hocheffiziente Gate-Treiber und Lösungen mit und ohne Sensoren: all das trägt zur Vereinfachung der Designs bei.
Das Produktsortiment von TI für Motortreiber beinhaltet Schutz- und diagnostische Sicherheitsfunktionen für Automobil- und Industrieanwendungen. Bewältigt raue Umgebungsbedingungen, diese Produkte sind darauf ausgelegt, sowohl den Fahrer als auch den Motor zu schützen.
Das Produktsortiment im Bereich Motortreiber wird durch den Weltklasse-Support von TI gestützt, einschließlich Tools und Referenzdesigns von TI Designs, Dokumentation, Ingenieurs-Community-Support und mehr. Diese Tools sind so konzipiert, dass sie unseren Kunden dabei helfen, ihre individuellen Herausforderungen beim Design zu meistern, sodass sie rasch die Marktreife erreichen und somit Zeit und Geld sparen.

Lösungen mit überlegener Stromregulierung und im Chip integriertem wie auch externem Mikroschrittbetrieb für gleichmäßige Bewegungsprofile

Einfache und geschützte Lösungen mit im Chip integrierter optimierter Stromregulierung zur Einsparung von Kosten und Platz auf der Leiterplatte

Robuste und geschützte Lösungen mit im Chip integrierter und externer Kommutierung für Motoren mit und ohne Sensoren

Geschützte Lösungen bei Antrieb induktiver Lasten für Mehrfach-Relais, Magnetschalter oder Ventile

Gate-Treiberlösungen für Hochleistungsmotoren, die aus einer Wechselstromquelle angetrieben werden

Vollständig geschützte und benutzerfreundliche DRV5000-Hall-Sensoren zur Motorsteuerung und für Positionserkennungsanwendungen

Umfangreiches Angebot an haptischen Motortreibern für Aktuatoren vom Typ ERM (Eccentric Rotating Mass) und LRA (Linear Resonant Actuator)

Hochstromantriebsfähig mit hervorragender thermischer Motorleistung

Integrierte Motortreiber für optische Laufwerke, die über eine programmierbare serielle Schnittstelle gesteuert werden