|
TI bietet ein vielseitiges Sortiment von ICs zum Überwachen, Schützen und Authentisieren von Li-Ionen-Akkus sowie zugehöriger Peripherie-ICs an, mit denen sich die Möglichkeiten eines Akkupacks mit modernen Technologien wie z. B. aktivem Zellausgleich (ACB) erheblich erweitern lassen.
MehrStrom- und Leistungsmessprodukte ermöglichen höhere Systemeffizienz, Echtzeitschutz von Systemen, reaktionsschnelle Rückkopplungskreise zur Systemregelung sowie einfache und präzise Protokollierung/Messung von Daten sowohl in isolierten als auch nicht isolierten Systemtopologien.
MehrC2000™-MCUs sind branchenführende eingebettete Echtzeit-Steuerungslösungen für elektrische Fahrzeugsysteme, die eine effiziente Leistungswandlung und hochleistungsfähige Motorsteuerungstechnologie benötigen.
MehrDas Sortiment an flexiblen Lösungen zum Antrieb und zur Steuerung von BLDC-Motoren von TI eignet sich durch verschiedene Leistungsstufen hinsichtlich Akustik, Drehmoment und Wirkungsgrad ideal für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobil und Funktionssicherheit.
MehrTexas Instruments bietet ein umfangreiches Portfolio von MOSFET- und IGBT-Gate-Treibern für verschiedene Eingangs- und Ausgangskonfigurationen mit einem breiten Spektrum von Betriebsspannungen und Steuerströmen an. Damit können Sie Systeme entwerfen, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, Effizienz und Flexibilität auszeichnen.
MehrDie Gate-Treiber von TI mit verstärkter und normaler Isolierung ermöglichen die effiziente Aufladung von MOSFET-, IGBT- und SiCFET-Gates.
MehrTI bietet eine Auswahl von isolierten und nicht isolierten Hochspannungs-DC/DC-Controllern an, von hocheffizienten und leistungsdichten Flyback-Controllern für die Anforderungen verschiedener HEV/EV-Anwendungen bis zu PWM-Controllern mit höchster Leistung zur Unterstützung mehrerer Topologiekonfigurationen.
MehrMit der MCU-Familie Hercules TMS570 lassen sich auf einfache Weise sicherheitskritische Produkte für Anwendungen im Transportwesen entwickeln. Sie wurde gemäß den Anforderungen der Sicherheitsstandards ISO 26262 ASIL D und IEC 61508 SIL-3 entwickelt und für den Automobilstandard AEC-Q100 qualifiziert.
MehrDer PGA411-Q1 ist ein Resolver-Digital-Wandler mit integriertem Erregerverstärker und Aufwärtsregler-Stromversorgung. Der Baustein lässt sich sowohl zum Erregen als auch zum Auslesen des von einem Resolver-Sensor gelieferten Sinus- und Cosinus-Winkels einsetzen.
Mehr