Industrieanwendungen

Anwendungen

Technische Dokumente zur Gebäudeautomation

Gebäudeautomation für verbesserte Energie- und Betriebseffizienz

Verlängern der Batterielaufzeit in intelligenten Schlössern

TI-Fachleute auf dem Gebiet der Gebäudeautomation diskutieren Methoden zur Verlängerung der Batterielaufzeit von intelligenten Schlössern durch Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs.

Herunterladen (PDF, 1,0 MB)

Leitfaden zu verbundenen Sensoren

Leitfaden zu verbundenen Sensoren

Texas Instruments (TI) verfügt über eine breite Palette von Produkten zur vernetzten Sensorik in Anwendungen zur Gebäudeautomation. Die Bandbreite reicht dabei von innovativen analogen Frontend-Produkten für Sensoren bis hin zu energieeffizienten Funkvernetzungslösungen.

Herunterladen (PDF, 3,2 MB)

Gebäudeautomation für verbesserte Energie- und Betriebseffizienz

Gebäudeautomation für verbesserte Energie- und Betriebseffizienz

Dieses Whitepaper befasst sich mit Lösungen zur Gebäudeautomation unter besonderer Berücksichtigung von Aspekten des Gebäudekontrollsystems. Die Sitara-Prozessoren von TI ermöglichen die intelligente Automatisierung der Kontrollsysteme. Das skalierbare Portfolio von Sitara-Prozessoren bietet die Möglichkeit zum Aufbau einer Plattformlösung, die sich auch für Einsatzzwecke außerhalb von Gebäudekontrollsystemen eignet.

Herunterladen (PDF, 430 KB)

Halbleiter-Temperatursensoren: Konkurrenz für Präzisions-RTDs und Thermistoren in der Gebäudeautomatisierung

Halbleiter-Temperatursensoren: Konkurrenz für Präzisions-RTDs und Thermistoren in der Gebäudeautomatisierung

Dieser Anwendungsbericht vermittelt Systemdesignern einen Überblick über diese neue kostengünstige Alternative zur Präzisionstemperaturmessung. Hierzu beschreibt er den neuen Temperatursensor LMT70, dessen Grundfläche weniger als 1 mm2 beträgt und dessen parametrische Leistung bei geringeren Kosten als für Thermistoren mit der Genauigkeit von RTDs konkurrieren kann.

Herunterladen (PDF, 248 KB)

Technische Dokumente suchen

*Pflichtfeld
  • *Anwendung
  • Dokumententitel
    Dokumente filtern nach
    Alle anzeigen



Application notes

3 von 111 Ergebnissen werden angezeigt     Die ersten 100 Ergebnisse anzeigen   

Titel Zusammenfassung Typ Größe (KB) Datum Ansichten
PDF 375 01 Dec 2017 687
PDF 2243 07 Nov 2017 1,703
PDF 111 30 Oct 2017 552

User guides

3 von 14 Ergebnissen werden angezeigt     Alle Ergebnisse für 14 anzeigen   

Titel Zusammenfassung Typ Größe (KB) Datum Ansichten
PDF 7055 07 Aug 2017 21,332
PDF 4628 14 Jan 2013 2,213
PDF 2399 21 Dec 2012 608

Selection guides

3 von 15 Ergebnissen werden angezeigt     Alle Ergebnisse für 15 anzeigen   

Titel Zusammenfassung Typ Größe (KB) Datum Ansichten
PDF 112 12 Sep 2017 871
PDF 4882 12 Jun 2017 10,389
Mehrere Dateien   10 Jun 2016 22,092

Solution guides

3 von 4 Ergebnissen werden angezeigt     Alle Ergebnisse für 4 anzeigen   

Titel Zusammenfassung Typ Größe (KB) Datum Ansichten
PDF 17642 28 Mar 2017 88,707
PDF 6493 16 Nov 2016 52,067
PDF 3639 25 Aug 2016 10,383

White papers

3 von 51 Ergebnissen werden angezeigt     Alle Ergebnisse für 51 anzeigen   

Titel Zusammenfassung Typ Größe (KB) Datum Ansichten
PDF 873 16 Oct 2017 6,150
PDF 3458 14 Sep 2017 469
PDF 1000 17 Apr 2017 8,828