Entwickeln Sie innovative und differenzierte LED-Beleuchtungssysteme mit unseren hocheffizienten Power-Management-Geräten für hochdichte LED-Treiber mit großem Dimmbereich. Unsere Mikrocontroller mit kapazitiver Touch-Technologie und Haptik-Treibern helfen Ihnen, multisensorisches Feedback für die interaktive Steuerung, Umgebungssensoren mit genauer Positionserfassung und drahtlose Kommunikation nach Multi-Standard für ein dynamisches, menschenzentriertes Lichterlebnis bereitzustellen.
Nach allen Anwendungen suchen
Fahrzeugtechnik
Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Die Suche hat zu keinen Ergebnissen geführt. Versuchen Sie es erneut, oder durchsuchen Sie sämtliche Anwendungsmärkte und -sektoren.
Technische Ressourcen
Application note
Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810
LED-Beleuchtung bietet verschiedene Vorteile gegenüber Glühlampen, so z. B. den geringeren Energieverbrauch, die längere Lebensdauer, das Erreichen der vollen Helligkeit ohne Notwendigkeit einer Aufwärmphase usw. Mehr erfahren.
Application note
PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811
In diesem Dokument wird eine kombinierte Dimmlösung (PWM und 1 bis 10 V analog) mit dem Baustein UCC28810/11 beschrieben, die die heutigen höheren Anforderungen an den Dimmbereich von LED-Deckenleuchten erfüllt.
Application note
AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)
In diesem Anwendungsbericht wird komponentenweise beschrieben, wie ein Boost-LED-Treiber mit dem LM5022 entwickelt wird.