Industrieanwendungen

Anwendungen

Technische Dokumente zu Beleuchtungen


Lösungen für LED-Leuchtmittel als Glühlampenersatz und Deckenbeleuchtung

Lösungen für LED-Leuchtmittel als Glühlampenersatz und Deckenbeleuchtung

Hersteller müssen innovativ sein, um auf dem LED-Leuchtmittelmarkt Erfolg zu haben. Die preisgekrönten LED-Treiber und -Lösungen von TI bieten Entwicklern von Beleuchtungssystemen die Flexibilität, ihre Anwendungen so zu optimieren, dass sie den anspruchsvollen Herausforderungen dieses dynamischen Marktes gerecht werden.

Herunterladen (PDF, 3,9 kB)

Isolierter LED-Treiber für 70-W-Straßenleuchte mit dem UCC22810

Isolierter LED-Treiber für 70-W-Straßenleuchte mit dem UCC22810

In diesem Anwendungsbericht wird beschrieben, wie der UCC28810 in einem einstufigen LED-Treiber für eine 70-W-Straßenleuchte mit AC/DC-Flyback-Topologie, Festfrequenz und konstanter Einschaltzeit verwendet wird, um einen Leistungsfaktor von über 0,9 und eine Stromverzerrung von weniger als 10 % zu erreichen.

Herunterladen (PDF, 1,9 kB)

PWM- und analoge Dimmlösungen auf Basis des UCC28810/11-Abwärtswandlers als Konstantstromquelle mit einem Helligkeitsregelungsbereich von 0,05 bis 100 %

PWM- und analoge Dimmlösungen auf Basis des UCC28810/11-Abwärtswandlers als Konstantstromquelle mit einem Helligkeitsregelungsbereich von 0,05 bis 100 %

In diesem Dokument wird eine kombinierte Dimmlösung (PWM und 1 bis 10 V analog) mit dem Baustein UCC28810/11 beschrieben, die die heutigen größeren Anforderungen in Bezug auf den Dimmbereich von LED-Deckenleuchten erfüllt.

Herunterladen (PDF, 1,6 kB)

Entwickeln eines Boost-LED-Treibers mit dem LM5022

Entwickeln eines Boost-LED-Treibers mit dem LM5022

In diesem Anwendungsbericht wird komponentenweise beschrieben, wie ein Boost-LED-Treiber mit dem LM5022 entwickelt wird.

Herunterladen (PDF, 239 kB)

Technische Dokumente suchen

*Pflichtfeld
  • *Anwendung
  • Dokumententitel
    Dokumente filtern nach
    Alle anzeigen



Application notes

3 von 128 Ergebnissen werden angezeigt     Die ersten 100 Ergebnisse anzeigen   

Titel Zusammenfassung Typ Größe (KB) Datum Ansichten
PDF 1085 29 Nov 2017 1,639
PDF 249 16 Oct 2017 555
PDF 785 09 Aug 2017 1,486

User guides

3 von 10 Ergebnissen werden angezeigt     Alle Ergebnisse für 10 anzeigen   

Titel Zusammenfassung Typ Größe (KB) Datum Ansichten
PDF 15287 03 May 2013 106
PDF 3210 03 May 2013 229
PDF 1828 01 May 2013 211

Selection guides

3 von 3 Ergebnissen werden angezeigt       

Titel Zusammenfassung Typ Größe (KB) Datum Ansichten
PDF 4882 12 Jun 2017 7,238
PDF 206 09 Feb 2017 2,250
PDF 3478 06 Mar 2015 652

Solution guides

Keine Ergebnisse. Erweitern Sie Ihre Suche.

White papers

3 von 8 Ergebnissen werden angezeigt     Alle Ergebnisse für 8 anzeigen   

Titel Zusammenfassung Typ Größe (KB) Datum Ansichten
PDF 873 16 Oct 2017 5,168
PDF 775 25 Aug 2016 1,612
PDF 960 21 Mar 2016 3,541