Lautsprecherverstärker

Hocheffiziente, hochleistungsfähige Verstärker der Klasse D, die ein immersives Audioerlebnis für jede Audioanwendung bieten

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Durchsuchen Sie das branchenweit umfangreichste Sortiment an Lautsprecherverstärkern (einschließlich der Klasse D, Klasse D-Boosted, Klasse AB und intelligente Verstärker) mit einer Ausgangsleistung von 5 W bis über 50 W sowie einer Vielzahl von Topologien, Leistungsmerkmalen und Funktionen. Unser Portfolio umfasst intelligente Verstärker, Ultra-HD-Verstärker und für den Automobilbereich zugelassene Lautsprecherverstärker und bieten hohe Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation

Ausgangsleistung

Die Ausgangsleistung, gemessen in Watt, ist die elektrische Leistung, die von einem Audioleistungsverstärker auf einen Lautsprecher übertragen wird. 

Architektur

Lautsprecher-Verstärkernach Architektur suchen Verschiedene Verstärkerarchitekturen bieten eine Reihe von Vorteilen und Kompromisse in Bereichen wie Effizienz und Verzerrung.

Audio-Eingabetyp wählen

Wir bieten eine breite Palette von Eingangstypen. Audiodaten werden von ihrer Quelle in verschiedenen Formaten an den Lautsprecherverstärker übertragen.

Vorgestellte Lautsprecherverstärker

TAS2572
Lautsprecherverstärker

Intelligenter Verstärker mit 6,6 W Digital-Eingang, I/V-Erfassung und integriertem 13 V-Klasse-H-Boo

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.846

TAS6511-Q1
Lautsprecherverstärker

1-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 45 W, 2 MHz, mit Strommessung, für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.289

TAS5827
Lautsprecherverstärker

43-W-Stereo-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Eingang und integrierter Audio- und Klasse-H-

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.68

TAS2505A-Q1
Lautsprecherverstärker

Klasse-D-Verstärker für die Automobilindustrie mit 2 W, mono, digitalem oder analogem Eing

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.671

Grafische Benutzeroberfläche (GUI) PurePath™ Console

Design und Entwicklung von Audiosystemen

Die PurePath™ Console grafische Benutzeroberfläche (GUI) ist eine hochintegrierte und benutzerfreundliche Suite für die Entwicklung von Audioanwendungen, die speziell für die Vereinfachung des mit der Entwicklung von Audioprodukten verbundenen Evaluierungs-, Konfigurations- und Debug-Prozesses entwickelt wurde

Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) PurePath™ Console vereinfacht das Audiodesign, da keine besonderen Fachkenntnisse im Bereich Audiotechnik erforderlich sind. Die hochoptimierte Audioleistung, der minimale Stromverbrauch und die nahtlose Systemintegration werden durch erweiterte Steuerungsfunktionen ermöglicht. Diese sind in der praktischen grafischen Benutzeroberfläche implementiert und sorgen dafür, dass die Produktentwicklungszeit erheblich verkürzt werden kann. 

Vorgestellte Produkte für PurePath™ Console
TAS3251 ACTIVE 175-W stereo, 350-W mono, 12- to 38-V supply, digital input Class-D Smart Audio Amplifier
TAS2563 ACTIVE 6.1-W, digital input, smart amp & integrated speaker protection, advanced EQ & 11-V Class-H boost
TAS5805M ACTIVE 23-W stereo, 45-W mono, 4.5- to 26.4-V supply, digital input Class-D audio amplifier w/ processing

Technische Ressourcen

Application note
Application note
SmartPA Speaker Protection Algorithm
SmartPA fand in den letzten Jahren zunehmend Verwendung in der persönlichen Elektronik. In diesem Artikel werden die Lautsprechermodellierung und der Schutz auf Basis unseres SmartPA-Algorithmus behandelt.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection
Lesen Sie, wie die Überwachung der Batteriespannung (VBAT) und die Funktionen zum Schutz vor Spannungseinwirkung für eine längere Nutzungsdauer der Batterie sorgen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A)
Dieser Anwendungshinweis enthält Richtlinien zur Messung der Datenblattparameter unserer Audioleistungsverstärker (APAs) mit vorgefertigten Evaluierungsmodulen (EVMs).
document-pdfAcrobat PDF