Audioverstärker mittlerer Leistung: Schaffen Sie Ihren eigenen Klang

Hocheffiziente Klasse-D-Verstärker von 5 bis 50 W pro Kanal mit Analogeingang und digitalem I2S-Eingang für qualitativ hochwertige Audiosysteme

Finden Sie schnell den richtigen Baustein für Ihre Leistungs-, Kosten- und Größenanforderungen.

Produkte suchen anhand von:

Wählen Sie Bausteine für einen Bereich von Audioanwendungen aus.

Designs suchen:

Bringen Sie Ihre Anwendung mithilfe der umfassenden Online-Unterstützung schneller auf den Markt.

Antworten finden:

Unterstützte Produkte

TAS6424-Q1

Vierkanaliger Audioverstärker der Klasse D mit 75 W/Kanal, 2,1 MHz und Digitaleingang für den Automobilbereich
 

TPA3136D2

Spulenloser Klasse-D-Stereoverstärker mit 10 W (BTL) und extrem geringen EMI-Störungen
 

TPA3128D2

Klasse-D-Audioverstärker (2 Kanäle, je 30 W) mit geringer Leerlaufverlustleistung.
 

Die branchenführenden Klasse-D-Verstärker mittlerer Leistung von TI bieten 5 bis 50 W pro Kanal, hohen Wirkungsgrad, Analogeingang sowie digitalen I2S-Eingang und eignen sich ideal für qualitativ hochwertige Audiosysteme. Diese für anspruchsvolle Audioanforderungen ausgelegten Digitalverstärker helfen dabei, die Herausforderungen bei Stromverbrauch und thermischem Verhalten zu meistern. Von TI sind auch für den Einsatz in Automobilen zugelassene Klasse-D-Verstärker erhältlich. Die Audiobausteine von TI werden durch eine umfassende Bibliothek von Referenzdesigns sowie durch Hardware, Software, technischen Online-Support und automatisierte Audiotuning-Tools unterstützt.