Takt-Jitter-Cleaner verbessern die Gesamtsystemleistung

JESD204B-konforme Jitter-Cleaner mit branchenweit geringstem Leistungs-Jitter-Verhältnis

Jitter-Cleaner-Diagramm
  • Extrem geringe Jitter-Werte:
  • 65 fs typ. 12 K bis 20 M @ 122,88 MHz
  • 50 fs typ. 12 K bis 20 M @ 1966,08 MHz
  • Extrem geringes Inband-Phasenrauschen dank führender BiCMOS-Technologie
Geringere Systemkosten
  • Branchenweit erste und beliebteste JESD204B-Jitter-Cleaner-Familie LMK0482x
  • Unterstützt Anwendungen mit oder ohne JESD204B-Schnittstelle mit einem einzigen Baustein
  • Umfassender SYSREF-Support reduziert SoC-Komplexität und Kosten
  • Mehrere SYSREF-Frequenzen von einem Baustein
PLL-Jitter-Cleaner-Diagramm
  • Das Doppel-PLL-Konzept der PLLATINUM-Bausteine reduziert Kosten und verbessert die Leistung
  • Erzeugt Frequenzen bis hinauf zu 3 GHz mit integriertem Hochleistungs-VCO
  • Innovatives, semidigitales PLL-Verfahren für beste Leistung bei gleichzeitiger Integration von PLL-Schleifenfilterkomponenten und Unterstützung von Schleifenbandbreiten < 5 Hz

Nach Anwendungen durchsuchen

Vorgestellte Produkte durchsuchen

  LMK04610 LMK04828 LMK04808 LMK04906 CDCM7005-SP
Beschreibung Hochleistungsfähiger Dual-Loop-Jitter-Cleaner Hochleistungsfähiger Dual-Loop-Jitter-Cleaner mit JESD204B-Unterstützung Hochleistungsfähiger Dual-Loop-Jitter-Cleaner Hochleistungsfähiger Dual-Loop-Jitter-Cleaner Single-Loop-Jitter-Cleaner mit Raumfahrtzulassung
Anz. Ausgänge 10 bis 16 15 14 6 5
Ausgangsfrequenz (max.) (MHz) 2000 3080 3072 2600 1500
Anz. Eingänge 2 bis 4 2 2 3 2
RMS-Jitter (fs)
12 kHz bis 20 MHz
65 88 111 100 NA – Single Loop
Anwendungen Funk, Industrie Funk, Industrie Funk, Industrie Funk, Industrie Raumfahrt

Alle Jitter-Cleaner zeigen

Takt-Jitter-Cleaner – Videos

WEBENCH® Clock Architect

Mit dem Online-Designtool WEBENCH Clock Architect vereinfacht TI die Arbeit von Designern durch die Erzeugung kompletter Taktbaumlösungen. Es werden mehrere Lösungen mit Optimierung in Bezug auf Leistung, Kosten oder Platinenplatz erzeugt.

WEBENCH® Designer

Die hochleistungsfähigen Jitter-Cleaner von TI finden eine breite Verwendung in zahlreichen Anwendungen wie etwa Funkbasisstationen, Remote Radio Units (RRU) Radar, Medizintechnik und Prüfausrüstung. Ein breites Spektrum von On-Chip-Funktionen vereinfacht die Synchronisierung mehrerer JESD204B-Datenwandler und die Jitter-Bereinigung von störungsintensiven und wiederhergestellten Signalen von Takt-ICs.