Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

Unser innovatives Sortiment setzt Maßstäbe in der Branche und ist der neue Standard für Hochgeschwindigkeits-ADCs

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment an Analog-Digital-Wandlern (ADCs) mit hoher Geschwindigkeit bietet Lösungen für Hochgeschwindigkeits-Wandlungsanwendungen, unter anderem für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Drahtlos-, Industrie- und Prüfanwendungen.  Ermöglichen Sie Ihre Systemdesigns mit branchenführenden Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs- und energieeffizienten Bausteinoptionen.

Nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien

Sämtliche Hochleistungs-HF-Transceiver

Suchen Sie nach einem vollständig integrierten Transceiver?  Beachten Sie unsere integrierten TX+RX-Optionen.

Unterstützte Hochgeschwindigkeits-ADCs

Design- & Entwicklungsressourcen

Firmware
JESD204-Schnelldesign-IP für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlernvon TI verbunden sind

Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)

Referenzdesign
Radarempfänger mit direkter RF-Abtastung für das L-, S-, C- und X-Band mit ADC12DJ3200 – Referenzdes

Dieses Referenzdesign verwendet das ADC12DJ3200-Evaluierungsmodul (EVM), um einen Empfänger mit direkter HF-Abtastung für ein Radar zu demonstrieren, welches in HF, VHF, UHF, L-, S-, C- und Teil des X-Bandes arbeitet. Die große Bandbreite des Analog-Eingangs und die hohe Abtastrate (6,4 GSPS) des (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite
Die HF-Abtastarchitektur bietet eine Alternative zur traditionellen Super-Heterodyn-Architektur. Ein Analog-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung arbeitet mit einer hohen Abtastrate und wandelt HF-Funkfrequenzen direkt in digitale Signale um. Aufgrund der hohen Abtastrate unterstützt die (...)
ADC3683-SP
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC mit geringer Latenz und niedriger Stromaufnahme, strahlungshärtegesichert (RHA), QMLV, 300 krad,

ADC12DL500
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 500 MSPS oder einzeln 1 GSPS (LVDS-Schnittstelle)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 97

ADC12DL1500
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,5 GSPS oder einzeln 3 GSPS (LVDS-Schnittstelle)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 172

ADC12DL2500
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 2,5 GSPS oder einzeln 5 GSPS (LVDS-Schnittstelle)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 347

ADC3910D125
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

10-Bit-, 2-Kanal-, 125-MSPS-A/D-Wandler mit einzelner Taktzyklus-Latenz, bis zu 16x Dezimation, digi

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 14

ADC34RF55
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

Vierkanaliger ADC zur HF-Abtastung, 14 Bit, 3 GSPS, rauscharme Spektraldichte (NSD)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2066

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – ADCs
On-Demand-Videokurse und ‑Tutorials zu Themen wie Grundlagen der Gerätearchitektur, aber auch zur fortgeschrittenen anwendungsspezifischen Problemlösung. Dabei werden sowohl theoretische als auch praktische Fertigkeiten vermittelt.
Ressource
Ressource
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe
Online-Schulungsreihe zu Themen wie HF-Abtastung, JESD204B und mehr.
Ressource
Ressource
Hochgeschwindigkeits-ADC-Schaltungen
Erforschen Sie eine umfangreiche Bibliothek von Teilschaltungsideen für Hochgeschwindigkeits-ADCs, welche Sie problemlos an Ihre spezifischen Endgeräteanforderungen anpassen können – inklusive kostenloses E-Book.