UV-Produkte (< 400 nm)

Optimiert für 3D-Druck- und digitale Direktbelichtung mit UV-Wellenlängen für hohe Genauigkeit, hohe optische Leistung und hohe industrielle Geschwindigkeit

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Die DLP 3D-Produkte für Druck- und Direktbildgebung mit speziell entwickelten UV-Geräten verfügen über präzise Pixelsteuerung, flexibles Laden von Daten und hohe Geschwindigkeiten. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Genauigkeit bei der digitalen Belichtung. Diese Produkte unterstützen ein breites Spektrum von Anwendungen unter 400 nm, von Harz-3D-Druck bis hin zu digitalen Belichtungsanwendungen wie maskenlose Lithografie (LDI) für PCBs, FPD und Substrat-Panels. Support von Drittanbietern, um Ihr Design zu beschleunigen. 

Design- & Entwicklungsressourcen

Optisches Modul
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Evaluierungsplatine
DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP7000UV, a 0.7 UV XGA 2xLVDS Type A DMD intended for applications using 363 – 420 nm ultraviolet (UV) illumination sources.
Evaluierungsplatine
DLPLCRC410-Evaluierungsmodul
The DLPLCRC410EVM, paired with one of five other DMD-based EVMs, is an evaluation platform exhibiting advanced light control for applications like lithography, 3D Printing (SLS and SLA), Machine Vision, and Marking and Coding. This EVM enables evaluations of new customer illumination sources, (...)