I2C & I3C ICs

Optimieren Sie I2C-Signale, erhöhen Sie die Systemzuverlässigkeit und erweitern Sie die Systemfunktionalität

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Vereinfachen Sie Ihren I2C-Bus und reduzieren Sie Kommunikationsfehler mit unserem robusten Portfolio von I2C-gepufferten Konvertern, E/A-Expandern und Schaltern. Diese Bausteine sind mit großen Spannungsbereichen und in kleinen Industriestandard-Gehäusen erhältlich, um die Implementierung in vielen Anwendungen zu vereinfachen. 

Nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien
I2C-Isolatoren

Bidirektionale I2C-Isolatoren für robuste Kommunikation

TCAL9539
I2C Universal-I/OS (GPIOs)

16-Bit-Niederspannungs-I²C-Bus- und SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agiler E/A-Konfigura

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.7

TCAL9538
I2C Universal-I/OS (GPIOs)

8-Bit-Niederspannungs-I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agiler E/A-Konfiguration

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.61

TCAL9539-Q1
I2C Universal-I/OS (GPIOs)

16-Bit-Niederspannungs-I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander für die Automobilindustrie mit Interrupt, Reset un

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.77

Warum sollten Sie sich für unsere I2C-Bausteine entscheiden?

checkmark

Optimieren Sie Ihr Design

Unsere Produkte bieten eine Vielzahl von Funktionen wie mehrere Kanäle, kleine Gehäuse und Versorgungsspannungsbereiche, um Ihre Designanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Anforderungen von I2C zu erfüllen.

checkmark

Erzielen Sie eine sichere Kommunikation zwischen Geräten

Funktionen wie Pegelverschiebung, Hot-Insertion, Frequenzen von 100 kHz bis 12.500 kHz und Sicherheitsfilter, ermöglichen eine sichere Kommunikation über unsere Geräte.

checkmark

Senken Sie Ihre Designkosten

Unser Portfolio von I2C- und I3C-Bausteinen wurde entwickelt, um zuverlässige Lösungen zu bieten, die die Anzahl der externen Komponenten und den Stromverbrauch reduzieren und gleichzeitig Platz auf der Platine sparen und Designkosten senken.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Schulungsvideos von den TI Precision Labs
Starten Sie die I2C-Trainingsreihe, um mehr über den Standard I2C zu erfahren, die Grundlagen des Datenprotokolls und die verwendeten physischen Signalübertragung zu verstehen, sowie zu erlernen, wie Umsetzer und Pufferbausteine zur Lösung von Problemen auf Anwendungsebene verwendet werden können.
Video
Video
Schulung zum Thema I3C-Technologie
I2C ist seit mehreren Jahren die erste Wahl für Schnittstellen für Embedded-Bausteine. Erfahren Sie mehr über die nächste Generation der seriellen Kommunikation: I3C, die wichtigsten Unterschiede zwischen I2C und I3C und die wichtigsten Vorteile von I3C.
Application note
Application note
Understanding the I2C Bus
Der I2C-Bus ist ein sehr beliebter und leistungsfähiger Bus für die Kommunikation zwischen verschiedenen Peripheriegeräten. Erfahren Sie, wie der I2C-Bus funktioniert.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Datenzentrum und Enterprise
TI’s I2C, I3C and SMBus devices help provide effective data center and enterprise solutions.
Fertigungsautomatisierung und -steuerung
Optimize efficiency in factory automation and control designs by integrating I2C devices.
Kabelgebundene Vernetzung
Provide faster speeds, stability and reliability in wired networking applications through I2C and I3C devices.

TI’s I2C, I3C and SMBus devices help provide effective data center and enterprise solutions.

  • TI’s I2C buffers aide in maintaining signal integrity through features, such as hot insertion/swap, to prevent lockups from occurring. 
  • Our I2C switches eliminate address bus conflicts often seen in designs with multiple optical modules.
  • Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in data center and enterprise applications with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V. 

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01608 – Referenzdesign für isolierte Strommessung mit integriertem Shunt-Widerstand und I2C Schnittstelle
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Optimize efficiency in factory automation and control designs by integrating I2C devices.

  • TI’s I2C buffers and cable extenders enable long-distance communication needs as far as 20 m at 400 kHz. 
  • Our I2C general-purpose input/output (GPIO) expanders allow for up to 24 I/O’s, while also being available in small packages providing cost competitive solutions. 
  • Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in factory automation and control designs with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V. 

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-060013 – Referenzdesign für I2C-Reichweitenerweiterung: I2C bis CAN
  • TIDA-00403 – Referenzdesign für Entfernungsmessungen per Ultraschall mit dem TLV320AIC3268-miniDSP-Codec
  • TIDA-00580 – Referenzdesign eines für den Automobilbereich zugelassenen Quadratur-Drehgebers mit 16 Bit Auflösung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Provide faster speeds, stability and reliability in wired networking applications through I2C and I3C devices.

  • Our devices include up to I3C -compliant data rates (12.5 MHz), enabling fast communication for wired interface applications such as routers and data center switches.
  • Provide stability in your wired networking applications through programmable features found in our devices, such as output drive strength and latch-able interrupts. 
  • TI’s portfolio of devices has safety features, such as software reset call, hot-swap capability, and stuck bus recovery, that provide reliability for your wired networking designs.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00269 – Gigabit Ethernet Link-Aggregator – Referenzdesign
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
I2C Designer Tool
Use the I2C Designer tool to quickly resolve conflicts in addressing, voltage level and frequency in I2C based designs. Enter master and slave inputs to automatically generate an I2C tree or easily build a custom solution. This tool will help designers save time and comply with the I2C standard (...)
Evaluierungsplatine
IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul

Mit dem E/A-Expander-Evaluierungsmodul (EVM) können Sie das TI-Portfolio von SMBus- und I2C-E/A-Expander-Leitungsbausteinen evaluieren. TCA6424A und TCA9539 sind beide auf der Platine installiert. Der 24-polige TSSOP-Footprint unterstützt auch TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534ATCA9535, TCA9538 (...)

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)

Referenzdesigns für I2C & I3C ICs

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.