Isolierte DC/DC-Wandler und Module

Vereinfachen Sie Ihr isoliertes Gleichstrom/Gleichstrom-Design

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment an isolierten Vorspannungs-Stromversorgungen, Modulen sowie Stromrichtern kombiniert integrierte FET-Wandler mit hoher Dichte mit integrierten Transformatormodulen, um den Umfang Ihrer Stückliste zu reduzieren und Ihr isoliertes Gleichstrom/Gleichstrom-Design zu vereinfachen. Transformatortreiber mit externen Transformatoren können eine einfache isolierte Stromversorgungslösung bereitstellen, während die Sortimente für primärseitig geregelte (PSR) Flyback- und Fly-Buck™-Wandler in Bezug auf ihre Leistung mit einem externen Transformator optimiert werden können.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Bausteintyp
Module

Unsere isolierten Stromversorgungsmodule erhöhen die Leistung und reduzieren die Größe der Lösung. Empfohlene Produkte umfassen integrierte Transformatortechnologie mit zertifizierter Isolierung.

Wandler

Erzeugen Sie mit einer geringen Anzahl externer Komponenten auf einfache Weise eine oder mehrere isolierte positive und negative Stromversorgungen. Ein Optokoppler ist nicht erforderlich, und für isolierte Anwendungen können Bausteine verwendet werden.

Transformatortreiber

Unsere kompakten Push-Pull- und LLC-Transformatortreiber stellen eine einfache, isolierte Stromversorgung mit geringem EMI bereit und sind im Vergleich zu integrierten isolierten Stromversorgungslösungen ideal für kostenbegrenzte Anwendungen geeignet.

Zugehörige Kategorien
Isolierte Gate-Treiber 

Koppeln Sie Ihre isolierte Vorspannungsversorgung mit einem isolierten Gate-Treiber.

Finden Sie den für Ihre Anforderungen passenden isolierten DC/DC-Wandler und das passende Modul

UCC33420
Isolierte DC/DC-Wandler und Module

5 V/5 V 1,5 W 3 kV rms isoliertes DC/DC-Modul mit integriertem Transformator

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.3

UCC33420-Q1
Isolierte DC/DC-Wandler und Module

Isoliertes 5 V/5 V 1,5 W 3kV rms-DC/DC-Modul mit integriertem Transformator f&uu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.534

UCC14131-Q1
Isolierte DC/DC-Wandler und Module

Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 12 V bis 15 V VIN, 12 V bi

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.62

UCC14130-Q1
Isolierte DC/DC-Wandler und Module

Isoliertes 1,5-W-, 12-Vin- bis 15-Vin-, 12-Vout- bis 15-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte > 3 kVRMS,

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.2

UCC15240-Q1
Isolierte DC/DC-Wandler und Module

Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 2,5 W, 24 Vin, 25 Vout, Isolation

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.83

UCC15241-Q1
Isolierte DC/DC-Wandler und Module

Isoliertes 2,5-W-, 24-Vin-, 25-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte > 5-kVRMS, für die Automobili

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 5.31

Power-Trends

Verkleinern Sie Ihre Stromversorgungslösung, während Sie deren Effizienz maximieren

Diese einzigartigen Lösungen können Ihre Stromversorgungslösung um bis zu 80 % verkleinern und den Wirkungsgrad in industriellen Hochspannungsanwendungen mit hoher Dichte maximieren. Das 16-polige SOIC-Gehäuse misst 10,3 mm x 10,3 mm x 2,65 mm und bietet einen Wirkungsgrad von 60 % – doppelt so hoch wie vergleichbare Bausteine ähnlicher Größe – und die doppelte Leistungsdichte vergleichbarer isolierter Leistungsmodule. Die Bereitstellung von 0,5 W in der neuen Architektur verbessert die Zuverlässigkeit, ermöglicht eine geringe Materialstückzahl und vereinfacht das Platinenlayout.

Video
Lösen von Platzproblemen mit isolierten Bias-Stromversorgungen
Unsere neueste Isolationstechnologie miniaturisiert und integriert die Energieübertragung mit extrem niedrigem EMI für die Umwandlung von DC/DC-Strom mit hoher Dichte. Erfahren Sie, wie gut diese neuen Lösungen für Ihre isolierten Stromversorgungssysteme mit begrenzten Platzverhältnissen geeignet sind. 
White paper
Abwägung der Vor- und Nachteile und Beschreibung der Technologien zur Verbesseru (Rev. C)
Dieses Whitepaper untersucht die Einschränkungen bei der Erhöhung der Leistungsdichte und stellt Technologiebeispiele bereit, die Ihnen helfen, diese Hindernisse in Ihren Designs zu überwinden.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
Neu UCC14141-Q1 ACTIVE Automotive, 1.5-W, 12-V VIN, 25-V VOUT high-density >5-kVRMS isolated DC/DC module
Neu UCC14341-Q1 ACTIVE Automotive, 1.5-W, 15-Vin, 25-Vout high-density > 5-kVRMS isolated DC/DC module
UCC12051-Q1 ACTIVE Automotive, 500-mW, 5-kVrms isolated DC/DC module with integrated transformer

Zeitsparende und kostengünstige EMI-Reduzierung

Diese Bausteine bieten außerdem extrem niedrige EMI-Werte und eliminieren externe Filterkomponenten, wie zum Beispiel Low-Dropout-Regler und Ferritperlen, welche normalerweise zur Erfüllung der EMI-Zertifizierung erforderlich sind. Dies bedeutet eine erhebliche Reduktion der Zeit für Komponentenauswahl und Entwicklung. 

White paper
Fundamentals of EMI Requirements for an Isolated DC/DC Converter
Dieses Whitepaper untersucht die Grundlagen der Emissionen elektromagnetischer Störungen (EMI) und hebt die Anforderungen und Industriestandards in Bezug auf die Implementierung in einem isolierten DC/DC-Wandler hervor
PDF
More literature
A simple, robust, and low-EMI solution for inverter gate-driver bias supplies
Diese Präsentation bietet einen tiefen Einblick in die Architektur von Gate-Treibern, einschließlich verschiedener Möglichkeiten zur Erstellung von isolierten Bias-Stromversorgungen und LLC-basierten isolierten Bias-Stromversorgungen mit offenem Regelkreis.
PDF
Vorgestellte Produkte für Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
UCC25800-Q1 ACTIVE Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
UCC12050 ACTIVE 500-mW, high-efficiency, 5-kVRMS isolated DC/DC converter
UCC12040 ACTIVE 500 mW, high efficiency 3 kVrms isolated DC-DC converter

Isolierung für einen robusten und zuverlässigen Betrieb des Systems

Die Bausteine sind mit verstärkter oder breiter Isolierung und einem großen Temperaturbereich (erweitert von –40° C bis +125° C) erhältlich, um unter extremen Bedingungen mehr Leistung zu liefern.

White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Dieses Dokument untersucht die Isolierungsanforderungen für elektrische Systeme, und zeigt und wie Sie mit Hochspannungshalbleitern die Isolierungsanforderungen Ihrer Entwicklungen erfüllen können
PDF | HTML
Technical article
Isolation 101: How to find the right isolation solution for your application
Dieser technische Artikel definiert vier Hauptarten von Isolierung erläutert und, wie Sie in Ihren Entwicklungen von unserer neuen vollständig integrierten Transformatortechnologie profitieren können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Isolierung
UCC14240-Q1 ACTIVE Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
Neu UCC14141-Q1 ACTIVE Automotive, 1.5-W, 12-V VIN, 25-V VOUT high-density >5-kVRMS isolated DC/DC module
UCC12051-Q1 ACTIVE Automotive, 500-mW, 5-kVrms isolated DC/DC module with integrated transformer

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Dieses Dokument untersucht verschiedene isolierte Bias-Stromversorgungen für DC/DC-Anwendungen, um Signale und Strom über die Isolierungsbarriere zu bewegen und Signale und Strom sicher über diese Isolierungsbarriere zu übertragen.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
Dieses Dokument untersucht EMI in Schaltnetzteilen und präsentiert Technologiebeispiele, mit denen Ihre Schaltungen rasch und einfach Überprüfungen der EMI-Industriestandards bestehen.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Isolation 101: How to find the right isolation solution for your application
Dieser Artikel hebt hervor, wie die Anzahl von Komponenten im PCB-Bereich reduziert werden kann, während zugleich die Leistungsdichte mit unserer UCC1205x-Familie von Bausteinen um mindestens 50 % erhöht wird.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Traktionswechselrichter-Motorsteuerung
Mit unseren isolierten Bias-Versorgungswandlern und -modulen für effiziente und zuverlässige Antriebsstrang-Lösungen die Reichweite erhöhen und das Gewicht von der Wechselrichter in Antrieben für Elektrofahrzeuge reduzieren
OBC & Gleichstromwandler
Antriebsstrang-Subsysteme mit hoher Leistungsdichte mit integrierten isolierten Bias-Versorgungswandlern und -Modulen ermöglichen
Gleichstrom-Schnellladestationen
Mit unseren isolierten Bias-Versorgungswandlern und -Modulen effiziente, modulare Stromwandler mit hoher Dichte entwickeln
Solar- & Energiespeichersysteme
Mit unseren isolierten Bias-Versorgungsmodulen und -wandlern effiziente und zuverlässige Hochspannungswechselrichter entwickeln
Heiz- und Kühlanlagen für Kraftfahrzeuge
Einsatz unserer isolierten Bias-Versorgungsmodule und Wandler zur Entwicklung hochleistungsfähiger Heiz- und Kühlanlagen mit hoher Leistungsdichte für Elektrofahrzeuge

Mit unseren isolierten Bias-Versorgungswandlern und -modulen für effiziente und zuverlässige Antriebsstrang-Lösungen die Reichweite erhöhen und das Gewicht von der Wechselrichter in Antrieben für Elektrofahrzeuge reduzieren

Um den Anforderungen nach mehr Effizienz und Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung des Gesamtgewichts des Antriebsstrangs gerecht zu werden (und damit die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu steigern), werden Wechselrichter für den Antrieb jetzt mit SiC-FETs, 800-V-Batterien und mit einem stärkeren Fokus auf die Integration entwickelt (sodass Kosten gespart werden können).

Unsere isolierte Bias-Stromversorgung:

  • Mit integrierten Bias-Modulen die Stückliste im Vergleich zu typischen Flyback-Bias-Lösungen um 40 % verkürzen.
  • Hocheffizienten SiC-Betrieb mit ±1,3 % Regelung ermöglichen.
  • Schnell schaltende SiC-FETs mit >150 V/ns Gleichtakt-Transientenstörfestigkeit unterstützen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP22817 – Automotive SPI-programmable gate driver and bias supply with integrated transformer reference design
  • PMP23223 – Smart isolated gate driver with bias supply reference design
  • PMP23061 – Pre-regulated isolated driver bias supply reference design for traction-inverter applications
PRODUKTE
  • UCC14240-Q1 – Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
  • UCC25800-Q1 – Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
  • UCC12051-Q1 – Automotive, 500-mW, 5-kVrms isolated DC/DC module with integrated transformer

Antriebsstrang-Subsysteme mit hoher Leistungsdichte mit integrierten isolierten Bias-Versorgungswandlern und -Modulen ermöglichen

Zur Unterstützung höherer Spannungen, höherer Leistungen und größerer Reichweiten verwenden Entwickler von Antriebssträngen für Elektrofahrzeuge zunehmend Technologien mit großer Bandlücke. Unsere Bias-Stromversorgung hält die benötigten Funktionen zur Unterstützung eines optimalen FET-Betriebs bereit. Damit kann bei geringerem Gewicht eine höhere Dichte in OBC und DC-Wandlern erzielt werden.

Unsere isolierte Bias-Stromversorgung:

  • Höhere Leistungsdichte mit einer Gleichtakt-Transientenimmunität von >150 V/ns zur Unterstützung schnell schaltender SiC- und Galliumnitrid (GaN)-FETs.
  • Mit integrierten Bias-Modulen die Stückliste im Vergleich zu typischen Flyback-Bias-Lösungen um 40 % verkürzen.
  • Genauigkeit von ±1,3 % für einen effizienten SiC-Betrieb.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP22817 – Automotive SPI-programmable gate driver and bias supply with integrated transformer reference design
  • PMP40980 – Multiple-output isolated SiC driver bias-supply reference design for onboard charger applications
  • PMP23223 – Smart isolated gate driver with bias supply reference design
PRODUKTE
  • UCC14240-Q1 – Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
  • UCC25800-Q1 – Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
  • UCC12051-Q1 – Automotive, 500-mW, 5-kVrms isolated DC/DC module with integrated transformer

Mit unseren isolierten Bias-Versorgungswandlern und -Modulen effiziente, modulare Stromwandler mit hoher Dichte entwickeln

Größere Reichweiten und höhere Spannungen in den Batterien von Elektrofahrzeugen erfordern zuverlässige und effiziente Ladestationen mit Schnellladefunktion.

Unsere isolierte Bias-Stromversorgung:

  • Schnelleres Laden mit >150 V/ns Gleichtakt-Transientenimmunität zur Unterstützung von SiC- und Galliumnitrid (GaN)-FETs.
  • Mit den integrierten Bias-Versorgungsmodulen die Systemkosten senken und den Aufbau der Umrichter vereinfachen.
  • Stromverbrauch der Ladestation im Standby mit Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktionen verringern.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01606 – 10-kW, bidirectional three-phase three-level (T-type) inverter and PFC reference design
  • PMP23223 – Smart isolated gate driver with bias supply reference design
  • PMP22845 – Isolated 5-V bias supply for automotive CISPR 25, class 5 emissions, reference design
PRODUKTE
  • UCC14240-Q1 – Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
  • UCC25800-Q1 – Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
  • UCC12050 – 500-mW, high-efficiency, 5-kVRMS isolated DC/DC converter

Mit unseren isolierten Bias-Versorgungsmodulen und -wandlern effiziente und zuverlässige Hochspannungswechselrichter entwickeln

Aufgrund eines breiteren Spannungs- und Leistungsspektrums in Solaranlagen werden bidirektionaler Hochspannungs-Leistungswandlungsstufen und Halbleiter mit breiten Bandlücken eingesetzt.

Unsere isolierte Bias-Stromversorgung:

  • Kann hohen Sperrschichttemperaturen standhalten und bietet dadurch maximale Antriebsleistung in widrigsten Umgebungen.
  • Schlanke Speichersysteme mit Gleichtakt-Transientenfestigkeit von >150 V/ns zur Unterstützung von SiC und Galliumnitrid (GaN) aufbauen.
  • Grundlegende und verstärkte Isolierung für hohe Zuverlässigkeit und Schutz.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23124 – 12-VIN dual-output-bias supplies reference design
  • TIDA-01606 – 10-kW, bidirectional three-phase three-level (T-type) inverter and PFC reference design
  • PMP23223 – Smart isolated gate driver with bias supply reference design
PRODUKTE
  • UCC14240-Q1 – Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
  • UCC25800-Q1 – Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
  • UCC12050 – 500-mW, high-efficiency, 5-kVRMS isolated DC/DC converter

Einsatz unserer isolierten Bias-Versorgungsmodule und Wandler zur Entwicklung hochleistungsfähiger Heiz- und Kühlanlagen mit hoher Leistungsdichte für Elektrofahrzeuge

Im Zuge des Ausstiegs aus dem Einsatz Verbrennungsmotoren in der Automobilindustrie müssen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen so modifiziert werden, dass sie Hochvolt-Bordnetze unterstützen.

Unsere isolierte Bias-Stromversorgung:

  • Grundlegende und verstärkte Isolierungslösungen zur Unterstützung hoher Betriebsspannungen.
  • Gleichtakt-Transientenimmunität von >150 V/ns zur Unterstützung schnell schaltender SiC-FETs.
  • Erfüllung zunehmend strengerer Vorgaben an Höhe und Platzbedarf durch die kleinste Lösung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23061 – Pre-regulated isolated driver bias supply reference design for traction-inverter applications
  • PMP23223 – Smart isolated gate driver with bias supply reference design
  • PMP22845 – Isolated 5-V bias supply for automotive CISPR 25, class 5 emissions, reference design
PRODUKTE
  • UCC14240-Q1 – Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module
  • UCC25800-Q1 – Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies
  • UCC12051-Q1 – Automotive, 500-mW, 5-kVrms isolated DC/DC module with integrated transformer

Design- & Entwicklungsressourcen

Reference design
Automotive SPI-programmable gate driver and bias supply with integrated transformer reference design

This reference design provides isolated-bias supply and isolated-gate driver for power switches in traction inverters and onboard chargers. Both the bias power and driver provide the high isolation (3-kV RMS for one minute) needed for 800-VDC bus application. The isolated bias provides 24 VDC both (...)

Reference design
Smart isolated gate driver with bias supply reference design

This reference design demonstrates the combination of UCC21732 gate driver with a UCC14xxx series bias supply. This design can be used to drive a variety of power switches, including connecting directly to a Wolfspeed Silicon Carbide (SiC) field-effect transistor (FET) module. This reference design (...)

Reference design
Multiple-output isolated driver bias-supply reference design
This isolated open-loop LLC transformer-driver converter reference design provides four rail outputs. Each output has dual +18-V and –5-V outputs up to 0.5 W for traction inverter applications. The LLC topology allows the transformer to have significant leakage inductance, but a much smaller (...)

Referenzdesigns für Isolierte DC/DC-Wandler und Module

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.