Isolierte Gate-Treiber

Äußerst robuste, flexible und universell kompatible Bausteine für viele Anwendungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Build kompaktere, stabilere Designs für viele Anwendungen mit unseren flexiblen und Universalkompatibles isolierten Gate-Treibern. Unsere isolierten Gate-Treiber ermöglichen es Ihnen, Designs zu entwickeln, die vor Stromschlägen schützen und gleichzeitig einen besseren Schutz für hohe Spannungen bieten. Dies reicht von Basisisolierung über funktionale Isolierung bis hin zu verstärkter Isolierung.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Isolierungseinstufung
Funktionale und Basisisolierung

Stellen eine einzige Stufe elektrischer Isolierung bis zu 3 kVRMS und einen ausreichenden Schutz gegenüber Stromschlag bereit.

Verstärkte Isolierung

Ermöglichen eine Isolierung bis zu 5,7 kVRMS, um den Schutz vor Stromschlag zu gewährleisten und zugleichg höhere Arbeitsspannungen, größere Kriechstrecken und mehr Abstand für verbesserte Robustheit des Systems zu bieten.

Zugehörige Kategorien
Isolierung

Erfahren Sie mehr über unser gesamtes Sortiment an Isolationsprodukten.

Isolierte DC/DC- Bias-Spannungswandler und Module

Verbinden Sie Ihren isolierten Gate-Treiber mit einer isolierten Bias-Versorgung aus unserem Portfolio an isolierten DC/DC-Wandlern und -Modulen.

Finden Sie Ihren isolierten Gate-Treiber

UCC5880-Q1
Isolierte Gate-Treiber

Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 5

UCC21330
Isolierte Gate-Treiber

Isolierter Zweikanal-Gate-Treiber, 3 kVRMS, 4 A/6 A, mit Abschaltlogik und programmierbarer Totzeit

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.44

UCC21330-Q1
Isolierte Gate-Treiber

Zweikanal-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 3kVRMS 4A/6A, mit Deaktivierungslogik und pr

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.519

UCC21550
Isolierte Gate-Treiber

Isolierter Zweikanal-Gate-Treiber mit 4 A/6 A, 5 kVRMS, DIS- und DT-Pins für IGBT

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.471

UCC21550-Q1
Isolierte Gate-Treiber

Isolierter Zweikanal-Gate-Treiber mit 4 A/6 A, 5 kVRMS, DIS- und DT-Pins für IGBT

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.225

UCC21551
Isolierte Gate-Treiber

4A/6A 5kVRMS zweikanaliger isolierter Gate-Treiber mit EN- und DT-Pins für IGBT und SiC

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.471

Leistungstrends

Isolierte Gate-Treiber für die Leistungsdichte und Isolierung

Ein Isolierungsbaustein ermöglicht die Übertragung von Daten und Strom zwischen Hoch- und Niederspannungs-Einheiten, und verhindert zugleich, dass gefährlicher Gleichstrom oder unkontrollierter Transientenstrom aus dem Netz austreten. Robuste Isolierung wird durch die Integration des Isolators mit dem Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber verwirklicht. Gate-Treiber sind in einfacher, funktionaler und verstärkter Isolierung erhältlich und akzeptieren einen energieeffizienten Eingang von einem Controller-IC, um den geeigneten Hochstrom-Gate-Antrieb für einen MOSFET-, IGBT-, SiC- oder GaN-Leistungsschalter zu erzeugen.

Video
Schützen Leistungsbausteine in Anwendungen für Elektrofahrzeuge
Diese Präsentation erörtert die Merkmale isolierter Gate-Treiber, welche Anwendungen nach ASIL-Standard ermöglichen und Stromversorgungsbausteine vor schädlichen Bedingungen schützen. 
White paper
A High-Performance, Integrated Powertrain Solution: The Key to EV Adoption (Rev. A)
Dieses Dokument untersucht die Vorteile integrierter Antriebsstrang-Lösungen unter Verwendung von Halbleiterschaltern mit breitem Bandabstand und isolierten Gate-Treibern, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.
PDF
Application note
HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)
Dieser Anwendungsbericht beschreibt, wie ein HEV/EV-Traktionsinverterantriebssystem mit den Diagnose- und Schutzfunktionen unserer isolierten Gate-Treiber entwickelt wird.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte & Isolierung
UCC5870-Q1 ACTIVE Automotive, 3.75kVrms 30A single-channel functional safety isolated gate driver for IGBT/SiC
UCC21732-Q1 ACTIVE Automotive 5.7-kVrms ±10A single-channel isolated gate driver with 2-level turn off for IGBT/SiCFETs
UCC21750-Q1 ACTIVE Automotive 5.7kVrms, ±10A single-channel isolated gate driver w/ DESAT & internal clamp for IGBT/SiC

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
Dieses Whitepaper erläutert die Vorteile und Anforderungen von isolierten Gate-Treibern in Abhängigkeit von einem Netzschalter.
document-pdfAcrobat PDF
Zertifikat
Zertifikat
Zertifizierungen für isolierte Gate-Treiber
Wir stellen sicher, dass unsere Bausteine die weltweiten Industriestandards für Automobil- und Industriedesigns erfüllen. Mehrere unabhängige Zertifizierungslabors testen und zertifizieren unsere isolierten Bausteine hinsichtlich elektrischer Isolationsfestigkeit. 
Video
Video
Isolierte Gate-Treiber 101
Erfahren Sie mehr über Isolationstechnologien durch eine Studie der Datenblattisolierungstabelle und Isolationsprüfmethodik sowie bewährte Verfahren (Best Practices) zur Optimierung der Systemleistung mit unseren hochmodernen isolierten Gate-Treibern.

Design- & Entwicklungsressourcen

Reference design
Three-phase inverter reference design for 200-480 VAC drives with opto-emulated input gate drivers
This reference design realizes a reinforced isolated three-phase inverter subsystem using isolated IGBT gate drivers and isolated current/voltage sensors. The UCC23513 gate driver used has a 6-pin wide body package with optical LED emulated inputs which enables its use as pin-to-pin replacement to (...)
Reference design
10-kW, bidirectional three-phase three-level (T-type) inverter and PFC reference design
This verified reference design provides an overview on how to implement a three-level three-phase SiC based DC:AC T-type inverter stage. Higher switching frequency of 50KHz reduces the size of magnetics for the filter design and enables higher power density. The use of SiC MOSFETs with switching (...)
Reference design
98.6% Efficiency, 6.6-kW Totem-Pole PFC Reference Design for HEV/EV Onboard Charger
This reference design functions from a base of silicon carbide (SiC) MOSFETs that are driven by a C2000 microcontroller (MCU) with SiC-isolated gate drivers. The design implements three-phase interleaving and operates in continuous conduction mode (CCM) to achieve a 98.46% efficiency at a 240-V (...)

Referenzdesigns für Isolierte Gate-Treiber

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.