Spannungsumsetzer & Pegelverschieber
Lösen von Eingangs- und Ausgangs-Spannungsunterschieden mit Pegelverschieber-ICs
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Umsetzer nach E/A-Spannungsbereich (Input/Output)
Wählen Sie einen Spannungsumsetzer aus dem branchenweit größten Portfolio anhand der für die Anwendung erforderlichen Spannungspegel aus.
Umsetzer nach Kanalanzahl
Wählen Sie Spannungsumsetzer aus unserem Bausteinportfolio, die für 1 bis 32 Kanäle in einem einzigen Gehäuse optimiert sind.
Umsetzer nach Anwendungstyp
Wählen Sie je nach Ausgangssignaltyp einen Umsetzer aus, entweder für Push-Pull- oder für Open-Drain-Anwendungen.
Umsetzer nach Datenrate
Wählen Sie einen Umsetzer anhand der Anforderungen an niedrige oder hohe Geschwindigkeiten aus, um Ihre Ziele bei der Systementwicklung zu erfüllen.
Neue Produkte
Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.554
Enhanced-product four-bit fixed-direction level translator
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.75
Enhanced-product six-bit open-drain fixed-direction level translator
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.25
Richtungsgesteuerter 8-Kanal-Spannungsumsetzer mit zwei Versorgungsspannungen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.4
Enhanced-product six-bit inverting fixed-direction level translator with Schmitt-trigger inputs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.7
Richtungsgesteuerter 8-Kanal-Spannungsumsetzer mit doppelter Spannungsversorgung für die Automobilin
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.472
Wählen Sie aus unserem umfassenden Portfolio für Spannungsumsetzer das richtige Modell für Ihre Entwicklungsanforderungen
Vorteile unserer Umsetzer mit automatischer Richtungserkennung
Spannungsumsetzer mit automatischer Richtungserkennung sind in Dual-Supply-Konfigurationen verfügbar. Im Gegensatz zu den richtungsgesteuerten Spannungsumsetzern erfassen sie jedoch automatisch die Richtung des Signals, ohne dass ein Richtungssteuerungspin erforderlich ist. Dabei müssen eine Reihe von Kompromissen getroffen werden, z. B. im Hinblick auf Antriebsstärke, Datenrate und die Umsetzung mehrerer Spannungen. Der breite Funktionsumfang bietet Optionen für alle möglichen Designanforderungen.
- Arbeitet mit bidirektionalen Signalen.
- Bausteine verfügbar, die für gängige Schnittstellen optimiert wurden.
- Funktioniert mit Open-Drain- und Push-Pull-Schnittstellen.
- Designflexibilität mit externen Pull-up-Widerständen.
- Zu den Open-Drain-Anwendungen gehören: I2C, MDIO, SMBUS, GPIO
- Anwendungen für Push-Pull: GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S, RGMII
Vorteile unserer richtungsgesteuerten Umsetzer
Richtungsgesteuerte Spannungsumsetzer führen eine nicht invertierende Aufwärts- oder Abwärtsumsetzung eines unidirektionalen Signals durch. Sie verfügen über einen oder mehrere Richtungssteuerungspins, mit denen der Entwickler konfigurieren kann, welche Pins Ein- oder Ausgänge sind. Dies ermöglicht die gleichzeitige Aufwärts- und Abwärtsumsetzung auf einem Baustein und erhöht die Flexibilität. Viele Bausteine verfügen über eine Bus Hold-Funktion, wodurch der letzte bekannte Ausgangszustand beibehalten wird, wenn die Eingänge fließend sind oder eine hohe Impedanz haben. Die Bus Hold-Funktion ist in der Teilenummer durch den Buchstaben „H“ gekennzeichnet.
- Gepufferter Push-Pull-Ausgang für hohe Antriebsstärke.
- Ein oder mehrere Pins zur Richtungssteuerung
- Bausteine verfügbar, die für gängige Schnittstellen optimiert wurden.
- Bus Hold-Funktion verfügbar.
- Zu den Anwendungen gehören: SPI, UART, JTAG, GPIO, I2S, RGMII