Anwendungen für Mikrocontroller (MCU)

TI Mikrocontroller (MCUs) tragen in Systemen überall auf der Welt zu Designfortschritten bei, die den Anwendern schnellere, umweltfreundlichere, intelligentere und unterhaltsamere Lösungen bieten. Bauen auch Sie auf die Unterstützung von TI MCUs. Von extrem energieeffizienten MSP-MCUs und hochleistungsfähigen C2000-Echtzeitcontrollern bis hin zu 32-Bit HerculesARM®MCUs für funktionale Sicherheit und Cortex®-M4-MCUs bietet TI eine umfangreiche Auswahl an Embedded-Steuerungsprodukten auch für Ihre Designanforderungen. Das MCU-Portfolio von TI ist ein Komplettangebot mit unterschiedlichen, vielseitigen und zuverlässigen Optionen, die den Kundenanforderungen in einer von ständiger Veränderung geprägten technologischen Welt gerecht werden.

Alternative Energie

TI Halbleiter ermöglichen umweltschonende Effizienz und ökologischere Designs, um unsere Welt lebenswerter zu machen. TI MCUs sind für ihren extrem geringen Stromverbrauch, ihre Echtzeitsteuerung und ihre Sicherheit bekannt – Eigenschaften, die zur Steigerung der Effizienz und zur Reduzierung von Verschwendung beitragen. Von Solaranlagen über Energy Harvesting bis hin zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen: TI unterstützt Sie bei der Schaffung eines kompletten Ökosystems, in dem Kunden die Vision einer Welt planen und umsetzen können, die von erneuerbarer Energie angetrieben wird. In dieser Welt wird es saubere Energie geben, die sicher ist und im Überfluss verfügbar ist. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch durch intelligentere und energieeffizientere Elektronik reduziert. Und nicht zuletzt werden wir mit erneuerbaren Energieressourcen auch eine bessere Lebensqualität erreichen.

Alternative Energie

Automobilindustrie & Transportwesen

Neue Technologien ermöglichen größere Zuverlässigkeit und Energieeinsparung im Auto. TI hat es sich als Innovator in der Halbleiterbranche und im Markt für Automobilanwendungen zum Ziel gesetzt, sichere und zuverlässige Embedded-Technologie bereitzustellen, die den Anforderungen von Kunden nach einem sicheren, komfortablen und vernetzten Fahrerlebnis gerecht werden. In einer modernen Welt, in der Mikrocontroller die Motorfunktionen von Fahrzeugen steuern, bieten die auch unter extremen Bedingungen funktionierenden MCUs von TI eine sichere und effiziente Lösung in einem riesigen und wachstumsstarken Markt. SafeTI™-Designpakete unterstützen Kunden bei der Erlangung der für die Entwicklungsprozesse und Standards von sicheren Anwendungen erforderlichen Zertifizierung.

Automobilindustrie & Transportwesen

Consumer-Elektronik & tragbare Elektronikgeräte

Mikrocontroller verbergen sich in einer Vielzahl von Produkten aus dem privaten und geschäftlichen Bereich, von der Mikrowelle bis hin zum Fernsehgerät, wo der Embedded-Prozessor die Interaktion zwischen Benutzer und Gerät ermöglicht. Ein große Auswahl an Mikrocontrollern ermöglicht Ihnen vielfältige Embedded-Designlösungen, die sich durch extrem geringen Stromverbrauch und Echtzeitsteuerungsfunktionen auszeichnen.

Consumer-Elektronik & tragbare Elektronikgeräte

Industrieanwendungen

Das Tätigkeitsfeld von TI für den Markt der Industrieanwendungen reicht von Automatisierungs- und Verbrauchsmessungslösungen über industrielle Motorensteuerung und Mensch-Maschine-Schnittstelle bis hin zur Sensorkontrolle und speicherprogrammierbaren Steuerung. Da für Anwendungen im industriellen Bereich ein immer niedrigerer aktiver Standby-Energieverbrauch verlangt wird, bieten TI-Mikrocontroller die größtmögliche Energieeffizienz ohne Kompromisse bei der Designflexibilität. TI bietet innovative und integrierte Mikrocontroller- und Systemerfahrung für die gestiegenen Anforderungen an Vernetzung, Sicherheit und Schutz.

Industrieanwendungen

Medizintechnik

Von portablen Gesundheits- und Überwachungsgeräten bis hin zu Aufzeichnungs- und Erkennungssystemen im Wellness- und Fitnessbereich: TI engagiert sich für den Medizinmarkt, der Kunden bei der Erreichung innovativer Möglichkeiten unterstützt. Die MSP430-MCU eignet sich ideal, um dem Trend zur Vernetzung von persönlichen und tragbaren Geräten wie beispielsweise Blutzuckermessgeräten und Blutdruckmonitoren zu folgen, die mit Knopfzellenbatterien betrieben werden. MCUs von TI ermöglichen Ihnen moderne Designs mit verlängerter Batterielaufzeit, genauen und zuverlässigen Messungen und absoluter Kosteneffizienz.

Medizintechnik

Smart Grid

TI bietet optimierte Mikrocontroller für Smart-Grid-Anwendungen wie beispielsweise Stromzähler, Wohnungs- und Gebäudeautomatisierung, Power-Line-Kommunikation und Stromnetzinfrastruktur. Zukünftige Energiesysteme erfordern messtechnische Kompetenz sowie ein breites Spektrum von Anwendungsprozessoren und Vernetzungssystemen. TI stellt mit seinem MCU-Portfolio in Verbindung mit fortschrittlicher Software, Tools und Support sicher, dass die Herausforderungen im Hinblick auf die effiziente Verwaltung und Verteilung von Energie ebenso erfüllt werden wie der Bedarf nach intelligenten Steuerungen, die stabile Lösungen ermöglichen.

Smart Grid


Von extrem energieeffizienten MSP-MCUs über die Echtzeit-Hochleistungscontroller C2000™ und Cortex®-M4 MCUs bis hin zu den ARM-Basierten Hercules-MCUs für funktionale Sicherheit bietet TI die größte Auswahl an Embedded-Steuerungsprodukten.