Overview for F28M3x MCUs

F28M3x


F28M3x-Dual-Subsystem-Mikrocontroller – Konnektivität ohne Kompromisse

Die Mikrocontroller der Serie F28M3x bieten sowohl Konnektivitäts- als auch Steuerungsfunktionen, indem sie den ARM Cortex-M3™-Kern und den C28x-Kern in einem Baustein vereinen. Mit dem F28M3x können Anwendungen wie Solar-Wechselrichter und Industriesteuerungen von der Trennung der Kommunikations- und Steuerungsfunktionen profitieren und gleichzeitig die Vorteile einer Einchip-Lösung nutzen. Darüber hinaus unterstützen F28M3x-Mikrocontroller mittels erweiterter Hardware- und Sicherheitsfunktionen die Implementierung von Sicherheitszertifizierungen in Ihrem System.

F28M3x-Broschüre

 

Wichtigste Leistungsmerkmale

C28x (bis zu 150 MHz) optimiert für:
  • Echtzeitsteuerung (mindestens 15 Jahre, DSP-Verarbeitung)
  • Sensorik und DSP-Filterung und -Verarbeitung
  • Per Firmware programmierbare PLM-Lösungen (VCU)
  • Von der digitalen Stromversorgung unabhängige Mehrkreissteuerung
  • Motorsteuerung und Leistungsüberwachung
  • Branchenführende Steuerungsperipherie

F28M3x (bis zu 100 MHz) optimiert für:

  • Host-Kommunikation: Ethernet, USB, CAN, UART, SPI, I2C
  • Zeitplanung
  • Betriebssystem

Blockschaltbild

F28M3x-Serie – Muster verfügbar

  • Keine Kompromisse zwischen Kommunikation und Steuerung
  • Aktivierung von Sicherheitszertifizierungen
  • Geringere Systemkosten durch Integration
  • Skalierbare Leistung, optionale Mathematik- und Steuerungs-Erweiterungen
  • Integrierte Einzel-IDE mit Dual-Subsystem-Debugging und -Programmierung
  • Unterstützung mehrerer Betriebssysteme
  • Einfache, schnelle und sichere Kommunikation zwischen Subsystemen

 

F28M3x-Mikrocontroller

BausteinserieBeschreibungSpeicherKommunikationGehäuse
F28M35Hx 150/75 oder 100/100 Bis zu 1 MB Flash-Speicher, 132 kB RAM Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP 11,76 $
F28M35Mx 75 / 75 Bis zu 1 MB Flash-Speicher, 132 kB RAM Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP 9,12 $
F28M35Ex 60 / 60 Bis zu 1 MB Flash-Speicher, 132 kB RAM Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP 6,71 $
F28M36Px 150/75 oder 125/125 Bis zu 1,5 MB Flash-Speicher, 232 kB RAM Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP 15,65 $


 

F28M3x-Broschüre

Erfahren Sie mehr über die F28M3x-Bausteine, ihre Funktionen und die möglichen Anwendungen.

Mehr

Schulungsreihe

Sehen Sie sich die Concerto College-Schulungsreihe an: 11-teilige On-Demand-Schulung für die F28M3x-MCUs

Mehr

Whitepaper

F28M3x-Videos

 

Mikrocontroller für Steuerung und Automatisierung ermöglichen Steuerung, Anwendungsverwaltung und Konnektivität für Industrieanwendungen. Diese Mikrocontroller-Plattform beinhaltet die TM4x-Plattform. Sie vereint den ARM Cortex-M4F, überzeugende Konnektivitäts- und Kommunikationsperipherie und den C28x + ARM-Core, dessen Architektur die effiziente Verarbeitung von Regelkreisen, Host-Management und Kommunikationsaufgaben ermöglicht. Mikrocontroller für Steuerung und Automatisierung ermöglichen zahlreiche Endgeräte angefangen von HMI über Automatisierung und Prozesssteuerung, bis hin zu digitalen High-End-Stromversorgungen, High-End-Solarinvertern und vielen weiteren Anwendungen.