C2000 Piccolo 32-Bit-Mikrocontroller

Die C2000-Familie von 32-Bit Mikrocontroller für erweiterte Closed-Loop -Steuerung Anwendungen.

Delfino-Mikrocontroller Produkte

TMS320F2837xD MCUs TMS320F2837xS -MCUs TMS320C2834x -MCUs TMS320F2833x -MCUs
C2000 Delfino TMS320F2837xD MCUs C2000 Delfino TMS320F2837xS MCUs C2000 Delfino TMS320C2834x MCUs C2000 Delfino TMS320F2833x MCUs
  Verarbeitung
  • 800 MIPS
  • 2x CPU + 2x -Coprozessor
  • 400 MIPS
  • CPU und Coprozessor
  • 200 - 300 MIPS
  • CPU
  • 100 - 150 MIPS
  • CPU
  Speicher
  • Bis zu 1 MB Flash-Speicher
  • Bis zu 204 KB SRAM
  • Bis zu 1 MB Flash-Speicher
  • Bis zu 164 KB SRAM
  • Bis zu 516 KB SRAM
  • Bis zu 512 KB Flash-Speicher
  • Bis zu 68 KB SRAM
  Preise

Preise aus:
US $14,33 (1ku)

Preise aus:
US $11,32 (1ku)

Preise aus:
US $8,95 (1ku)

Preise aus:
US $13,20 (1ku)

Erfahren Sie mehr Erfahren Sie mehr Erfahren Sie mehr Erfahren Sie mehr

TMS320F2837xD Mikrocontroller

Preis von: US $14.33 (1ku)

Höchste Leistung C2000-Mikrocontroller mit zwei CPU-Kerne und zwei CLAs ermöglicht mit bis zu 800 MIPS. der gesamten Systemdurchsatz. Neue VCU und TMU Beschleuniger, PWM-Erweiterungen sowie 16-Bit Präzisions-A/D-Wandlern und mehr Analog- und Steuerungselemente aktivieren Sie die TMS320F2837xD Mikrocontroller zur Bewältigung der modernsten Regelkreis Herausforderungen. Pin-kompatibel mit der F2837xS-Familie.

Wählen Sie MCU Jetzt Muster bestellen!

Verarbeitung

  • 800 MIPS
  • 2x CPU + 2x -Coprozessor

Speicher

  • Bis zu 1 MB Flash-Speicher
  • Bis zu 204 KB SRAM

PWM

  • Bis zu 24 Kanälen
  • HRPWM Technologie

A/D-Wandler

  • Bis zu 4x-A/D-Wandler
  • 16-Bit/ 12-Bit Modi
  • 1,1 MSPS pro-A/D-Wandler (16 Bit)
  • 3,5 MS/s pro-A/D-Wandler (12 Bit)

TMS320F2837xS Mikrocontroller

Preis von: US $11.32 (1ku)

Konzipiert für eine hohe Leistungsdichte bei der TMS320F2837xS-MCUs sind mit einer leistungsfähigen Regelkreisleistung Hauptprozessor mit der Integration des CLA, TMU und VCU-Beschleuniger. Diese Familie bietet darüber hinaus herausragende Analog- und -Integration mit 16-Bit Präzisions-A/D-Wandlern, 12-Bit-DAC, Komparatoren, HRPWM und vieles mehr.

Wählen Sie MCU Jetzt Muster bestellen!

Verarbeitung

  • 400 MIPS
  • CPU und Coprozessor

Speicher

  • Bis zu 1 MB Flash-Speicher
  • Bis zu 164 KB SRAM

PWM

  • Bis zu 24 Kanälen
  • HRPWM Technologie

A/D-Wandler

  • Bis zu 4x-A/D-Wandler
  • 16-Bit/ 12-Bit Modi
  • 1,1 MSPS pro-A/D-Wandler (16 Bit)
  • 3,5 MS/s pro-A/D-Wandler (12 Bit)

TMS320C2834x-Mikrocontrollers

Preis von: US $8.95 (1ku)

High Speed Fließkomma-Mikrocontroller mit folgenden Inhalten größten Kapazität des RAM in C2000-Familie. Diese Familie umfasst auch höchste Auflösung PWM-Ausgänge mit einem Arbeitszyklus, Periode und Phase zeitlichen Auflösungen so genau wie 55 ps.

Wählen Sie MCU Jetzt Muster bestellen!

Verarbeitung

  • 200 - 300 MIPS
  • CPU

Speicher

  • Bis zu 516 KB SRAM

PWM

  • 14 - 18 Kanäle
  • HRPWM Technologie

A/D-Wandler

  • Externe A/D-Wandler erforderlich

TMS320F2833x-Mikrocontrollers

Preis von: US $13.20 (1ku)

Der erste Standard im Regelkreis Design, das leistungsfähige Fließkommaverarbeitung Möglichkeiten durch die rasend schnellen 12-Bit-ADCs mit hoher Auflösung und PWMs braucht.

Wählen Sie MCU Jetzt Muster bestellen!

Verarbeitung

  • 100 - 150 MIPS
  • CPU

Speicher

  • Bis zu 512 KB Flash-Speicher
  • Bis zu 68 KB SRAM

PWM

  • 18 Kanäle
  • HRPWM Technologie

A/D-Wandler

  • 12-Bit
  • 2x Sample-and-Hold
  • 12.5 MSPS